Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Безразборная очистка на пищевом производстве

Оптимизируйте процесс безразборной очистки, чтобы снизить расход сырья и экономить энергию

Процесс очистки на месте с использованием встроенных измерительных приборов

Процесс безразборной очистки без потерь сырья и энергии

Процесс безразборной очистки можно оптимизировать разными способами. Даже небольшие изменения могут дать значительный результат.

Одной из основных тенденций в пищевой промышленности можно назвать переход к встроенному в процессы измерительному оборудованию для контроля температуры, расхода и концентрации моющих средств при очистке. Для оптимизации систем безразборной очистки в целях экономии сырья и энергии в обратных линиях с помощью оптических системы выявляется быстрое смещение фаз. Посредством измерения концентрации определяется степень загрязнения жидкостей.

Для работы системы безразборной очистки требуется большое количество воды, химикатов и энергии. По оценкам, предприятия пищевой промышленности тратят примерно 15–20% времени на очистку ежедневно. Потребление энергии зависит от сегмента отрасли (молочные заводы, пивоварни и т.д.) и особенностей процесса. В среднем на систему безразборной очистки уходит около 10% всей энергии компании. Кроме того, с учетом необходимости обеспечения соответствия гигиеническим стандартам на средний процесс безразборной очистки обычно приходится более 15% от общего потребления воды.

Производители в пищевой промышленности часто используют системы очистки на основе времени. С точки зрения дефицита ресурсов и роста затрат назрел момент обратить более пристальное внимание на системы безразборной очистки и приступить к реализации мер по оптимизации процессов очистки. Встроенные в процессы измерительные приборы позволят производителям в пищевой промышленности перейти от мониторинга по заданному времени к системам мониторинга в реальном времени. Такие системы обеспечивают высочайший уровень эффективности очистки с сокращением эксплуатационных затрат и потерь.

Ключевые факты

30%

экономия на стоимости чистящих средств

за счет обеспечения правильной концентрации моющего средства и разделения фаз с помощью линейки измерительных приборов Endress+Hauser для поточных измерений.

Измерительные инструменты в процессе очистки на месте ©Endress+Hauser

Инсайты

От действий вслепую к принятию решений на основе данных

Вам больше не придется строить догадки. Вы будете точно знать, что происходит на линии. Инновационные датчики перехода определяют момент завершения каждой фазы цикла безразборной очистки и время начала следующей фазы. Это позволяет уменьшить потери продукта и снизить риск перекрестного перемешивания сред.

Для усиления контроля разделения фаз можно установить оптические приборы. Короткое время ответа и данные в реальном времени обеспечивают экономию средств за счет сокращения потребления воды и химикатов, а также минимизации потерь продукта.

Вы можете  сократить затраты на 30%  благодаря корректному дозированию моющих средств и эффективному разделу фаз with Endress+Hauser optical measurements.

Гигиенический термометр в пищевой промышленности ©Endress+Hauser
Инсайты

Точный контроль температуры

Измерение температуры имеет важное значение в цикле CIP (очистка на месте) для обеспечения эффективной работы чистящих средств, устранения микробных рисков и соблюдения гигиенических стандартов. Оно защищает оборудование, поддерживает качество продукции, оптимизирует использование химикатов и повышает энергоэффективность.

Воспользуйтесь преимуществами предотвращения ошибок и экономии времени с помощью нашего модульного гигиенического термометра iTHERM ModuLine TM411. Измерение температуры с помощью QuickNeck — нашего запатентованного удлинительного шейного элемента термометра с быстросъемным креплением для быстрой и легкой калибровки — или с помощью нашего компактного термометра iTHERM CompactLine TM311.

Измерение концентрации в процессе CIP (очистка на месте) ©Endress+Hauser
Инсайты

Точное измерение концентрации

Измерение концентрации в процессе CIP-мойки важно для обеспечения использования чистящих средств в правильной концентрации для эффективного удаления остатков и микроорганизмов, а также для минимизации химических отходов, защиты оборудования и соблюдения гигиенических стандартов.

Наши компактные устройства для измерения проводимости Smartec CLD18 или Smartec CLD134 поможет вам оптимизировать измерение концентрации.

Измерение расхода в обратной линии процесса CIP (очистка на месте) ©Endress+Hauser
Инсайты

Надежное измерение расхода

Измерение расхода имеет основополагающее значение для эффективной работы системы CIP. Обеспечение сильного и турбулентного потока позволяет достичь желаемого эффекта очистки.

Proline Promag H 10 и Proline Promag H 100 расходомеры предназначены для работы с агрессивными химическими веществами при повышенных температурах и повышенной вибрации, вызванной турбулентным потоком. Компания Endress+Hauser гарантирует их надежную работу в течение многих лет при использовании в системах CIP (очистка на месте). Помимо измерения расхода, расходомеры также имеют датчики температуры и электропроводности.

Liquitrend QMW43 установлен в резервуаре для жидкости ©Endress+Hauser

Непрерывный мониторинг образования отложений

Компактный прибор для непрерывного измерения толщины и проводимости отложений

Многопараметрический прибор отслеживает и точно измеряет толщину биопленки, образующейся во время производства. Место размещения датчика определяется с помощью анализа ХАССП. Датчик точно показывает, когда пора проводить очистку, в зависимости от уровня (толщины) отложений, а затем определяет степень эффективности выполняемого процесса безразборной очистки.

Надежный мониторинг резервуаров и трубопроводов. ©Endress+Hauser
Инсайты

Измерение безопасного уровня

Измерение уровня имеет важное значение в процессе CIP-мойки для обеспечения точного контроля и мониторинга объемов моющих средств в резервуарах и трубопроводах. Оно помогает проверить правильность использования моющих средств, воды и ополаскивающих растворов, предотвращая тем самым недолив или перелив, которые могут поставить под угрозу гигиену или привести к растрате ресурсов. Надежное измерение уровня также способствует автоматизации, повышает безопасность, предотвращая перелив или работу всухую, и обеспечивает соответствие отраслевым стандартам чистоты.

  • Наши виброэлектронные уровнемеры надежно контролируют сигналы тревоги о низком/высоком уровне и обнаружение пустого трубопровода (защита насоса) Liquiphant FTL51B или Liquiphant FTL43
  • Безопасный мониторинг складских запасов с помощью нашего бесконтактного радарного датчика Micropilot FMR52

Помимо выбранных продуктов, существуют и другие измерительные устройства, которые предлагают дополнительные преимущества в процессе CIP.

Помимо представленных приборов, у нас есть и другое измерительное оборудование, применение которого в процессе безразборной очистки даст вам дополнительные преимущества.

/
Работник молочного завода проверяет качество продукции. ©Juice Images/Strandperle
Пример из практики

Эффективное разделение фаз сыворотки, воды и моющего средства CIP.

Завод по производству сыра сокращает расходы и значительно экономит время, установив встроенные датчики фазового перехода для измерения разделения фаз между сывороткой, водой и моющим средством CIP.

Часто задаваемые вопросы

Всё, что вам нужно знать

Обсудите ваши трудности с нашим экспертом

Эксперты Endress+Hauser в вашем регионе готовы помочь в решении ваших задач.

Примечание

Возможно, вас также заинтересует

Узнайте, в каких еще процессах вы сможете повысить производительность после установки встраиваемых измерительных приборов