Во многих технологических установках протокол HART по-прежнему является важным инструментом для получения ценных технологических данных от уже установленных полевых приборов.
Хотя технологические изменения могут быть сложными — особенно когда речь идёт об интеграции устаревших систем с современными платформами, — подключение к промышленному интернету вещей (IIoT) вполне реализуемо.
В этой статье рассматривается, как протокол HART продолжает обеспечивать полезные инсайты и какие существуют варианты его недорогой интеграции в экосистемы IIoT с использованием имеющихся в поле HART-устройств.
СодержаниеСодержание
Важность диагностики: пример установки на базе HART
На технологической установке с измерительными цепями 4–20 мА/HART неожиданные ситуации могут быстро перерасти в серьёзные проблемы, если диагностические возможности не используются. Этот пример иллюстрирует типичную ситуацию технического обслуживания:
Представьте день с проливным дождём. Команда технического обслуживания рассчитывает на стандартную работу без серьёзных вмешательств. Однако сразу возникает несколько проблем, требующих немедленного реагирования. Команда сталкивается с критической проблемой измерения уровня.
Оператор сообщает, что уровнемер выдаёт нестабильные показания, а процесс фактически идёт без надёжной информации об уровне. Преобразователь уровня установлен в удалённой точке установки, далеко от мастерской, и доступ к нему осложнён неблагоприятными погодными условиями.
Добравшись до прибора, техник обнаруживает, что локальная конфигурация недоступна. Для диагностики требуется полевой конфигуратор, однако его аккумулятор разряжен. Это вынуждает техника вернуться, зарядить устройство и снова идти к прибору. В это время процесс продолжается без точного измерения уровня, а операторы не знают, что уровень поднялся слишком высоко.
В итоге срабатывает предельный уровневый выключатель, процесс останавливается и производство прерывается. Хотя система безопасности сработала корректно, этот инцидент наглядно показывает серьёзную уязвимость: отсутствие оперативного доступа к диагностике затягивает поиск неисправностей и приводит к ненужным простоям — показательный пример из практики.
Что такое протокол HART?
Знакома ли вам описанная выше ситуация? Подобные случаи зачастую можно быстро разрешить, если иметь прямой доступ к данным прибора прямо с места установки. Даже если полевые приборы работают по аналоговому сигналу 4–20 мА, большинство из них оснащено протоколом HART — однако в данном примере он не был использован.
HART — не новая технология, как известно большинству из нас. Несмотря на то что по всему миру в различных отраслях установлены миллионы устройств с поддержкой HART, основы этого протокола до сих пор понятны не всем.
HART расшифровывается как Highway Addressable Remote Transducer (адресуемый удалённый преобразователь, подключаемый к линии связи), а сам протокол был представлен в середине 1980-х годов. Изначально он был коммерческим, но в 1986 году стал открытым стандартом.
HART — это гибридный протокол, который накладывает цифровой сигнал поверх традиционного аналогового сигнала 4–20 мА — стандарта, применяемого уже десятилетиями и до сих пор широко используемого на многих предприятиях.
С технической точки зрения HART использует стандарт Bell 202 и частотную манипуляцию (FSK) со скоростью 1200 бит/с. Для передачи двоичных значений применяются две частоты: 1200 Гц для «1» и 2200 Гц для «0». Такой подход позволяет осуществлять обмен данными между ведущим и ведомым устройствами без прерывания аналогового сигнала.
В чём разница между HART и другими полевыми шинами?
Полевые приборы с поддержкой HART предоставляют сопоставимый объём диагностических и эксплуатационных данных по сравнению с полностью цифровыми устройствами. Ключевое различие заключается в способе доступа к этим данным. Полностью цифровые устройства постоянно передают свою информацию, независимо от того, используется ли она в данный момент. В отличие от этого, многие HART-устройства продолжают работать в поле, а ценные данные остаются «запертыми» внутри них.
Все устройства, использующие протокол HART, поддерживают интеллектуальное управление приборами (Intelligent Device Management, IDM), аналогично решениям на базе PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus и других цифровых технологий. Хотя HART поддерживает многоточечный режим для считывания данных с нескольких устройств, этот способ является медленным и поэтому редко используется на практике. К счастью, существуют альтернативные решения, позволяющие извлекать эти критически важные данные без применения многоточечных конфигураций.
Так в чём же реальная разница между HART и полностью цифровыми полевыми шинами? С точки зрения типа и качества информации — такой как состояние прибора и диагностика — различий практически нет. Однако при стандартной установке HART-устройств система управления, как правило, получает только аналоговый сигнал 4–20 мА, тогда как в цифровых сетях все данные прибора доступны постоянно.
Хорошая новость заключается в том, что современные решения — как проводные, так и беспроводные — позволяют эффективно получать доступ к данным HART и преобразовывать их в практические инсайты, например, через IIoT-экосистему Endress+Hauser Netilion.
Какие интерфейсы HART подходят для IIoT-экосистемы?
Ситуации, подобные примеру с уровнемером, описанному ранее, во многих случаях можно избежать, используя современные средства подключения. Существуют практические способы извлечения данных IDM из полевых приборов с поддержкой HART без крупных инвестиций и масштабных изменений на предприятии.
1. Интеграция WirelessHART: беспроводная связь — один из самых простых способов сбора данных с приборов. Путём установки адаптера WirelessHART на существующие полевые приборы данные могут передаваться на шлюз WirelessHART. Такой шлюз — например, Fieldgate SWG70 от Endress+Hauser — затем подключается к edge-устройству, обеспечивая бесшовную интеграцию с облачными IIoT-платформами. Беспроводные решения уже широко применяются в различных отраслях и доказали свою эффективность во множестве приложений.
2. HART-шлюзы для проводной интеграции. Для предприятий, предпочитающих проводные решения, HART-шлюзы предоставляют надёжный способ извлечения данных из контура 4–20 мА и их передачи в IIoT-платформы, такие как Netilion. Хотя этот подход может потребовать несколько более высоких первоначальных инвестиций по сравнению с беспроводными решениями, возврат инвестиций, как правило, достигается уже в течение нескольких месяцев. Примером является Fieldgate SFG250 — Ethernet-шлюз HART, который обеспечивает простой и эффективный способ доступа к данным полевых приборов и их интеграции в облачные системы. HART по Ethernet — один из самых эффективных способов раскрыть ценную информацию без усложнения повседневной эксплуатации.
Зачем внедрять экосистему IIoT?
Как показано в предыдущих примерах, IIoT не так далёк и не так сложен, как может показаться. Преимущества сервисов IIoT очевидны — их внедрение на предприятии может дать существенные операционные выгоды.
Например, IIoT позволяет получить полный обзор установленного парка оборудования. Знаете ли вы, что примерно 30 % активов на многих предприятиях уже являются устаревшими? С помощью сервисов IIoT можно легко регистрировать приборы вручную или автоматически через edge-устройство, создавая их цифровые двойники.
После подключения цифровые сервисы, такие как Netilion Analytics, предоставляют наглядные данные через интуитивно понятные панели и графики. Эта аналитика показывает критически важную информацию — доступность приборов, стадию их жизненного цикла — снижая сложность и упрощая задачи обслуживания.
Мониторинг состояния с использованием HART и IIoT
Ещё одно мощное применение сочетания IIoT и протокола HART — мониторинг состояния приборов. Цифровые сервисы, такие как Netilion Health, предоставляют диагностическую информацию как для устройств Endress+Hauser, так и для приборов сторонних производителей.
Независимо от того, используется ли проводное подключение или WirelessHART, шлюз может быть связан с edge-устройством, которое безопасно передаёт данные в облако. Это обеспечивает доступ к информации о состоянии приборов из любой точки.
Система отображает статусы устройств в соответствии со стандартами NAMUR NE 107. При возникновении диагностического сообщения или отказа можно перейти к детальной информации, чтобы определить первопричину и необходимые корректирующие действия. Также доступна историческая информация — когда и как часто происходили события, — что даёт чёткое представление о работе активов во времени.
Если бы такая система мониторинга состояния была внедрена в ситуации с уровнемером, описанной ранее, проблему можно было бы выявить на ранней стадии, сэкономив время, предотвратив незапланированные простои и снизив затраты.
Коротко: IIoT делает управление производством проще, умнее и эффективнее.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .