Измеряемые величиныCO2, SO2, NO, NO2, CO, NH3, H2O, CH4
Диапазон температур окружающей среды 0 °C ... +50 °C Сертифицирован до 45 °C
СоответствиеMARPOL Annex VI и NTC 2008 – MEPC.177(58) Guidelines for exhaust gas cleaning systems – MEPC.340(77) Guidelines for SCR reduction systems – MEPC.198(62) DNV GL Rules for Type Approvals (2012) IACS E10 and Rules of major classification societies
Измеряемые величиныCH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2 Углеводороды (например, C2H2), галогенированные углеводороды (например, CH2Cl2) и другие газы по запросу
Диапазон температур окружающей среды+5 °C ... +45 °C
Диапазон температур окружающей средыВнутри помещений: +5 °C ... +40 °C При необходимости возможно расширение системы Внутри помещений с охлаждающим устройством: +5 °C ... +50 °C При необходимости возможно расширение системы Вне помещений: -20 °C ... +50 °C При необходимости возможно расширение системы
Диапазон температур окружающей средыMERCEM300Z: -20 °C ... +50 °C MERCEM300Z Indoor: +5 °C ... +35 °C
Рабочая температура≤ +1 300 °C
Решения для мониторинга выбросов
В инструменте поиска изделия от нашей компании наши клиенты всегда смогут найти подходящий измерительный прибор, программное обеспечение или системный компонент, указав нужные характеристики.
Информация касательно решений для мониторинга выбросов
Чтобы целенаправленно минимизировать выбросы, необходимо проводить тщательный анализ и мониторинг концентраций газов. Используя инновационные технологии и проверенные принципы выполнения измерений, наша компания предлагает перспективные решения даже для измерения агрессивных или ядовитых газов, а также при установке приборов во взрывоопасных зонах. Глобальная и эффективная сеть распространения продукции и квалифицированный обслуживающий персонал помогают в реализации проектов и обслуживании установленной измерительной техники. Такие цифровые услуги, как, например, мониторинг состояния, позволяют аналитически оценивать данные о состоянии и применении.
Повышение эффективности благодаря системному подходу
Накопленный за десятилетия опыт в области планирования, проектирования и ввода в эксплуатацию системных решений делает нашу компанию надежным партнером в этой сфере. Системы для непрерывного измерения выбросов (CEMS) и анализа технологических газов (PGA) имеют модульную конструкцию. Их также можно адаптировать под индивидуальные требования заказчиков. Кроме того, на протяжении всего проекта от его планирования и до обслуживания в течение всего срока службы заказчики смогут получить детальные персональные консультации и широкий спектр услуг. Это означает более эффективные сроки выполнения работ, снижение затрат и уменьшение рисков.
Технология измерения в реальных полевых условиях (in-situ): Правильное решение для получения быстрых результатов.
Благодаря инновационной технологии измерения в реальных полевых условиях, измерительные приборы можно устанавливать в воздуховоде, через который проходит газ, и непосредственно в точке измерения. В частности, это решение отличается очень коротким временем отклика и минимальными требованиями к обслуживанию. Измерение происходит по всему газопроводящему каналу (тип поперечного канала) или на более длинном измерительном тракте в зависимости от типа используемого измерительного зонда. Это позволяет газовым анализаторам в реальных полевых условиях получать более репрезентативные значения измерений, чем при использовании экстракционных растворов.
Преимущества технологии измерения в реальных полевых условиях:
Прямое и неискаженное измерение данных
Быстрое измерение — почти в режиме реального времени
Низкие затраты на техническое обслуживание
Технология экстракции: Точные результаты измерений даже в сложных условиях
Предлагаемые компанией пробоотборные газоанализаторы могут применяться в широком спектре областей. Частичный поток газа отводится из газопроводящего канала через соответствующие измерительные зонды, проходит кондиционирование и затем подается в модуль анализатора в условиях постоянных значений. Вся процедура подготовки газа — от отбора проб и кондиционирования до его анализа — оптимально разработана для решения конкретной измерительной задачи. Универсальность прибора позволяет измерять агрессивные, легковоспламеняющиеся или ядовитые газы даже в сложных технологических условиях, таких как высокие температуры, давление или запыленность.
Преимущества анализа протоотборных газов:
Высокая степень гибкости
Измерения даже при различных условиях технологического процесса
Очень точное измерение
Мониторинг состояния и услуги по мониторингу
Узнайте сегодня то, что случится завтра: Приложение Monitoring Box — это цифровое решение для непрерывного мониторинга состояния устройства и установки, а также самого приложения. Сочетание архивных данных и данных , получаемых в режиме реального времени, обеспечивает прозрачность информации о превышении предельных значений и изменениях статуса. Эти данные анализируются для получения диагностических, статистических и прогнозных данных, которые позволяют проводить профилактическое обслуживание с учетом существующих потребностей. Это также позволяет использовать устройства и установки в диапазоне высокой производительности и эффективно использовать ресурсы. Являясь интеллектуальным расширением уже существующих разработок, приложение «Monitoring Box» в сочетании с цифровыми сервисами позволяет повысить производительность промышленных объектов.
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Emission monitoring solutions PDF, 4.9 MB
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .