Диапазон измеренияИнтенсивность рассеянного света: 0 ... 7,5 мг/м3 / 0 ... 3 000 мг/м3 Произвольный выбор диапазонов измерения; девять предварительно настроенных диапазонов измерения (0 ... 7,5/15/45/75/150/225/375/1 000/3 000 мг/м3)
СоответствиеTÜV-испытание опытного образца Проверено на пригодность в соответствии с DIN EN 15267-1 (2009), DIN-EN 15267-2 (2009), DIN EN 15859 (2010), DIN EN 14181 (2014). Сертифицировано для использования в качестве измерителя концентрации пыли и устройства контроля утечек для управления фильтрами после пылеуловителей на установках, требующих сертификации (13th BlmSchV, 17th BlmSchV, 27th BlmSchV, 30th BlmSchV, 44th BlmSchV и Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft)).
Рабочая температураГазоотборный зонд из ПВДФ: ≤ +120 °C Газоотборный зонд из стали и хастеллоя: ≤ +220 °C Исполнение для более высоких температур — по запросу
СоответствиеДопуск для установок, требующих разрешения 13. BImSchV 17. BImSchV 27. BImSchV 30. BlmSchV Техническое руководство по поддержанию чистоты воздуха (TA-Luft) EN 15267 EN 14181 MCERTS 2010/75/EU Соответствует U.S. EPA PS-11
Рабочая температураИсполнение для стандартного температурного диапазона DHSP-T2xx: –40 °C ... +220 °C Высокотемпературное исполнение DHSP-T4xx: –40 °C ... +400 °C
Исполнение прибораСтандарт (QAL1) Ex-3K (взрывоопасная зона 2/22) Ex-2K (взрывоопасная зона 1/21)
Концентрация пыли: 0... 200 мг/м³ / 0... 10 000 мг/м³ Измерение зависит от дистанции измерения и свойств частиц
Устройства для измерения частиц
В инструменте поиска изделия от нашей компании наши клиенты всегда смогут найти подходящий измерительный прибор, программное обеспечение или системный компонент, указав нужные характеристики.
Устойчивая защита окружающей среды зависит от обнаружения и точного измерения выбросов пыли и частиц. Это связано с тем, что частицы пыли, образующиеся прежде всего на промышленных предприятиях, оказывают значительное воздействие на людей и природные территории. Кроме того, все большее значение приобретает мониторинг частиц в воздухе помещений. Благодаря обширному ассортименту продукции для малых и больших диапазонов измерений и диаметров газоходов компания предлагает оптимальные решения даже для сложных измерительных задач, таких как измерение пыли в жирных газах. Доступны также устройства, прошедшие проверку на пригодность, и устройства с автоматической проверкой нулевой и контрольной точек. В некоторых приборах можно выбрать такие функции, как контроль загрязнения или автоматическую самобалансировку, которые дополняют отличные характеристики предлагаемых приборов для измерения пыли.
Измерение содержания пыли
В зависимости от граничных условий для определения концентрации пыли лучше подходит измерение рассеянного света или коэффициента пропускания. При использовании принципа измерения коэффициента пропускания светового потока расчет основан на ослаблении светового луча за счет его поглощения частицами. При использовании принципа измерения рассеянного света возможны два варианта: при обратном рассеянии измеряется свет, отраженный от частиц. При рассеянии в прямом направлении в качестве измеряемой величины выступает рассеянное в результате преломления или дифракции в прямом направлении падающего света излучение. Для оптимального решения различных задач в области измерения наша компания предлагает все эти принципы измерения в своих устройствах для измерения пыли.
Измерение рассеянного света: Верный выбор для измерения малых концентраций пыли
При измерении рассеянного света излучаемый свет рассеивается от частиц, содержащихся в газовой смеси, и фиксируется чувствительным приемником. Благодаря высокой чувствительности принцип рассеянного света идеально подходит для низких концентраций пыли, даже ниже 1 мг/м³. В зависимости от требований конкретной системы и свойств частиц можно использовать прямое или обратное рассеяние. Оба принципа измерения обеспечивают получение устойчивых и воспроизводимых результатов измерений независимо от скорости газа, влажности или заряда частиц пыли. Являясь опытным производителем приборов для измерения пыли, наша компания поставляет измерительные приборы с функцией прямого и обратного рассеивания.
Измерение коэффициента пропускания светового потока: измерение при высокой концентрации пыли и неоднородных средах
Технология измерения коэффициента пропускания светового потока позволяет обнаружить затухание света частицами пыли. Приборы для измерения пыли по коэффициенту пропускания хорошо подходят для средних и высоких концентраций пыли и газоходов больших диаметров. Области применения — мониторинг выбросов и технологических процессов, а также мониторинг воздуха в помещении. Измерительные приборы осуществляют замер по всему диаметру газохода, что частично компенсирует неоднородность распределения частиц, благодаря чему клиенты могут получить очень репрезентативный результат измерения. Устройства не выпирают в газоход и поэтому не имеют прямого контакта с агрессивными технологическими газами. Дополнительная функция коррекции загрязнения компенсирует постепенное загрязнение оптических поверхностей. Результаты измерений могут быть представлены в виде концентрации пыли или в виде коэффициентов пропускания, поглощения и непрозрачности.
Загрузки
Познакомьтесь с дополнительными материалами
Scattered light and transmission dust measuring devicesPDF, 4.8 MB
Comprehensive portfolio of dust and particle measuring devices
A comprehensive portfolio for continuous emission monitoring. With future-orientated solutions tailored to the respective measuring task in your industry.
A waste-to energy (WtE) plant in Sant Adrià del Besòs near Barcelona in Spain has rolled out an innovative system for ensuring better environmental practices.
Engineering tool for seamless sensor integration and configuration
/
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .