Технология HART доказала свою эффективность в автоматизации процессов
Используйте весь потенциал устройств HART, выбрав нас в качестве своего партнера по проекту.
Технология HART является промышленным стандартом коммуникации с обширной базой установленных систем во всем мире. Эта интеллектуальная технология поддерживает одновременную передачу аналогового сигнала 4...20 мА и цифрового сигнала по одним и тем же проводам.
Практически в любой области применения сигнал HART используется исключительно для установки параметров. Однако при помощи определенных инструментов HART обеспечит непрерывный мониторинг устройств, их диагностику в режиме реального времени и данные процесса по нескольким переменным для новых и старых приборов в пределах досягаемости.
Преимущества HART
Мы поможем вам раскрыть весь потенциал HART:
Более 20 лет работы с проверенной технологией
Обширный ряд инструментов измерения с использованием технологии HART
Расширенная диагностика и интеллектуальные многопараметрические системы
Простой ввод в эксплуатацию и управление устройствами
Простая интеграция в системы управления
Вспомогательное оборудование и портативные устройства
Сеть обслуживания и поддержки по всему миру
Интеграция приборов
Существует три основных способа интеграции измерений, произведенных приборами HART, с системой контроля:
Подключение в режиме "точка – точка" через сигнал 4...20 мА
Подключение через удаленное устройство ввода/вывода или мультиплексное соединение HART с вышестоящей магистральной системой, например, PROFIBUS
В редких случаях подключение многоадресной шины HART к плате ввода/вывода HART
Лишь в двух последних случаях в системе управления доступна полная информация о приборе.
Управление прибором и его эксплуатация
Для доступа к информации (параметрам, состоянии и т.д.) о приборе HART можно использовать:
Приложение FDT, например, FieldCare, для которого требуется так называемый DTM для каждого типа устройств
Управляющее устройство DD/EDD, например, ручной коммуникатор Field Xpert SFX350/SFX370, ПО Asset Management Solution (AMS) и Process Device Manager (PDM)
Мы предлагает DTM, DD и EDD для всех наших приборов HART и гарантируем их интеграцию с указанными инструментами.
Драйверы устройств и сертификаты
Файлы описания приборов и сертификаты можно получить в области загрузки для каждого прибора.
HART – решения для управления приборами
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
Загрузки
-
Competence brochure HART technology
HART technology - simple and effective, economical, easy to use.
Размер файла:
Имя файла: