Во многих технологических установках протокол HART по-прежнему является важным инструментом для получения ценных технологических данных от уже установленных полевых приборов.
Хотя технологические изменения могут быть сложными — особенно когда речь идёт об интеграции устаревших систем с современными платформами, — подключение к промышленному интернету вещей (IIoT) вполне реализуемо.
В этой статье рассматривается, как протокол HART продолжает обеспечивать полезные инсайты и какие существуют варианты его недорогой интеграции в экосистемы IIoT с использованием имеющихся в поле HART-устройств.
СодержаниеСодержание
Важность диагностики: пример установки на базе HART
На технологической установке с измерительными цепями 4–20 мА/HART неожиданные ситуации могут быстро перерасти в серьёзные проблемы, если диагностические возможности не используются. Этот пример иллюстрирует типичную ситуацию технического обслуживания:
Представьте день с проливным дождём. Команда технического обслуживания рассчитывает на стандартную работу без серьёзных вмешательств. Однако сразу возникает несколько проблем, требующих немедленного реагирования. Команда сталкивается с критической проблемой измерения уровня.
Оператор сообщает, что уровнемер выдаёт нестабильные показания, а процесс фактически идёт без надёжной информации об уровне. Преобразователь уровня установлен в удалённой точке установки, далеко от мастерской, и доступ к нему осложнён неблагоприятными погодными условиями.
Добравшись до прибора, техник обнаруживает, что локальная конфигурация недоступна. Для диагностики требуется полевой конфигуратор, однако его аккумулятор разряжен. Это вынуждает техника вернуться, зарядить устройство и снова идти к прибору. В это время процесс продолжается без точного измерения уровня, а операторы не знают, что уровень поднялся слишком высоко.
В итоге срабатывает предельный уровневый выключатель, процесс останавливается и производство прерывается. Хотя система безопасности сработала корректно, этот инцидент наглядно показывает серьёзную уязвимость: отсутствие оперативного доступа к диагностике затягивает поиск неисправностей и приводит к ненужным простоям — показательный пример из практики.
Что такое протокол HART?
Знакома ли вам описанная выше ситуация? Подобные случаи зачастую можно быстро разрешить, если иметь прямой доступ к данным прибора прямо с места установки. Даже если полевые приборы работают по аналоговому сигналу 4–20 мА, большинство из них оснащено протоколом HART — однако в данном примере он не был использован.
HART — не новая технология, как известно большинству из нас. Несмотря на то что по всему миру в различных отраслях установлены миллионы устройств с поддержкой HART, основы этого протокола до сих пор понятны не всем.
HART расшифровывается как Highway Addressable Remote Transducer (адресуемый удалённый преобразователь, подключаемый к линии связи), а сам протокол был представлен в середине 1980-х годов. Изначально он был коммерческим, но в 1986 году стал открытым стандартом.
HART — это гибридный протокол, который накладывает цифровой сигнал поверх традиционного аналогового сигнала 4–20 мА — стандарта, применяемого уже десятилетиями и до сих пор широко используемого на многих предприятиях.
С технической точки зрения HART использует стандарт Bell 202 и частотную манипуляцию (FSK) со скоростью 1200 бит/с. Для передачи двоичных значений применяются две частоты: 1200 Гц для «1» и 2200 Гц для «0». Такой подход позволяет осуществлять обмен данными между ведущим и ведомым устройствами без прерывания аналогового сигнала.
В чём разница между HART и другими полевыми шинами?
Полевые приборы с поддержкой HART предоставляют сопоставимый объём диагностических и эксплуатационных данных по сравнению с полностью цифровыми устройствами. Ключевое различие заключается в способе доступа к этим данным. Полностью цифровые устройства постоянно передают свою информацию, независимо от того, используется ли она в данный момент. В отличие от этого, многие HART-устройства продолжают работать в поле, а ценные данные остаются «запертыми» внутри них.
Все устройства, использующие протокол HART, поддерживают интеллектуальное управление приборами (Intelligent Device Management, IDM), аналогично решениям на базе PROFIBUS, FOUNDATION Fieldbus и других цифровых технологий. Хотя HART поддерживает многоточечный режим для считывания данных с нескольких устройств, этот способ является медленным и поэтому редко используется на практике. К счастью, существуют альтернативные решения, позволяющие извлекать эти критически важные данные без применения многоточечных конфигураций.
Так в чём же реальная разница между HART и полностью цифровыми полевыми шинами? С точки зрения типа и качества информации — такой как состояние прибора и диагностика — различий практически нет. Однако при стандартной установке HART-устройств система управления, как правило, получает только аналоговый сигнал 4–20 мА, тогда как в цифровых сетях все данные прибора доступны постоянно.
Хорошая новость заключается в том, что современные решения — как проводные, так и беспроводные — позволяют эффективно получать доступ к данным HART и преобразовывать их в практические инсайты, например, через IIoT-экосистему Endress+Hauser Netilion.
Какие интерфейсы HART подходят для IIoT-экосистемы?
Ситуации, подобные примеру с уровнемером, описанному ранее, во многих случаях можно избежать, используя современные средства подключения. Существуют практические способы извлечения данных IDM из полевых приборов с поддержкой HART без крупных инвестиций и масштабных изменений на предприятии.
1. Интеграция WirelessHART: беспроводная связь — один из самых простых способов сбора данных с приборов. Путём установки адаптера WirelessHART на существующие полевые приборы данные могут передаваться на шлюз WirelessHART. Такой шлюз — например, Fieldgate SWG70 от Endress+Hauser — затем подключается к edge-устройству, обеспечивая бесшовную интеграцию с облачными IIoT-платформами. Беспроводные решения уже широко применяются в различных отраслях и доказали свою эффективность во множестве приложений.
2. HART-шлюзы для проводной интеграции. Для предприятий, предпочитающих проводные решения, HART-шлюзы предоставляют надёжный способ извлечения данных из контура 4–20 мА и их передачи в IIoT-платформы, такие как Netilion. Хотя этот подход может потребовать несколько более высоких первоначальных инвестиций по сравнению с беспроводными решениями, возврат инвестиций, как правило, достигается уже в течение нескольких месяцев. Примером является Fieldgate SFG250 — Ethernet-шлюз HART, который обеспечивает простой и эффективный способ доступа к данным полевых приборов и их интеграции в облачные системы. HART по Ethernet — один из самых эффективных способов раскрыть ценную информацию без усложнения повседневной эксплуатации.
Зачем внедрять экосистему IIoT?
Как показано в предыдущих примерах, IIoT не так далёк и не так сложен, как может показаться. Преимущества сервисов IIoT очевидны — их внедрение на предприятии может дать существенные операционные выгоды.
Например, IIoT позволяет получить полный обзор установленного парка оборудования. Знаете ли вы, что примерно 30 % активов на многих предприятиях уже являются устаревшими? С помощью сервисов IIoT можно легко регистрировать приборы вручную или автоматически через edge-устройство, создавая их цифровые двойники.
После подключения цифровые сервисы, такие как Netilion Analytics, предоставляют наглядные данные через интуитивно понятные панели и графики. Эта аналитика показывает критически важную информацию — доступность приборов, стадию их жизненного цикла — снижая сложность и упрощая задачи обслуживания.
Мониторинг состояния с использованием HART и IIoT
Ещё одно мощное применение сочетания IIoT и протокола HART — мониторинг состояния приборов. Цифровые сервисы, такие как Netilion Health, предоставляют диагностическую информацию как для устройств Endress+Hauser, так и для приборов сторонних производителей.
Независимо от того, используется ли проводное подключение или WirelessHART, шлюз может быть связан с edge-устройством, которое безопасно передаёт данные в облако. Это обеспечивает доступ к информации о состоянии приборов из любой точки.
Система отображает статусы устройств в соответствии со стандартами NAMUR NE 107. При возникновении диагностического сообщения или отказа можно перейти к детальной информации, чтобы определить первопричину и необходимые корректирующие действия. Также доступна историческая информация — когда и как часто происходили события, — что даёт чёткое представление о работе активов во времени.
Если бы такая система мониторинга состояния была внедрена в ситуации с уровнемером, описанной ранее, проблему можно было бы выявить на ранней стадии, сэкономив время, предотвратив незапланированные простои и снизив затраты.
Коротко: IIoT делает управление производством проще, умнее и эффективнее.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .