Поддержка до 4 газовых или 2 жидкостных потоков на модуль (Flow-X/M, Flow-X/C)
Входы
6 аналоговых входов для датчиков, высокая точность Типы входов: 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 В, 1–5 В Точность входов мА: 0,002% полной шкалы при 21 °C, 0,008% в диапазоне температур окружающей среды 0–60 °C, долговременная стабильность 0,01% в год Разрешение: 24 бита. Аналоговые входы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств.
16 цифровых входов для сигналов состояния. Разрешение 100 нс (10 МГц)
Выходы
4 аналоговых выхода для выходов процесса и управления расходом/давлением. Разрешение 14 бит, 0,075% полной шкалы. Аналоговые выходы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств.
16 цифровых выходов, открытый коллектор. Номинал 100 мА при 24 В
Компьютер Flow-X обеспечивает преобразование объема газа, регистрацию событий и параметров, а также подготовку отчетов с использованием самых передовых технологий. Идентичные модули сочетаются в различных корпусах, предлагая многопоточную версию исполнения прибора Flow-X/P для 1-4 расстояний измерения с локальным сенсорным экраном, или же версию Flow-X/S для небольших установок с одним расстоянием измерения. Это идеальное решение для учета расхода газа в установках с ультразвуковыми расходомерами FLOWSIC600.
Коммерческий учет газа
Применяется для работы с природным и технологическим газами
Характеристики прибора:
Конфигурация, одобренная MID, для потоков учета газа с зондом FLOWSIC600
Мощные модули для решения сложных задач
Каждый модуль оснащен процессором, памятью и одинаковыми входами/выходами
Интуитивно понятный пользовательский интерфейс для графического дисплея и веб-браузера
Подлинный удаленный доступ через Ethernet
Станционный компьютер для работы с несколькими потоками
Преимущества
Снижение затрат на проектирование и монтаж за счет стандартных конфигураций
Очень точное преобразование объема с несколькими циклами вычислений в секунду
Высокая надежность благодаря наличию независимых модулей с собственным преобразованием объема и хранением измеренных значений, показаний счетчика и событий
Простое расширение установок с помощью модулей с одинаковыми входами/выходами и 100% программной конфигурацией
Снижение затрат на техническое обслуживание и ремонт за счет возможности дистанционного обслуживания с защитой от несанкционированного доступа
Экономически эффективная и гибкая системная интеграция нескольких потоков
Learn how InPipe Energy converts excess pipeline pressure into renewable power using its energy recovery system, supported by Endress+Hauser’s electromagnetic flow technology.
Setting up and monitoring equipment at an ammonia plant presents significant challenges. Engie Energía uses advanced technological solutions, like remote communication devices in hazardous areas.
Schluchseewerk AG wanted to record and optimize the efficiency of its turbines at the pumped storage plant in Wehr. Endress+Hauser offers the optimum solution with its ultrasonic clamp-on flowmeter.
Преобразование объема газа, регистрация событий, регистрация параметров и создание отчетов.
Количество областей применения
Поддержка до 4 газовых или 2 жидкостных потоков на модуль (Flow-X/M, Flow-X/C)
Расчеты
Расчеты свойств газа: AGA 5, AGA 8, часть 1, AGA 8, часть 2 (GERG-2008), AGA 10 AGA NX-19 GERG-2008 GERG91mod (GOST 30319.2-1996) GOST 30319.2-2015 GSSSD MR-113 ISO 6976, ISO 12213, части 2 и 3 S-GERG Расчеты расхода: AGA 3, AGA 7, AGA 9, AGA 11
Электрическое подключение
Напряжение 24 В пост. тока (± 10%), с избыточными подключениями Потребляемый ток: Flow-X/P0, X/M, X/S: ≤ 0,4 А номинальный; ≤ 0,8 А максимальный Flow-X/C: ≤ 0,6 A номинальный; ≤ 1,0 A максимальный
Диапазон температур окружающей среды
Flow-X/S: –40 °C ... +75 °C Flow-X/C, Flow-X/P, Flow-X/R: 0 °C ... +60 °C
Система
ЦПУ и память: 800 МГц, 512 МБ ОЗУ, 1 ГБ флэш-памяти Часы: Часы реального времени, точность более 1 сек/сутки Золотой колпачок для сохранения даты и времени Сторожевой таймер: Аппаратный и программный сторожевой таймер Контрольный переключатель: Механический контрольный переключатель для предотвращения изменения приложения и важных параметров в рамках этого приложения
Поддерживаемые газовые хроматографы
Поддержка всех распространенных газовых хроматографов (включая серию ABB NGC8200, ABB BTU8100, Danalyser, Yamatake HGC, Encal 3000, Angus GQA, Siemens Maxum и Sitrans)
Применяется только для FlowX/M и X/S Класс I, раздел 2, группы A, B, C и D, T4 Класс I, зона 2, группа IIC, T4 IECEx Ex ec IIC Gc ATEX II 3 G Ex ec IIC Gc
Входы
6 аналоговых входов для датчиков, высокая точность Типы входов: 4–20 мА, 0–20 мА, 0–5 В, 1–5 В Точность входов мА: 0,002% полной шкалы при 21 °C, 0,008% в диапазоне температур окружающей среды 0–60 °C, долговременная стабильность 0,01% в год Разрешение: 24 бита. Аналоговые входы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств.
16 цифровых входов для сигналов состояния. Разрешение 100 нс (10 МГц)
Выходы
4 аналоговых выхода для выходов процесса и управления расходом/давлением. Разрешение 14 бит, 0,075% полной шкалы. Аналоговые выходы имеют одинаковое заземление относительно всех остальных электронных устройств.
16 цифровых выходов, открытый коллектор. Номинал 100 мА при 24 В
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .