Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления10 бар (145 psi)
Макс. значение измерения200 м H2O
Смачиваемые части316L
Материал мембраны процессаMetal
Рабочий диапазон200 мбар ...2 бар
Гидростатическое измерение уровня
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
В воде или любой другой жидкости датчики гидростатического измерения уровня выполняют замеры в разных областях различных видов промышленности, например, в пищевой отрасли, на станциях водоочистки и водоотведения. Преобразователи давления Deltapilot и Waterpilot для гидростатического измерения уровня, погружаемые в емкость или устанавливаемые снаружи, предлагают надежное решение для резервуаров или колодцев. Ознакомьтесь с широким выбором датчиков гидростатического измерения уровня и нажмите кнопку ниже.
Датчик Contite специально разработан для гидростатического измерения уровня. Благодаря защите датчика и электронной вставки ячейки датчик Contite представляет собой надежное решение в условиях сильной влаги и образования конденсата. Измерительный элемент, расположенный между мембраной процесса и измерительной мембраной, полностью герметичен. Приборы гидростатического измерения уровня также доступны с емкостным сенсором, без содержания масла и керамической мембраной, обычно используемым в процессах водоснабжения и водоотведения.
Принцип действия: давление
Гидростатическое измерение уровня: принцип действия
Измерительная ячейка Contite: измерительная ячейка абсолютно защищена, находясь между мембраной и задней изолирующей мембраной. Кроме того, она абсолютно нечувствительна к конденсации и агрессивным газам.
Керамический сенсор – это датчик типа "сухой контакт", т.е. датчик, в котором рабочее давление воздействует непосредственно на ударопрочную керамическую мембрану и вызывает ее деформацию. На электродах керамической подложки и мембраны измеряется величина изменения электрической емкости, определяемая давлением.
Преимущества
Единственная в своем роде, защищенная от конденсата измерительная ячейка Contite обеспечит максимальную безопасность предприятия
Измерительная ячейка Contite предлагает очень хорошую воспроизводимость и долговременную стабильность даже после температурных ударов
Керамический сенсор имеет очень хорошую химическую совместимость и высокую механическую стабильность благодаря керамике высокого уровня очистки (99,9%)
Надежная керамическая мембрана со встроенным контролем поломки мембраны также подходит для работы с вакуумом
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .