Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Netilion Water

Обеспечьте полную прозрачность всех процессов в сфере водоснабжения и водоотведения. Netilion Water объединяет данные измерений, позволяет выявлять отклонения и сокращает трудозатраты на составление отчетов вручную, способствуя стабильной работе системы и соответствие нормативным требованиям.

Отображение данных технологического процесса на планшете SMT50B Field Xpert на промышленном объекте

Опишите подробно, чем мы можем вам помочь.

Field Xpert Планшет SMT50B с демонстрацией приложения Netilion Water в условиях водоочистки ©Endress+Hauser
Field Xpert Планшет SMT50B с демонстрацией приложения Netilion Water в условиях водоочистки

Почему Netilion Water

Более разумное и безопасное управление водными ресурсами

Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения зависит от надежного доступа к важнейшим производственным данным по всем распределенным объектам и площадкам. Netilion Water предоставляет структурированную цифровую среду, которая объединяет полевые устройства, агрегирует данные измерений и преобразует их в полезную аналитическую информацию.

Обеспечивая доступность и контекстуальную ориентацию необходимой информации, эта система способствует проактивному оперативному контролю и постоянному соблюдению нормативных требований.

Текущая вода с заметными вихрями © Pexels
Текущая вода с заметными вихрями

Применение на всех этапах жизненного цикла водоснабжения

Netilion объединяет и систематизирует необходимые данные об измерениях по ключевым процессам водоснабжения и водоотведения, способствуя принятию оперативных решений на основе данных.

Водозабор

Мониторинг объемов забора воды, расхода и соответствующих показателей качества по всем распределенным точкам забора. Постоянный мониторинг предельных значений и централизованная визуализация данных способствуют соблюдению нормативных требований и более оперативному выявлению нестандартных тенденций.

Водоснабжение

Консолидация данных о расходе, давлении и уровне наполнения по резервуарам и участкам сети. Структурированные информационные панели и графики динамики способствуют обеспечению стабильности системы и ускорению анализа первопричин в случае отклонений.

Сброс сточных вод

Общие объемы сброса и аналитические показатели, такие как pH, проводимость или мутность, в одной среде. Настраиваемый мониторинг предельных значений способствует соблюдению нормативных требований и упрощает подготовку отчетности.

Основные преимущества для предприятий водоснабжения и водоотведения

Операционная прозрачность

Прозрачность деятельности

Объедините все необходимые данные измерений в единой структурированной цифровой среде и обеспечьте полную прозрачность всех активов и процессов.

Раннее отклонение

Раннее выявление отклонений

Выявлять отклонения на основе параметров, подвергающихся постоянному мониторингу, и настраиваемых предельных значений.

Снижение трудозатрат

Снижение трудозатрат

Упростите ведение документации и отчетности с помощью структурированных и актуальных данных, которые способствуют обеспечению готовности к аудиту и соблюдению нормативных требований.

Безопасность ©Endress+Hauser

Создан на базе безопасной цифровой среды

Безопасность на этапе проектирования

Netilion Water разработана и используется в рамках системы безопасности Endress+Hauser Digital Solutions и соответствует признанным отраслевым стандартам, в том числе:

• ISO/МЭК 27001 – Управление информационной безопасностью
• ISO/МЭК 27017 – Меры безопасности для облачных систем
• МЭК 62443-4-1 – Безопасная разработка продуктов для промышленной автоматизации и управления
• ISO 9001 – Управление качеством

Эта платформа предоставляет безопасную облачную инфраструктуру, контролируемое управление доступом пользователей, а также структурированную и отслеживаемую обработку данных.

Схожие товары

/

Примечание

Опишите подробно, чем мы можем вам помочь.

Готовы оптимизировать работу своей системы водоснабжения?