Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Погрешность+/- 4 мм или +/- 0,2 % от заданного диапазона измерения
Рабочая температура-40 °C ... 80 °C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления0.7 бар ... 2.5 бар абс
Макс. значение измеренияЖидкости: 10 м, Сыпучие продукты: 5 м
Смачиваемые частиPVDF
Ultrasonic level measurement
Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.
Ultrasonic level measurement with Prosonic sensors provides continuous, non-contact and maintenance-free level measurement of fluids, pastes, sludges and powdery to coarse bulk materials. The measurement is unaffected by dielectric constant, density or humidity and also unaffected by build-up due to the self-cleaning effect of the sensors. Check out the broad range of Prosonic devices for ultrasonic level measurement and click on the button below.
The ultrasonic method is a proved, as well as cost-effective solution for level measurement in liquids and bulk solids. Instruments are available as compact or separate versions. This measuring principle is characterized by easy planning and assembly, fast and safe commissioning, a long service life and reduced maintenance costs. Typical applications include abrasive and aggressive media, even in rough ambient conditions.
Ultrasonic measurement: Measuring Principle
Prosonic is based on the Time-of-Flight principle. A sensor emits ultrasonic pulses, the surface of the media reflects the signal and the sensor detects it again. The Time-of-Flight of the reflected ultrasonic signal is directly proportional to the distance traveled. With the known tank geometry the level can be calculated.
Benefits
Non-contact, maintenance-free measurement
Measurement unaffected by media properties, like dc value or density
Calibration without filling or discharging
Self-cleaning effect due to vibrating sensor diaphragm
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .