Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Рабочая температура-20 °C ... 80 °C (-4 °F ... 170 °F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления0,5...1,5 бар (7...22 psi)
Мин. плотность измеряемого продукта>= 100 г/л
Измерение уровня с помощью флажкового датчика
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Универсальный флажковый датчик уровня Soliswitch сигнализирует о заполнении, опустошении и недостаточном уровне заполнения хранилища сыпучих материалов. Ознакомьтесь с широким модельным рядом приборов Soliswitch для сыпучих продуктов и нажмите кнопку ниже.
Доступны разные варианты флажковых датчиков для определения уровня сыпучих продуктов. Надежный полимерный корпус и компактная конструкция делают прибор идеальным для сигнализации о заполнении, опустошении и недостаточном заполнении сыпучими материалами. Оптимизированные материалы делают устройство высоконадежным и применимым в пылевзрывчатых зонах. Идеально подходит для сыпучих материалов с фракцией 50 мм (2").
Измерение уровня с помощью флажкового датчика: Принцип действия
Вращение лопасти при столкновении с твердыми частицами приостанавливается. Это приводит в действие реле.
Преимущества
Принцип измерения для простых областей применения
Не требует калибровки
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .