Нефтегазовая промышленность работает в непростых условиях, с жесткими параметрами KPI и высокой стоимостью техобслуживания при возникновении проблем. Операторы и инженеры предприятий находятся под постоянным давлением растущей сложности систем и необходимости сокращения затрат, повышения надежности (времени рабочего состояния) и увеличения эффективности процессов. Для того, чтобы избежать дорогостоящего внепланового техобслуживания и уменьшить длительность простоев, нужно иметь достаточно полное представление о состоянии обрабатывающего оборудования.
Ключевые факты
150 млрд долл. США
ожидаемый объем мирового рынка цифровых услуг за период 2016-2025 годы. (Source: Digital Transformation Initiative: Oil and Gas Industry White Paper, World Economic Forum, January 2017, p.13)
Как передовые измерительные приборы и цифровые сервисы помогут вам
В измерительных приборах нашей линейки для нефтегазовой отрасли реализована технология Heartbeat, способная обеспечить высочайшую готовность системы при минимальных трудозатратах и выступающая ключевым компонентом IIoT-решений.
IIoT-экосистема Netilion дает актуальную аналитическую информацию о полевых приборах, позволяющую вовремя принимать решения и резко повысить эффективность техобслуживания. Она открыта для полевых приборов и облаков других изготовителей.
Экосистема Netilion и набор ее приложений полностью раскрывают потенциал полевых измерительных приборов, предоставляя вам требуемые аналитические данные для сокращения простоев и затрат на техобслуживание.
В измерительных приборах нашей линейки для нефтегазовой отрасли реализована технология Heartbeat, способная обеспечить высочайшую готовность системы при минимальных трудозатратах и выступающая ключевым компонентом IIoT-решений.
IIoT-экосистема Netilion дает актуальную аналитическую информацию о полевых приборах, позволяющую вовремя принимать решения и резко повысить эффективность техобслуживания. Она открыта для полевых приборов и облаков других изготовителей.
Экосистема Netilion и набор ее приложений полностью раскрывают потенциал полевых измерительных приборов, предоставляя вам требуемые аналитические данные для сокращения простоев и затрат на техобслуживание.
Непрерывная диагностика процессов и приборов
Чтобы избежать дорогостоящих внеплановых простоев и мероприятий по техобслуживанию, нужно быть уверенным в том, что измерительные приборы и ключевые рабочие параметры на производстве не выходят за пределы спецификаций. В случае же появления проблемы с прибором вам сразу должна поступать четкая инструкция о том, что следует предпринять.
Наши экспертные знания в этой области
Благодаря диагностическим возможностям технологии Heartbeat наши полевые приборы ведут непрерывный самоконтроль и выдают вам информацию о состоянии измерительного оборудования и производственных процессов, проверяя соответствие ключевых параметров установленным спецификациям. Непрерывная диагностическая проверка на всех участках, от сенсора до выходного сигнала, позволяет вам быть уверенным в достоверности измерений.
- Обеспечение высокой надежности приборов и безопасности работы предприятия
- Четкие и понятные сообщения об ошибках и инструкции по их устранению дают возможность проводить экономичное и легкое техобслуживание на основе данных о состоянии
- Охват глубокой диагностики до 98%
Проверка измерительных приборов без прерывания процесса
Периодическая проверка, проводимая с целью проверки функциональной работоспособности измерительного прибора, часто является обязательным условием для соответствия внешним или внутренним регуляторным, законодательным или договорным нормам, а также требованиям по качеству или безопасности. Проверять приборы на правильность функционирования желательно с минимальным вмешательством в процесс, в идеальном случае — без извлечения прибора из процесса.
Наши экспертные знания в этой области
Технология Heartbeat дает возможность проверять правильность функционирования приборов прямо в точке измерения без прерывания процесса. Проверка выглядит как простая пошаговая процедура, по окончании которой формируется отчет об испытании с четкими результатами, а также протокол проверки, требуемый согласно нормам, законам и стандартам.
- Снижение трудозатрат — проверка в любое время и из любого места, экономящая время на работы в полевых условиях
- Сокращение затрат на контрольные проверки и продление интервалов между испытаниями
- Приборы с технологией Heartbeat снабжены мастерами SIL для пошагового проведения контрольных проверок
Данные в реальном времени — анализ трендов и прогнозное техобслуживание
Если прибор используется постоянно, то под действием условий процесса в нем могут формироваться проблемы, приводящие к падению точности измерения и способные вызвать дорогостоящий внеплановый останов. С другой стороны, получение точных данных о состоянии измерительных приборов и процессов и принятие решений о том, какие действия по техобслуживанию или изменению процесса следует предпринять, может быть непростой задачей.
Наши экспертные знания в этой области
Функция мониторинга в составе технологии Heartbeat дает подробную информацию о приборе и процессе, что значительно облегчает техобслуживание на основе состояния. Один из примеров — определение степени скопления налипаний на радарных уровнемерах и в трубах расходомеров, позволяющее оптимизировать циклы очистки этих приборов. Другой пример — надежное обнаружение коррозии и абразивного износа в расходомерах. Такая прозрачная информация о состоянии приборов и процессов дает возможность проводить анализ трендов и по его результатам планировать предупредительное техобслуживание.
- Информация о том, когда оборудованию и приборам потребуется техобслуживание или будет грозить отказ
- Планирование целевого обслуживания на основе фактических потребностей и/или профилактического техобслуживания для минимизации дорогостоящих внеплановых простоев
- Распознавание трендов в данных измерительных приборов и процессов для проведения техобслуживания
Больше аналитических данных и ценной информации — наши цифровые сервисы
Полевые приборы собирают огромное количество данных, и большая часть из них остается неиспользованной. Чтобы вывести управление техобслуживанием на новый уровень, необходимо реализовать анализ этого массива данных и его преобразование в значимую информацию, на основе которой можно принимать решения.
Наши экспертные знания в этой области
Для этого мы и разработали Netilion, нашу IIoT-экосистему. Эта платформа и растущее семейство интеллектуальных приложений созданы на основе более чем 15-летнего опыта работы с различными концепциями управления жизненным циклом приборов, такими как W@M, и способны раскрыть полный потенциал вашего полевого измерительного оборудования, давая вам значительно больший объем аналитической информации для резкого повышения эффективности техобслуживания.
- Применение всего массива данных от приборов, включенных в среду связи, и аналитики по ним для достижения поставленных целей
- Возможность подключения приборов других изготовителей
- Обширные данные Heartbeat — источник огромных аналитических возможностей и преимуществ с точки зрения IIoT-среды
Netilion Health: контроль из любого места
Если с ключевым компонентом предприятия возникла проблема, важно принять быстрые меры. Традиционные системы контроля и управления рабочим состоянием парков приборов могут информировать вас о состоянии приборов в реальном времени. С другой стороны, для этого часто требуется быть на месте их эксплуатации, и после получения сообщения можно не обнаружить четких инструкций по устранению проблемы.
Наши экспертные знания в этой области
Сервис и приложение Netilion Health гарантированно предоставляет важнейшие знания прямо вам в руки, позволяя оперативно предпринимать нужные действия. Система Health идентифицирует ошибку, получает точную информацию от изготовителя прибора и дает четкие инструкции по устранению проблемы. Торопиться обратно в офис, чтобы найти нужную документацию, больше не требуется — приложение Health выдает ее прямо на смартфон или планшет.
- Легкое управление парком приборов — нужная информация всегда под рукой
- Отслеживание истории состояния ключевых приборов для формирования более глубокой аналитики
Netilion Predict
Минимизация незапланированных и ненужных простоев и определение оптимального временного окна для проведения техобслуживания приборов — крайне важные задачи. Для их успешного выполнения нужно получать нужную информацию в нужное время и иметь полное представление о состоянии оборудования.
Наши экспертные знания в этой области
Ожидается в ближайшее время. Приложение Endress+Hauser для предупредительного техобслуживания строит конкретные прогнозы на основе данных о состоянии приборов. Оно базируется на непрерывной регистрации и анализе данных мониторинга и рассчитывает оптимальное временное окно для проведения техобслуживания прибора, благодаря чему минимизируются незапланированные простои, сокращаются расходы на техобслуживание и возрастает готовность системы. Кроме того, этот сервис поддерживает измерительные приборы сторонних изготовителей.
Преимущества
Встроенная во множество наших измерительных приборов технология Heartbeat предоставляет информацию о состоянии, диагностические данные и данные мониторинга, позволяющие проводить сервисное и техническое обслуживание систем точно в требуемое время. А их объединение с нашими цифровыми сервисами дает возможность анализировать ранее незадействованные данные, поступающие от полевых измерительных приборов и процессов, и получать о них всю необходимую информацию для предупредительного и профилактического техобслуживания, что позволяет резко повысить его эффективность и оптимизировать процессы.
Ключевые факты
Более 65
лет опыта в сфере технологий переработки и десятилетия исследований и разработок в области цифровых технологий
Ключевые факты
Более 90%
решений в портфеле Endress+Hauser поддерживают цифровой обмен данными
Ключевые факты
Более 15
лет действия программы управления жизненным циклом приборов W@M
Наше предложение
Наши интеллектуальные измерительные приборы помогают повышать готовность предприятия — они предоставляют диагностическую информацию, проверяют точность и контролируют данные измерительного оборудования и процесса. Объединение предоставляемых приборами данных с нашей растущей IIoT-экосистемой усиливает эффективность техобслуживания в еще большей степени, позволяя развертывать стратегии профилактического и предупредительного техобслуживания и комплексно оптимизировать жизненный цикл процессов.
- Непрерывная диагностика выбранных вами процессов и приборов, проверка без прерывания процесса
- Мониторинг дает возможность планировать своевременное техобслуживание, а анализ трендов позволяет проводить предупредительные мероприятия на основе состояния и прогнозов
- Экосистема промышленного Интернета вещей Netilion полностью раскрывает обширный потенциал полевых измерительных приборов, резко повышая эффективность техобслуживания и автоматически предоставляя ценную информацию тем, кому она нужна, в любой момент времени
- Технология Heartbeat — источник огромных аналитических возможностей и преимуществ с точки зрения IIoT-среды