Отрасль природного газа и сжиженного природного газа по всему миру имеет высокие показатели безопасности. Однако сложность инфраструктуры и процессов производственно-сбытовой цепочки природного газа включают в себя множество потенциальных угроз, и, следовательно, безопасность нельзя считать гарантированной по умолчанию. Быстрый рост объемов торговли газом и глобально растущий газовый рынок создают для отрасли новые трудности, поскольку она вынуждена балансировать между ростом и производительностью с одной стороны и поддержанием уровня безопасности и совершенствованием ее обеспечения с другой.
Ключевые факты
316,5 миллионов тонн
объем мировой торговли СПГ в 2018 году. Объем мировой торговли ставит рекорд уже пятый год и увеличивается на 9,8% с каждым годом (Источник: Отчет по СПГ Международного газового союза , 2019 год)
Повысьте безопасность и эффективность ваших процессов
Производственно-сбытовая цепочка природного газа/сжиженного природного газа
Рисунок резервуара хранения сжиженного природного газа с приборами измерения уровня, температуры и плотности в различных слоях СПГ
Процесс сжатия природного газа на компрессорной станции с точками измерения
Большой ряд наших измерительных приборов включает в себя технологию Heartbeat с широкими возможностями диагностики прибора и процесса для обеспечения высокой безопасности и готовности процесса
Производственно-сбытовая цепочка природного газа/сжиженного природного газа
Рисунок резервуара хранения сжиженного природного газа с приборами измерения уровня, температуры и плотности в различных слоях СПГ
Процесс сжатия природного газа на компрессорной станции с точками измерения
Большой ряд наших измерительных приборов включает в себя технологию Heartbeat с широкими возможностями диагностики прибора и процесса для обеспечения высокой безопасности и готовности процесса
Измерение H2O, H2S, CO2 и O2 для обеспечения целостности трубопровода
Измерение содержания H2O, H2S, CO2 и O2 в трубопроводах природного газа на производственных объектах и хабах, точках коммерческого учета, компрессорных станциях, подземных хранилищах газа и распределительных системах представляет крайнюю важность для защиты трубопроводов от коррозии и соблюдения спецификаций по качеству.
Наши экспертные знания в этой области
Анализаторы на основе абсорбционной спектроскопии на перестраиваемых диодных лазерах (TDLAS) и затухания флуоресценции (QF) зарекомендовали себя как высокоэффективные средства непрерывного онлайн-мониторинга этих загрязнителей в газопроводах.
- Лазеры высокого разрешения обеспечивают селективное и индивидуальное измерение H2O, H2S, CO2 в потоках природного газа различного состава
- Не требуется калибровка в полевых условиях: твердотельные компоненты лазера и детектора и заводская калибровка по смеси газов, имитирующей технологический газ
- Высокоточное измерение – заводская калибровка, прослеживаемая по стандартам Национального института стандартов и технологий (NIST)
- Точное измерение O2 даже при наличии H2S с помощью технологии затухания флуоресценции
Узлы впрыска химических реагентов для газопроводов
Впрыск химических реагентов имеет крайне важную роль в плане безопасности и эффективности производства и транспортировки природного газа. Впрыскиваемые в газопроводы ингибиторы коррозии поддерживают и удлиняют срок службы газопроводов, а ингибиторы кинетических гидратов (KHI) и метанол применяются для предотвращения образования кристаллических льдоподобных структур (гидратов), способных закупоривать газопроводы и нарушать прохождение потока газа. Эффективность этих ингибиторов зависит от точности количества впрыскиваемых химических реагентов.
Наши экспертные знания в этой области
Достоверное измерение впрыскиваемого количества в сложных условиях: точная 2-проводная технология Proline Promass A обладают высокой стабильностью при сверхмалых значениях расхода, а их небольшие габариты позволяют сэкономить пространство для монтажа .
- Кориолисовый расходомер устойчив к внутренним засорениям благодаря самодренируемой измерительной трубке
- Предотвращение превышения или занижения давления для гарантии эффективного впрыскивания – точное измерение давления с малым временем отклика
- Надежное измерение уровня на основе микроимпульсного радара с технологиями Multi-Echo Tracking и Heartbeat
Измерение уровня в резервуаре СПГ и эксплуатационная безопасность
Как правило, резервуар для сжиженного природного газа должен быть оснащен комплексом приборов, обеспечивающих измерение уровня и плотности жидкости, температуры и давления жидкости и пара, температуры стенок и т.д. Кроме того, для безопасной работы необходимо поддерживать такие условия, чтобы не происходило быстрого смешивания двух слоев СПГ с различной плотностью, которое может привести к высвобождению большого количества газа, называемому выбросом.
Наши экспертные знания в этой области
Обеспечьте безопасную работу предприятия и высочайшую прозрачность данных о запасах с помощью специализированных измерительных приборов для резервуаров хранения СПГ, выполняющих, в том числе, постоянное измерение основного уровня или работающих в режиме резервирования на основе высокоточного уровнемера Proservo.
- Безопасность предприятия в режиме 24/7 – независимые сервоуровнемеры или радарные уровнемеры для подачи аварийных сигналов высокого уровня. Сертификат SIL 2/3
- Мониторинг изменений плотности в различных слоях СПГ на основе уровнемера и датчиков температуры и плотности (LTD)
- Управление выкипанием СПГ с помощью высокоточных преобразователей давления. Многоточечное измерение температуры используется для обнаружения остывания и утечек
Открытые решения с резервированием для управления запасами СПГ
Безопасное и эффективное управление запасами далеко не ограничивается выбором подходящих датчиков. Помимо подходящих технологий измерения, необходимо выбрать системные компоненты и масштабируемое программное обеспечение для мониторинга запасов.
Наши экспертные знания в этой области
Система управления запасами TankvisionLMS обеспечивает надежное управление СПГ в реальном времени. Она включает в себя открытую систему управления данными с резервированием и является многопользовательской системой с поддержкой удаленного доступа
ПО для прогнозирования выбросов позволяет визуализировать изменения температуры, плотности толщины стратифицированного слоя в резервуаре. Это ПО позволяет предсказывать выбросы и принимать соответствующие контрмеры
ПО для обнаружения остывания и утечек в сочетании с датчиками, распределенными по основанию, сторонам и крыше резервуара СПГ, используется для определения любых отклонений в изоляции оболочки, способных привести к утечке среды
Надежные приборы для конструктивной функциональной безопасности
Промышленные процессы несут в себе риски, которые, как правило, невозможно полностью устранить, но можно снизить до приемлемого уровня. Чтобы этого достичь, необходима прочная основа. Надежное измерение критических технологических параметров – это основа безопасности процесса. Контроль за процессом и функциональная безопасность в опасных зонах и системах обеспечения безопасности .
Наши экспертные знания в этой области
Наше портфолио измерительных приборов и аппаратных/программных средств обеспечения безопасности разрабатывается в полном соответствии с потребностями в безопасной и надежной работе. Endress+Hauser обладает одним из крупнейших ассортиментов решений SIL с измерительными приборами для опасных зон и систем обеспечения безопасности, сертифицированными по ГОСТ Р МЭК 61508 и разработанными на основе принципа "безопасность на уровне конструкции".
- Проверенный профессионализм – более 10 миллионов приборов установлено в различных системах обеспечения безопасности
- Более 65 лет опыта работы в сферах обеспечения безопасности
- Более 18 лет применения стандарта функциональной безопасности ГОСТ Р МЭК 61508 (качество, безопасность и надежность)
Диагностика приборов и процессов для надежности и безопасности
Функциональная производительность и надежность измерительных приборов – ключевой фактор готовности предприятия, безопасности процессов и сокращения затрат на техобслуживание. Оператору нужно постоянно получать информацию о состоянии предприятия и быть уверенным в том, что измерительные приборы работают правильно. А если их работа нарушается – мгновенно получить информацию о том, что нужно сделать.
Наши экспертные знания в этой области
Линейка измерительных приборов Endress+Hauser для отрасли природного газа и СПГ поддерживает технологию Heartbeat, позволяющую с минимальными усилиями обеспечить высокую безопасность и готовность процесса. Функции самодиагностики, реализуемые технологией Heartbeat, дают полевым приборам возможность непрерывно проверять себя, предоставляя результаты о состоянии ваших приборов и процессов. Четкие сообщения об ошибках с руководством по устранению неполадок делают техобслуживание экономичным, простым и основанным на конкретной ситуации.
- Высокая безопасность благодаря диагностике прибора и процесса с широким охватом (до 98%)
- Диагностика в соответствии с NE107: аварийные сигналы при обнаружении дефекта прибора и предупреждения при негативном воздействии условий процесса на прибор
- Надежное обнаружение опасных ошибок прибора снижает вероятность остановки работы приборной системы безопасности (SIS)
Преимущества
Безопасность – это профилактика. Работа с огнеопасными и токсичными веществами в производственно-сбытовой цепочке природного газа, включая хранение СПГ при криогенных температурах, создает угрозы и ставит задачи, которые требуют правильного решения и обеспечения безопасной и эффективной работы. У нас имеются специализированные приборы, ПО, решения и услуги, позволяющие обеспечить защиту вашего персонала, оборудования и окружающей среды и таким образом надежно сократить риск в областях и процессах с природным газом и СПГ.
Ключевые факты
Более 10
миллионов приборов установлено за прошедшие 65 лет в системах безопасности по всему миру
Ключевые факты
Более 100
линеек изделий с сертификатами SIL 2/3 позволяют построить наилучшее решение для ваших процессов с природным газом и СПГ
Ключевые факты
10 000
узлов абсорбционной спектроскопии на перестраиваемых диодных лазерах (TDLAS) установлено по всему миру.
Наше предложение
Мы имеем полное представление о важнейших аспектах оптимизации и безопасности процессов по всей производственно-сбытовой цепочке газа. Точное и надежное измерение критических параметров процесса – основа для безопасной и эффективной работы. Наш широкий спектр измерительных приборов и решений позволит реализовать поступление достоверных данных в реальном времени и управление процессами, необходимые для решения ваших задач по безопасности, производительности и защите окружающей среды.
- Мониторинг содержания примесей, таких как O2, (следовые концентрации) H2O и H2S для защиты трубопроводов природного газа и соблюдения спецификаций по качеству
- Предотвращение коррозии трубопроводов и формирования гидратов благодаря эффективным системам впрыскивания химических реагентов
- Точное измерение и контроль уровня, температуры и плотности, а также прогнозирование выбросов, в сочетании с усовершенствованной системой управления запасами обеспечивает наивысшую безопасность хранения СПГ и прозрачность запасов
- Конструкционная безопасность измерительных приборов: прочные датчики, надежно работающие в экстремальных рабочих условиях. Большой ассортимент приборов с сертификатами SIL для систем безопасности, разработанных и сконструированных для выполнения функций защиты в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508
- Интеллектуальные полевые приборы с технологией Heartbeat обладают возможностями непрерывной самодиагностики и благодаря этому обеспечивают наивысший уровень безопасности и готовности процесса