Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Endress+Hauser обязуется обеспечивать долгосрочную поддержку всех наших продуктов.
Мы берем на себя поддержку и обслуживание наших продуктов в течение десяти лет после уведомления о выводе продукта (до тех пор, пока запасные части больше не доступны).
Однако мы оставляем за собой право предлагать альтернативные решения, включая замену продуктов, если это будет считаться более целесообразным.
Погрешность+/- 2 мм или +/- 0,2 % от заданного диапазона измерения
Рабочая температура-40 °C ... 80 °C
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления0.7 бар ... 3 бар абс
Макс. значение измеренияЖидкости: 8 м, Сыпучие продукты: 3,5 м
Смачиваемые частиPVDF
Ультразвуковое измерение уровня
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Ультразвуковые уровнемеры Prosonic предназначены для непрерывного бесконтактного и не требующего обслуживания измерения уровня жидкостей, паст, порошковых и крупнозернистых сыпучих материалов. На измерение не влияет диэлектрическая постоянная, плотность или влажность, а также образование осадка благодаря механизму самоочистки датчиков. Ознакомьтесь с широким модельным рядом ультразвуковых уровнемеров Prosonic и нажмите кнопку ниже.
Ультразвуковой метод — проверенное и экономически эффективное решение для измерения уровня и определения предельного уровня в жидкостях и сыпучих продуктах. Приборы поставляются в компактном и раздельном исполнении. Этот принцип измерения обеспечивает простоту проектирования и сборки, быстрый и безопасный ввод в эксплуатацию, длительный срок службы и низкие расходы на техобслуживание. Подходит для применения в абразивных и агрессивных средах, а также в жестких условиях окружающей среды.
Ультразвуковой принцип измерения по времени распространения сигнала
Ультразвуковое измерение уровня: Принцип действия
Prosonic основан на измерении времени распространения сигнала. Датчик излучает ультразвуковые импульсы, поверхность продукта отражает эти импульсы и они вновь регистрируются датчиком. Время распространения отраженного от поверхности ультразвукового сигнала прямопропорционально пройденному расстоянию. Если высота установки уровнемера известна, то на основе этих данных можно вычислить значение уровня.
Преимущества
Бесконтактное измерение, не требующее технического обслуживания
На измерение не влияют свойства среды, например, значение ДП или плотность
Калибровка без заполнения или опорожнения
Эффект самоочистки датчика за счет вибрации диафрагмы
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .