It has been designed to meet the requirements of the Food & Beverages and Life Sciences industries and complies with the highest quality standards. It offers a variety of versions within a clearly segmented standard product. The result: Time and cost savings by simple and fast product selection. It offers many technical innovations: iTHERM QuickSens, StrongSens or QuickNeck. This leads to distinctive reduction of maintenance costs, improved product quality, process efficiency and safety.
Specially designed for use in hygienic and aseptic applications in the Food & Beverages and Life Sciences industries
Measuring range: –200 to +600 °C (–28 to +1 112 °F)
Pressure range up to 40 bar (580 psi)
Protection class: up to IP69K
Преимущества
User-friendly and reliable from product selection to maintenance
iTHERM inserts: globally unique, fully-automated production. Full traceability and consistently high product quality for reliable measured values
iTHERM QuickSens: fastest response times (t90s: 1.5 s) for optimum process control
iTHERM QuickNeck – cost and time savings thanks to simple, tool-free recalibration
iTHERM TA30R: 316L terminal head for easier handling and lower installation and maintenance costs, and with highest IP69K rating
International certification: explosion protection e.g. ATEX/IECEx/FM/CSA and in compliance with hygiene standards according to 3-A, EHEDG, ASME BPE, FDA, TSE Certificate of Suitability
Torishima designs and builds large cooling water systems for customers in the Middle East, relying on Endress+Hauser instrumentation for the quality and performance of the products.
This white paper explains how self-calibrating thermometers can be used in hygienic process engineering. It details theory and practice as well as application examples. Learn more!
британские размеры модульная система измерения температуры гигиеническая/асептическая конструкция (3-A®, EHEDG, ASME BPE, FDA) гигиенические присоединения к процессу с горловиной возможность применения во взрывоопасных зонах с защитной гильзой QuickSens – малое время отклика StrongSens – самая прочная конструкция QuickNeck – простая и экономичная повторная калибровка
Термогильза / защитная трубка
без защитной гильзы сварная защитная гильза тройник и угловой элемент
Вставка/чувствительный элемент
с минеральной изоляцией (MI), гибкий исполнение для труб, с изолированными кабелями, негибкий
Внешний диаметр защитной трубки / вставки
1/4'' (6,35 мм) 3/8'' (9,53 мм) 1/2" (12,7 мм)
Максимальная длина по запросу
48"
Материал защитной трубки/термогильзы
316L
Присоединение к процессу
Приварной адаптер Tri-clamp Зажимные соединения по ISO2852 G3/4" Liquiphant G1" Liquiphant Varivent Т-образные и угловые компоненты
Форма наконечника датчика
прямой усеченный
Шероховатость поверхности Ra
30 мкдюймов (0,76 мкм) 15 мкдюймов (0,38 мкм ) 15 мкдюймов (0,38 мкм), с электронной полировкой
Диапазон рабочих температур
PT100 WW: -200 °C ... 600 °C (-328 °F ... 1112 °F) StrongSens: -50 °C ... 500 °C (-58 °F ... 932 °F) QuickSens: -50 °C ... 200 °C (-58 °F ... 392 °F) PT100 TF: -50 °C ... 200 °C
Макс. рабочее давление (статическое)
при 20 °C: 40 бар (580 psi)
Погрешность
класс B согласно ГОСТ Р МЭК 60751 класс A согласно ГОСТ Р МЭК 60751 класс AA согласно ГОСТ Р МЭК 60751
Время отклика
в зависимости от конфигурации QuickSens: t90 = 1,5 с StrongSens: t90 = 9,5 с
Встраиваемый нормирующий преобразователь
да (4...20 мА; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Калибруемый BTU-метр для одной точки измерения с одним импульсно-аналоговым входом для расхода и двумя входами RTD/аналоговыми входами для температуры/давления.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Калибруемый BTU-метр для одной точки измерения с одним импульсно-аналоговым входом для расхода и двумя входами RTD/аналоговыми входами для температуры/давления.
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .