Automated inline self-calibration at Lonza
Full monitoring throughout bioprocess
For Lonza, process reliability and product quality are paramount. Fully automated and traceable calibration during the process can reduce the risk of undetected measurement errors to a minimum.
Benefits
-
Early detection of temperature drifts
Short calibration intervals reduce the risk of incorrect temperature measurements
Maximum process safety and plant availability
Accuracy of 0.03°C is 10 times better compared to a standard Pt100 class AA sensor
Fully automated and traceable storage of last 350 calibrations
Customer challenge
Plant downtime and calibration times should be reduced to a minimum. To keep the risks in bio production as low as possible, an increase in calibration
frequency is required. It should be possible to save time on installation, maintenance and monitoring and to perform these tasks safely and reliably. All specifications require a high level of product quality.
Our solution
The self-calibrating iTHERM TrustSens temperature sensor was used for test purposes over a period of four months in a buffer tank located in a pilot plant fermenter. This sensor is that it performs an automated inline self-calibration at 118°C during each SIP process (Steam in Place) and reports any deviations to the control system using the HART protocol. The average deviation of 0.03°C is also 10 times better than the maximum permitted error of a standard Pt100 class AA sensor.
Свяжитесь с нами
Вас заинтересовало наше предложение? Хотите ли обсудить варианты применения в вашей сфере?
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |