Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
0 ... 20мг/л
0%SAT ... 200%SAT
0 ... 400гПа -
Рабочая температура
-5 ... 60 °C
(20 ... 140 °F) -
Рабочее давление
макс. 10бар
Область применения
Oxymax COS61D является высокопроизводительным цифровым датчиком кислорода, обеспечивающим быстрые и точные измерения без дрифта. Он поддерживает технологический процесс благодаря низким трудозатратам на техобслуживание, высокой доступности и простоте в управлении. Стойкий флуоресцентный слой на датчике является исключительно селективным для кислорода (без помех), что обеспечивает стабильную надежность измерений. Благодаря цифровой технологии Memosens, Oxymax COS61D сочетает максимальную целостность процесса и упрощает лабораторную калибровку.
Oxymax COS61D разработан для измерения растворенного кислорода:
На станциях очистки сточных вод:
- Контроль растворенного кислорода в бассейнах аэрации
- Подготовка и мониторинг технологической воды
Водопроводные станции:
- Мониторинг состояния питьевой воды (обогащение кислородом, защита от коррозии, и т.д.)
- Мониторинг качества воды в природных водоемах
Энергосистемы всех отраслей:
- Контроль растворенного кислорода при биологической обоработке
- Подготовка и мониторинг технологической воды
Рыбные хозяйства:
- Контроль растворенного кислорода в воде для создания оптимальных условий роста рыбы
Преимущества
Минимальные трудозатраты на техобслуживание, максимальная доступность
Быстрые и точные измерения без дрифта для точного контроля аэрации и мониторинга процесса
Долгосрочная стабильность для повышения технологической безопасности
Исключительная производительность во всех процессах аэрации (SBR, Anamox и т.д.)
Без реагентов: не требуется электролит
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Выбор варианта Extended
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Oxymax COS61D
Версия на русском языке - 06/2025
Датчик измерения содержания растворенного кислорода в воде с поддержкой протокола Memosens
EN RU 03/06/202513/12/202119/03/202117/07/201830/09/2016Язык:
Русский
Версия:
03/06/2025
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
BA00460CRU_1824-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Версия на русском языке - 01/2022
Оптический датчик для измерения содержания растворенного кислорода
EN RU 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Язык:
Русский
Версия:
05/01/2022
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
TI00387CRU_1621-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Oxymax COS61D/COS61
Оптический датчик для измерения содержания растворенного кислорода
EN RU 05/01/202219/03/202119/02/202117/07/201821/08/2012Язык:
Русский
Версия:
05/01/2022
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
TI00387CRU_1621-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Oxymax COS61D
Датчик измерения содержания растворенного кислорода в воде
с поддержкой протокола MemosensEN RU 03/06/202513/12/202119/03/202117/07/201830/09/2016Язык:
Русский
Версия:
03/06/2025
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
BA00460CRU_1824-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Operating Instructions - Compressed air cleaning unit - 115VAC
Язык:
Английский
Версия:
29/01/2013
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA00498CEN_0113.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Oxymax COS61D
Оптический датчик для измерения содержания растворенного кислорода
С поддержкой протокола MemosensEN RU 04/06/202501/07/202119/03/202117/07/201830/09/2016Язык:
Русский
Версия:
04/06/2025
Размер файла:
1.7 MB
Имя файла:
KA01133CRU_0624-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Kit for Oxymax COS61/COS61D
For maintenance of oxygen sensors COS61 and COS61D
EN RU 04/03/202518/05/2022Язык:
Английский
Версия:
04/03/2025
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
EA01425CEN_0225-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Kits COS61/COS61D Electronics
Spare Parts Kits COS61/COS61D Electronics
EN RU 28/01/2026Язык:
Английский
Версия:
28/01/2026
Размер файла:
1 MB
Имя файла:
71112162 Anleitung Kits COS61 2026-01.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD COV61
Maintenance Kit for COS61 and COS61D
Язык:
Английский
Версия:
13/03/2025
Размер файла:
287.7 KB
Имя файла:
SD03389CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Vom Sensor bis zur schlüsselfertigen Komplettlösung
Язык:
Немецкий
Версия:
21/09/2022
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
FA01018CDE_0422_Analyse_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
水質分析の専門知識
センサからすべてを備えた
ターンキーソリューションまでЯзык:
Японский
Версия:
30/06/2025
Размер файла:
4.6 MB
Имя файла:
FA01018CJA_0422_Analysis_Portfolio_lowres.pdf
-
-
-
Области действия (FA)
Sıvı analizinde uzmanlık
Sensörlerden komple anahtar teslim çözümlere
Язык:
Турецкий
Версия:
23/11/2023
Размер файла:
7.2 MB
Имя файла:
FA01088C56TR01.23.pdf
-