Диапазон измеренияConcentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Диапазон измеренияConcentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Диапазон температур продукта0 to 120°C (32 to 248 °F)
Рабочая температура0 to 120°C (32 to 248 °F)
Макс. рабочее давлениеmax. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Рабочее давлениеmax. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Метод измеренияСоответствует стандартному колориметрическому принципу измерения – метод индофеноловой сини согласно ISO 7150-1, DIN 38406-5 и GB 7481-87
Анализ жидкостей занимает центральное место среди факторов, обеспечивающих экологическую устойчивость, безопасность и эффективность промышленных процессов. Во всех отраслях промышленности применение все более строгих экологических норм, повышенных требований к качеству и стремление к экономически эффективной деятельности приводят к росту спроса на надежные измерительные решения. Точные данные, полученные по таким параметрам измерения, как проводимость, содержание растворенного кислорода, мутность, а также значение pH , позволяют принимать обоснованные решения по результатам анализа данных в ходе повседневной эксплуатации.
Жидкости необходимо постоянно контролировать с помощью надежных аналитических датчиков и современных анализаторов жидкостей — от очистки воды и сточных вод до пищевой промышленности, медико-биологической, горнодобывающей и энергетической отраслей. Эти технологии направлены на охрану окружающей среды, обеспечение стабильного качества продукции, оптимизацию технологических процессов и максимальное повышение выхода готовой продукции.
Преимущества
Обеспечение стабильного качества и безопасности продукции
Увеличение выхода продукции и минимизация отходов за счет точных измерений
Оптимизация процессов и сокращение операционных расходов
Охрана водных ресурсов и соблюдение экологических норм
Защита критически важных объектов и продление срока службы оборудования
Memosens преобразует измеряемые значения в цифровой сигнал и передает его в преобразователь без контактного соединения. В видео показано, как технология Memosens помогает оптимизировать управление процессами и проведение технического обслуживания.
Значение pH жидкости может быть рассчитано на основе потенциометрического принципа измерения. Из данного видео вы узнаете, как работает этот принцип.
Проводимость жидкости можно измерять при помощи кондуктивного или тороидального принципа измерения. В видеоролике приведена более подробная информация и описание этих принципов измерения.
Содержание питательных веществ, металлов или углеродных компонентов в жидкости можно определить с помощью колориметрического метода измерения. Из данного видео вы узнаете, как работает этот принцип.
В этом видео показано, как уникальная конструкция и принцип герметизации выдвижного узла Cleanfit CPA875 обеспечивают безопасное обращение с датчиком и предотвращают загрязнение гигиенических процессов.
Охрана окружающей среды и соблюдение нормативных требований
Анализ жидкостей способствует охране окружающей среды, обеспечивая безопасное повторное использование воды и надежный мониторинг поверхностных вод. Непрерывные измерения помогают промышленным предприятиям выполнять основные производственные процессы и обеспечивать работу инженерных систем (например, парогенерация или водоочистка) в соответствии с нормативными требованиями, одновременно сводя к минимуму воздействие на окружающую среду. В сфере производства продуктов питания гигиеничные решения, поддерживающие технологию CIP и имеющие международные сертификаты, обеспечивают экологическую устойчивость производственных процессов. Стабильные измерения значения pH и точный мониторинг таких параметров качества воды, как общий органический углерод (TOC) или уровень хлора, имеют решающее значение для защиты природных ресурсов и соблюдения международных нормативных требований.
Обеспечение качества продукции в различных отраслях
Стабильное качество продукции зависит от точного контроля свойств жидкости. В сфере очистки питьевой воды, переработки продуктов питания, а также в горнодобывающей промышленности измерение значения pH и использование надежных датчиков проводимости обеспечивают стабильность объемов производства. Датчики мутности способствуют соблюдению требований к питьевой воде и обеспечению безопасности пищевых продуктов за счет обнаружения частиц и взвешенных веществ. Постоянный мониторинг с использованием датчиков проводимости и дополнительных аналитических датчиков обеспечивает безопасность горных работ, способствует стабильности технологических процессов и гарантирует соблюдение отраслевых норм.
Защита активов и продление срока службы оборудования
Точные измерения таких параметров, как жесткость, проводимость и значения pH, позволяют защитить капиталоемкое оборудование (например, турбины или котлы). Например, при производстве пара в энергетических установках эти измерения помогают предотвратить коррозию и образование накипи.
Такой упреждающий мониторинг при анализе жидкостей имеет решающее значение для продления срока службы оборудования, сокращения внеплановых простоев и снижения затрат на техническое обслуживание на всем предприятии.
Оптимизация процессов за счет интеллектуального анализа жидкостей
Точный анализ жидкостей позволяет целенаправленно оптимизировать технологические процессы и добиться ощутимой экономии средств. На станциях очистки сточных вод (СОСВ) мониторинг содержания фосфатов в сочетании с измерением значений pH способствует оптимизации процесса осаждения и соблюдению предельных значений сброса. Измерение содержания кислорода и нитратов позволяет снизить энергопотребление на этапе аэрации на очистных сооружениях.
В пищевой промышленности встроенное измерение концентрации дезинфицирующих и моющих средств, осуществляемое с помощью современных приборов для анализа жидкостей, обеспечивает точное дозирование, снижает расход химикатов и повышает общую эффективность технологического процесса. В сочетании с датчиками проводимости это обеспечивает стабильную работу и более высокую пропускную способность.
Основные процессы в области очистки воды и сточных вод
В системах водоснабжения и водопроводных сетях решения от нашей компании позволяют операторам осуществлять мониторинг всех критических контрольных точек (CCP) и обеспечивать необходимое качество воды для конечных потребителей по всему миру. Датчики проводимости, приборы для измерения значения pH, датчики хлора и датчики мутности обеспечивают поддержку процессов водоподготовки — от добычи сырой воды до водоснабжения.
Станции очистки сточных вод обеспечивают стабильное качество сточных вод благодаря надежным измерениям проводимости, значения pH, содержания хлора, мутности, аммония, фосфатов и нитратов.
Управляйте процессами коагуляции, аэрации, обработки осадка и сброса сточных вод с помощью надежных данных измерений, чтобы отслеживать тенденции с соблюдением местных нормативных стандартов и требований, одновременно повышая эффективность работы и сокращая потребление химикатов и энергии. Кроме того, автоматические пробоотборники воды помогают доказать соблюдение предельных значений.
Цифровизация, тенденции и новые области применения
Цифровизация является ключевым фактором инноваций в области анализа жидкостей. Технология цифровых датчиков Memosens повышает надежность по всем параметрам и упрощает техническое обслуживание благодаря обширным данным о состоянии датчиков. Кроме того, это обеспечивает беспроблемную интеграцию в системы автоматизации и управления активами. Это приводит к повышению прозрачности данных, улучшению контроля над технологическими процессами и увеличению коэффициента готовности установки.
Крупные технологические тренд, такие как стремительный рост числа центров обработки данных, еще больше повышают значимость анализа жидкостей. Системы водяного охлаждения в центрах обработки данных предъявляют высокие требования к качеству воды и эксплуатационной надежности. Цифровые датчики для анализа жидкостей играют ключевую роль в оптимизации эффективности системы охлаждения за счет непрерывного мониторинга основных параметров качества воды. Точные датчики проводимости и стабильные измерения значения pH помогают операторам защищать контуры охлаждения и снижать энергопотребление, обеспечивая энергоэффективную и надежную работу современных систем охлаждения центров обработки данных.
Узнайте больше о точках измерения при анализе жидкостей
Упрощение анализа жидкостей с помощью технологий Memosens
Упростите анализ жидкостей с помощью бесконтактных цифровых технологий Memosens: воспользуйтесь преимуществами безопасной передачи данных, увеличения времени безотказной работы технологических процессов и минимальных затрат на техническое обслуживание.
The right disinfection sensor for your need in waterworks and wastewater treatment plants: Benefit from continuous measurement and precise values to guarantee clean and safe water.
Выбирая платформу Liquiline, вы получаете эффективную экономию складских запасов, сокращение времени на установку и выигрываете в эксплуатационной безопасности!
/
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .