Диапазон температур продуктаМатериал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Материал футеровки PFA, высокотемпературный: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Материал футеровки PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Измеряемые величиныОбъемный расход (р. у.), объем (р. у.), скорость газа, скорость звука, опциональная коррекция объема с помощью встроенного электронного поточного компьютера (EVC)
Измеряемая средаПриродный газ (с содержанием водорода до 30%), воздух, природные газы с повышенным содержанием CO2, N2, H2S, O2, H2
Номинальный диаметр трубы3 ″ ... 56 ″ (DN 80 ... DN 1400), другие номинальные диаметры по запросу
Макс. погрешность измеренияОбъемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (опция): ±0.65 % Объемный расход (опция): ±0.65 % Объемный расход (пар, газ): ±1.00 % Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению) Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления) Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Диапазон измеренияЖидкость: 0,076...2100 м³/ч (0,045...1300 фунт³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Пар, газ: 0,39...28 000 м³/ч (0,23...17000 фунт³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)
Диапазон температур продуктаСтандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F) Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F)
Первый одноразовый расходомер для биотехнологических приложений с высокими эксплуатационными характеристиками, соответствием cGMP и поддерживающий до 4 входов/выходов
Высокое качество продукта, безопасность, оптимизация процесса и защита окружающей среды – и это далеко не все причины, почему промышленное измерение расхода становится все более важным. Необходимость измерения расхода воды, природного газа, пара, нефти, химических реагентов и некоторых других жидкостей присутствует каждый день. Не существует единой, всеобъемлющей технологии, подходящей для любых применений, поэтому в нашем ассортименте расходомеров вы можете найти наиболее подходящий для вашего применения вариант прибора.
Преимущества
От единичных измерительных точек с возможностью коммуникации до полноценных решений для высокоуровневых систем: вы всегда можете рассчитывать на то, что мы адаптируем наше оборудование под ваши требования.
Вместе с автоматизированным контролем процессов и передовыми интерфейсами коммуникации, измерение расхода распространилось во многих новых областях применения в последние годы.
Вы можете подобрать оптимальный принцип измерения: электромагнитного, измерение массового расхода на основе принципа Кориолиса или термально-массового принципа, а также измерение объемного расхода на основе вихревого или ультразвукового принципа измерения.
Преимущества накладных расходомеров в промышленных процессах
Our innovations for Promag flowmeters increase accuracy of measurements and provide process insights, improving process efficiency, product quality and maintenance planning.
Для максимальной гибкости: накладные расходомеры для неинвазивных измерений без прерывания процесса; не требуют технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации и обладают рядом других преимуществ
Высокая точность и новые возможности благодаря многопараметрической кориолисовой измерительной технологии, а также полное соответствие отраслевым требованиям
Product center for flow measuring technology and fluid management solutions
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .