Краткие характеристики
-
Измеряемые величины
Объемный расход (р. у.), объем (р. у.), скорость газа, скорость звука, опциональная коррекция объема с помощью встроенного электронного поточного компьютера (EVC)
-
Измеряемая среда
Природный газ (с содержанием водорода до 30%), воздух, природные газы с повышенным содержанием CO2, N2, H2S, O2, H2
-
Номинальный диаметр трубы
3 ″ ... 56 ″
(DN 80 ... DN 1400), другие номинальные диаметры по запросу
Область применения
Система FLOWSIC600-XT доступна в версиях на 4, 4+1, 4+4 и 8 измерительных путей. В дополнение к требованиям OIML R 137 класса 1.0, прибор FLOWSIC600-XT полностью соответствует требованиям класса 0.5 и AGA9. В приборе FLOWSIC600-XT предусмотрена интеллектуальная функция диагностики i-diagnostics™ и технология PowerIn Technology™ для непрерывного проведения измерений в течение трех недель в случае отключения питания от сети. Для максимальной точности измерений и стабильности в работе на протяжении длительного периода времени.
Измерение природного газа в режиме коммерческого учета
Измерение природного газа с содержанием H2 до 30% в режиме коммерческого учета
Транспортировка и хранение газа
Для применения на суше и на море
Характеристики прибора:
Автоматическая регулировка давления и температуры
Подходит для любых условий эксплуатации
Технология PowerIn Technology™ для надежной работы в резервном режиме
Интеллектуальная диагностика приложений с помощью функции i-diagnostics™
Возможность измерения до 30% водорода в природном газе
Преимущества
Низкая погрешность при проведении измерений во всех областях применения
Отличная надежность к данным измерения и их доступность
Подходящее ультразвуковое устройство для измерения расхода газа для любой области применения без каких-либо компромиссов
Простая интеграция прибора даже в компактные системы
Быстрый и простой ввод в эксплуатацию и выполнение необходимых испытаний
Количественная экономичная оценка содержания H2 в природном газе
Видео
-
FLOWSIC600-XT: Измерение объема природного газа при передаче газа потребителю с функциями интеллектуальной диагностически
Выбор варианта Xpert
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Принцип измерения
Ультразвуковой (измерение разности времен прохождения ультразвуковых импульсов по потоку и против потока газа)
-
Измеряемые величины
Объемный расход (р. у.), объем (р. у.), скорость газа, скорость звука, опциональная коррекция объема с помощью встроенного электронного поточного компьютера (EVC)
-
Измеряемая среда
Природный газ (с содержанием водорода до 30%), воздух, природные газы с повышенным содержанием CO2, N2, H2S, O2, H2
-
Повторяемость
≤ 0,05 % измеренного значения (типовая)
-
Погрешность
4-лучевое и 8-лучевое исполнение ≤ ± 0,5 % | (≤ ± 1%) Сухая калибровка
4-лучевое и 8-лучевое исполнение ≤ ± 0,2 % | (≤ ± 0,5%) После калибровки расхода и выравнивания с помощью постоянного коэффициента. Без учета погрешности калибровки испытательного стенда.
4-лучевое и 8-лучевое исполнение ≤ ± 0,1 % | (≤ ± 0,2%) После калибровки расхода и выравнивания с помощью полиномиальной или кусочно-линейной коррекции. Без учета погрешности калибровки испытательного стенда. -
Диапазон температур среды
-46 °C ... +180 °C
По запросу: –194 °C ... +280 °C -
Диапазон рабочего давления
0 бар (изб.) ... 450 бар (изб.)
-
Номинальный диаметр трубы
3 ″ ... 56 ″
(DN 80 ... DN 1400), другие номинальные диаметры по запросу -
Метрологические сертификаты и нормативы
OIML R 137-1&2:2012 (класс 0.5)
OIML D 11:2013
ISO 17089-1
Отчет AGA № 9
MID: 2014/32/EU
PED: 2014/68/EU
ASME: B16.5, B16.47 A/B
ATEX: 2014/34/EU
EMC: 2014/30/EU
ГОСТ 8.611-2013
ГОСТ 8.733-2011
CPA: JJG1030-2007
PCEC: GB 3836.1-2010, GB 3836.2-2010, GB 3836.4-2010, GB/T 3836.22-2017 -
Сертификаты на применение во взрывоопасных зонах
IECEx
Ex db ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb
Ex db eb ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb
Ex ia op is IIA/IIC T4 Ga
ATEX
II 2 (1) G Ex db ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb
II 2 (1) G Ex db eb ia op is [ia Ga] IIA/IIC T4 Gb
II 1G Ex ia op is IIA/IIC T4 Ga
NEC/CEC (US/CA)
Взрывозащитный/невоспламеняемый:
Класс I, раздел 1, группа D, T4 / Ex d ia [ia Ga] IIA T4 Gb / Класс I, зона 1 AEx d ia op is [ia Ga] IIA T4 Gb
Класс I, раздел 1, группы B, C, D, T4 / Ex d ia [ia Ga] IIC T4 Gb / Класс I, зона 1 AEx d ia op is [ia Ga] IICT4 Gb
Искробезопасный:
Класс I, раздел 1, группа D T4 / Ex ia IIA T4 Ga / Класс I, зона 0, AEx ia op is IIA T4 Ga
Класс I, раздел 1, группы A, B, C, D, T4 / Ex ia IIC T4 Ga / Класс I, зона 0, AEx ia op is IIC T4 Ga -
Цифровые выходы
4 выхода: 2 выхода состояния, 2 импульсных:
≤ 30 В, 50 мА
Пассивный, с гальванической развязкой, открытый коллектор или согласно NAMUR (DIN EN 60947-5-6), fmax = 10 кГц (масштабируемый) -
Цифровая связь
Modbus TCP
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWSIC600-XT
Версия на русском языке - 01/2025
New version available in English
Ультразвуковой счетчик газа
EN RU 01/10/202501/08/202522/05/202501/01/2025Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
14.2 MB
Имя файла:
8029749_AE00_OI_FLOWSIC600-XT_ru_V2-6_2024-12_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWgate – Software Manual
Версия на английском языке - 03/2025
New version available in English
The FLOWgate software provides a user friendly access to measurement data, configuration and diagnostic of the flow meter.
Язык:
Английский
Версия:
01/03/2025
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWgate – Software Manual
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 03/2025New version available in EnglishThe FLOWgate software provides a user friendly access to
measurement data, configuration and diagnostic of the flow meter.Язык:
Английский
Версия:
01/03/2025
Размер файла:
1.6 MB
Имя файла:
8030458_AE00_OI_FLOWgate_en_V1-5_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWSIC600-XT
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 01/2025New version available in EnglishУльтразвуковой счетчик газа
EN RU 01/10/202501/08/202522/05/202501/01/2025Язык:
Русский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
14.2 MB
Имя файла:
8029749_AE00_OI_FLOWSIC600-XT_ru_V2-6_2024-12_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLPS Multibarrier
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 03/2025New version available in EnglishMulti-channel power and input isolating amplifier
EN RU 01/03/2025Язык:
Английский
Версия:
01/03/2025
Размер файла:
719.5 KB
Имя файла:
8029785_AE00_OI_FLPS_Multibarrier_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
FLOWSIC600-XT Extraction Tool
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на английском языке - 01/2025New version available in EnglishInstructions to explain the proper use of the
sensor extraction tool of the FLOWSIC600-XTЯзык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
8029772_AE00_OI_FLOWSIC600-XT_Extraction_Tool_en_V1-0_2023-05_EHS.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
FLOWgate – Quickstart
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на английском языке - 03/2025New version available in EnglishInstallation of FLOWgate
Язык:
Английский
Версия:
01/03/2025
Размер файла:
327.3 KB
Имя файла:
8030460_AE00_KA_FLOWgate_Installation_en_V1-4_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
FLPS Multibarrier Safety Information
-
Указания по взрывозащите (XA)
Версия на английском языке - 03/2025New version available in EnglishSummary of safety information and warning notices
Язык:
Английский
Версия:
01/03/2025
Размер файла:
233.7 KB
Имя файла:
8030242_AE00_XA_FLPS_Multibarrier_en_V1-1_2025-03_EHS.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
FLOWSIC600-XT – Interfaces: Encoder, Modbus
-
Сопроводительная документация (SD)
Версия на английском языке - 01/2025New version available in EnglishThis document supplements and is to be used only in
combination with the Operating Instructions FLOWSIC600-XT.EN RU 01/01/2025Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
515.7 KB
Имя файла:
8029769_AE00_SD_FLOWSIC600-XT_Interfaces_en_V0-2_2016-10_EHS.pdf
-
-
-
Промышленное решение (SO)
Solutions for oil and gas industry
-
Промышленное решение (SO)
Версия на английском языке - 01/2025New version available in EnglishEndress+Hauser offers the best solutions through a huge range of products and systems to measure and perform even under the most
rigorous operating conditions.Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
8030418_SO_Ol_and_Gas_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Промышленное решение (SO)
Solutions for chemicals, petrochemicals and refineries
-
Промышленное решение (SO)
Версия на английском языке - 01/2025New version available in EnglishEndress+Hauser offers a broad product portfolio of continuous gas analyzers using state-of-the-art technologies.
Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
8030415_CPR_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Промышленное решение (SO)
Solutions for gas-fired power plants
-
Промышленное решение (SO)
Версия на английском языке - 01/2025New version available in EnglishWith our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции