Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
Услуги по испытанию на пригодность H2 для FLOWSIC600 и FLOWSIC600-XT
Услуги

Испытание на пригодность H2 для установленных ультразвуковых расходомеров газа

Оценка уровня H2 для FLOWSIC600 и FLOWSIC600-XT: Подготовьте установленную систему к переходу к надёжному энергоснабжению в будущем.

Краткий обзор

Информация об услуге

Подача водорода в существующую газовую сеть — это быстрый и эффективный подход к транспортировке и хранению произведенного газа. Перед компаниями, занимающимися эксплуатацией крупных газовых электростанций, стоит задача подготовить технологии измерения и управления к эпохе преобразования энергии в газ. Наша компания готова оказать содействие своим клиентам в этом вопросе! Используя текущую информацию о приборе и данные измерений, специалисты нашей компании оценят пригодность используемого ультразвукового газового расходомера для различных концентраций H2 в природном газе. В анализе конкретного устройства учитывается состояние и характеристики установки, что позволяет точно определить возможности измерения, степень взрывозащиты и механическую безопасность.

Описание
  • Анализ текущей производительности устройства
  • Моделирование работы устройства при различных уровнях содержания H2 в природном газе
  • Рекомендации по обеспечению взрывозащиты и совместимости материалов
  • Рекомендации по действиям при различных концентрациях H2
Преимущества
  • Планирование безопасности при использовании ультразвукового газового расходомера в содержащих водород газовых смесях
  • Оценка пригодности устройства для различных концентраций H2
  • Планирование обновления устройств, например, во время работ по повторной калибровке
  • Индивидуальный анализ для каждого устройства с учетом технических характеристик предприятия

Услуги

Группа семейства продукции

Консультационные услуги

Краткое описание

Тест на пригодность H2 для ультразвуковых газовых расходомеров

Область применения
Предварительные условия
  • Для проведения испытания на пригодность требуется следующая информация:
  • номер детали и серийный номер расходомера газа;
  • диагностический файл от FLOWgateTM;
  • информация об условиях установки (впуск и выпуск, регулятор давления и т.д.);
  • информация о текущем типовом составе газа;
  • информация о проверяемых концентрациях водорода.
Объем услуг
  • Моделирование возможности измерения для трех различных концентраций водорода (10%, 20% и 25% или в соответствии с требованиями заказчика)
  • Оценка измерительных возможностей на основе текущих диагностических данных
  • Проверка взрывозащиты и совместимости материалов
  • Учет степени воздействия на отклонение результатов измерений
  • Создание отчета
Документация

Аналитический отчет, в котором содержатся рекомендации по необходимым действиям