Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Термогильзы

Защитные гильзы датчиков температуры для любых отраслей промышленности

Термогильзы датчиков температуры
Фильтр
27 Продукты
Сортировать по:

Термогильзы

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

О термогильзах

Защитная гильза - это погружная смачиваемая часть датчика температуры. Защитные гильзы могут быть двух типов: сварные — выполненные из трубных заготовок и цельноточеные — выполненные из цельнометаллических заготовок с просверленным отверстием по всей длине.
Во многих случаях следует избегать прямого контакта датчика температуры со средой и необходимо обеспечить его защиту от сложных условий процесса. Кроме того, защитная гильза обеспечивает возможность демонтажа датчика температуры с целью замены или поверки без прерывания процесса или опорожнения резервуара.

Описание ассортимента

Широкий ассортимент защитных гильз и защитных трубок Endress+Hauser включает в себя::

  • Резьбовые, приварные, фланцевые присоединения к процессу и компрессионные фитинги для областей применения
  • Гигиенические защитные гильзы
  • Сварные защитные гильзы
  • Цельноточеные защитные гильзы
  • Исполнение в соответствии с DIN 43772, ASME B40.9 или NAMUR NE 170.

Наше сервисное предложение

Компания Endress+Hauser поможет вам выбрать, настроить и заказать термогильзу, подходящую для ваших технологических условий и спецификаций.

1. Варианты заказа

  • Термометр и соответствующая термогильза поставляются как предварительно собранный единый блок под одним кодом заказа.
  • Термометр и термогильза поставляются как два блока с отдельными кодами заказа. Этот вариант может использоваться в проектном бизнесе с внешними строителями установок благодаря гибкости установки блоков в разное время/местах.
  • Термогильза как автономное устройство, например, в качестве запасной части или модернизации.T

2. Простая и комплексная конфигурация продукта в соответствии со спецификациями (стандарты термогильз, соединение термометра, технологическое соединение, форма наконечника, размеры…)

3. Расчет размеров термокармана/прочности обеспечивает структурную целостность термокармана и его способность выдерживать заданные условия процесса. Этот расчет учитывает свойства материала и геометрические размеры термокармана, а также условия процесса. Успешный расчет подтверждает, что термокарман безопасен и пригоден для использования в предполагаемом применении.