This protection tube is well fitted with an integrated compression fitting, suitable for different industrial applications including even hygienic applications. By default, it is fitted onto pipes and vessels or tanks where attachment to the process can be threaded or welded. Due to its construction various types of temperature probes, such as compact thermometers as well as assemblies without a protection tube or cable probes, generally with an probe diameter of 6 mm, can be applied.
TW251 is a tube well fitted with an integrated compression fitting, suitable for different industrial applications including hygienic applications.
Преимущества
The compression fitting allows for the replacement of the faulty probes without having to suspend the process underway
Different process connections can be selected as standard within the sales structure: Threaded (G ½", G ¼", NPT ½", ...); Weld-in (cylindrical, spheric)
Sleeves for the compression fitting available in PTFE or SS 316
The 3.1.B material certificate (according to standard EN 10204), is selectable directly from the sale structure of the product
Быстрое и бесконтактное измерение температуры без снятия изоляции для калибровки: iTHERM SurfaceLine TM611 сокращает время простоя, повышает безопасность и обеспечивает точные результаты даже в опасных зонах.
Компания Torishima проектирует и изготавливает крупные системы водяного охлаждения для клиентов на Ближнем Востоке, используя контрольно-измерительные приборы Endress+Hauser для обеспечения высокого качества и эффективности оборудования.
Thermowell for temperature sensors
omnigrad TW251
Thermowell for general applications
Integrated compression fitting
Threaded or weld-in process connection
Thermowell for temperature sensors omnigrad TW251 Thermowell for general applications Integrated compression fitting Threaded or weld-in process connection
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .