Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
k=0,1: 0,04 to 500 µS/cm
-
Рабочая температура
-5 to 120 °C (23 to 248 °F)
For Sterilizsation: max. 150 °C at 5 bar
(Max. 302 °F at 73 psi) -
Рабочее давление
13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F)
9 bar at 120 °C (130 psi at 248 °F)
Область применения
Memosens CLS16E – это высокопроизводительный датчик измерения удельной электрической проводимости в сертифицированном гигиеническом исполнении. Он выполняет измерения с высочайшей точностью, обеспечивая надежные данные для оптимального технологического процесса и качества продукции. Датчик характеризуется надежностью и долгим сроком службы благодаря сменному уплотнению. Благодаря технологии Memosens 2.0 датчик CLS16E может хранить в памяти больше калибровочных данных и данных технологического процесса, облегчая профилактическое обслуживание и позволяя использовать возможности IIoT.
Датчик Memosens CLS16E измеряет проводимость в чистой и сверхчистой воде для мониторинга и контроля:
подготовки воды для инъекций (WFI);
электрической деионизации;
ионообменных процессов;
обратного осмоса;
дистилляции.
Обладающий международными сертификатами взрывозащиты (ATEX, FM, CSA и NEPSI) цифровой датчик подходит для применения во взрывоопасных зонах.
Преимущества
Обладающий сертификатом качества и EN 10204 3.1, а также соответствующий требованиям EHEDG, USP класса VI, ASME и FDA, датчик Memosens CLS16E идеально подходит для гигиенических применений в биотехнологии и пищевой промышленности.
Датчик можно стерилизовать и автоклавировать, он устойчив к очистке на месте (CIP) и стерилизации на месте (SIP).
Нержавеющая сталь обеспечивает надежную работу без коррозии, а сменное уплотнение гарантирует длительный срок службы.
Высочайшая точность и надежность измерения даже при высоких температурах и под давлением гарантируют получение точных данных для оптимального процесса и качества продукции.
Бесконтактная индуктивная передача сигнала обеспечивает высокую безопасность процесса.
Готовность к IIoT: датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса - позволяет следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT
Видео
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CLS16E
Версия на русском языке - 03/2024
Цифровой датчик проводимости с технологией Memosens
EN RU 13/03/202418/10/202324/02/202131/01/2021Язык:
Русский
Версия:
13/03/2024
Размер файла:
505.8 KB
Имя файла:
TI01527CRU_0324-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CLS16E
Версия на русском языке - 03/2024
Цифровой датчик проводимости с технологией Memosens
EN RU 13/03/202418/10/202324/02/202131/01/2021Язык:
Русский
Версия:
13/03/2024
Размер файла:
505.8 KB
Имя файла:
TI01527CRU_0324-00.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
TI Memosens CLS16E
Цифровой датчик проводимости с технологией Memosens
EN RU 13/03/202418/10/202324/02/202131/01/2021Язык:
Русский
Версия:
13/03/2024
Размер файла:
505.8 KB
Имя файла:
TI01527CRU_0324-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Memosens CLS16E
Проводимость датчиков с протоколом Memosens
EN RU 11/03/202413/10/202318/11/202124/02/2021Язык:
Русский
Версия:
11/03/2024
Размер файла:
475.2 KB
Имя файла:
BA02019CRU_0424-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 04/11/202423/11/2020Язык:
Английский
Версия:
04/11/2024
Размер файла:
502.8 KB
Имя файла:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN RU 13/07/202605/04/202431/05/2021Язык:
Английский
Версия:
13/07/2026
Размер файла:
577.9 KB
Имя файла:
XA02079CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 08/04/202417/08/2021Язык:
Английский
Версия:
08/04/2024
Размер файла:
591.8 KB
Имя файла:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого во взрывоопасных зонахEN RU 03/02/202621/09/2022Язык:
Русский
Версия:
03/02/2026
Размер файла:
492.9 KB
Имя файла:
XA02081CRU_0226-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN RU 25/03/202414/01/2022Язык:
Английский
Версия:
25/03/2024
Размер файла:
488.9 KB
Имя файла:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 19/08/2021Язык:
Английский
Версия:
19/08/2021
Размер файла:
488.3 KB
Имя файла:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 11/03/202415/01/202231/05/2021Язык:
Английский
Версия:
11/03/2024
Размер файла:
492.9 KB
Имя файла:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 13/03/202404/12/2020Язык:
Английский
Версия:
13/03/2024
Размер файла:
496.2 KB
Имя файла:
XA02080CEN_0224-00.pdf
-