Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
k=0,01: 0.04 to 20 µS/cm
k=0,1: 0.10 to 200 µS/cm -
Рабочая температура
Threaded with fixed cable:
-20 to 100 °C (-4 to 212 °F)
Threaded with plug-in head:
-20 to 120 °C (-4 to 248 °F)
Sterilization: max. 140 °C (284 °F) for 30 minutes -
Рабочее давление
13 bar at 20 °C (188 psi at 68 °F) absolute
2 bar at 120 °C (14 psi at 248 °F) absolute
Область применения
Memosens CLS15E идеально подходит для сред с низкой проводимостью, например котловой воды и растворов для обезжиривания стружки. Кондуктивный датчик проводимости надежно и точно работает даже во взрывоопасных зонах. В датчике CLS15E используется цифровая технология Memosens 2.0, обеспечивающая увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки, настройки и технологического процесса. Это способствует использованию возможностей IIoT и внедрению мер по профилактическому техническому обслуживанию.
Датчик Memosens CLS15E измеряет проводимость в чистой и сверхчистой воде для мониторинга и контроля:
котловой питательной воды;
ионообменных процессов;
обратного осмоса;
охлаждающей воды;
дистилляции;
обезжиривания стружки;
Цифровые датчики можно использовать на электростанциях для измерения:
проводимости при дегазации;
pH с помощью дифферециальной проводимости
Обладающий международными сертификатами взрывозащиты (ATEX и FM) датчик подходит для применения во взрывоопасных зонах.
Преимущества
Датчик, спроектированный для уменьшения затрат на техническое обслуживание и продления срока службы, характеризуется отличным соотношением цены и качества.
Датчик можно стерилизовать и автоклавировать, что позволяет устанавливать его в асептических условиях.
За счет особой геометрии электрода датчик Memosens CLS15E обеспечивает точные и стабильные результаты измерения даже в средах с низкой проводимостью.
Сертификат качества с индивидуализированной постоянной ячейки позволяет прецизионно настраивать точку измерения.
Готовность к IIoT: датчик с технологией Memosens 2.0 имеет увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных калибровки и параметров процесса - позволяет следить за динамикой состояния оборудования, вовремя принимать профилактические меры и пользоваться расширенным спектром возможностей IIoT.
Бесконтактная индуктивная передача сигнала обеспечивает максимальную безопасность процесса.
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CLS15E
Версия на русском языке - 01/2021
Датчик измерения удельной электрической проводимости с технологией Memosens 2.0
EN RU 24/02/202131/01/2021Язык:
Русский
Версия:
31/01/2021
Размер файла:
875.3 KB
Имя файла:
TI01526CRU_0120.pdf
-
-
-
Разное
Product family: ConduMax H, ConduMax W, InduMax H, InduMax P, Memosens
Версия на русском языке - 02/2025
Product root: CLS12-, CLS13-, CLS15-, CLS15E-, CLS16-, CLS16E-, CLS21-, CLS21E-, CLS50-, CLS50D-, CLS54-, CLS54D-, CLS82E- Region: Eurasian Economic Union Approval agency: T-Standard Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00631
Язык:
Русский
Версия:
10/02/2025
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
EAC EMC KZ LF sensors.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Memosens CLS15E
Датчик измерения удельной электрической проводимости с технологией
Memosens 2.0EN RU 24/02/202131/01/2021Язык:
Русский
Версия:
31/01/2021
Размер файла:
875.3 KB
Имя файла:
TI01526CRU_0120.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Memosens CLS15E
Датчик измерения удельной электрической проводимости с технологией
MemosensEN RU 01/06/202224/02/2021Язык:
Русский
Версия:
01/06/2022
Размер файла:
508.5 KB
Имя файла:
BA02018CRU_0222-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 04/11/202423/11/2020Язык:
Английский
Версия:
04/11/2024
Размер файла:
502.8 KB
Имя файла:
XA02078CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia IIC T3/T4/T6EN RU 13/07/202605/04/202431/05/2021Язык:
Английский
Версия:
13/07/2026
Размер файла:
577.9 KB
Имя файла:
XA02079CEN_0326-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 08/04/202417/08/2021Язык:
Английский
Версия:
08/04/2024
Размер файла:
591.8 KB
Имя файла:
XA02543CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
UK II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 11/03/202415/01/202231/05/2021Язык:
Английский
Версия:
11/03/2024
Размер файла:
492.9 KB
Имя файла:
XA02553CEN_0324-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
KOR Ex ia IIC T6...T3 GaEN RU 25/03/202414/01/2022Язык:
Английский
Версия:
25/03/2024
Размер файла:
488.9 KB
Имя файла:
XA02802CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
Указания по технике безопасности для электрооборудования, используемого во взрывоопасных зонахEN RU 03/02/202621/09/2022Язык:
Русский
Версия:
03/02/2026
Размер файла:
492.9 KB
Имя файла:
XA02081CRU_0226-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Supplement to: BA02018C, BA02019C, BA02020C and BA02027C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 19/08/2021Язык:
Английский
Версия:
19/08/2021
Размер файла:
488.3 KB
Имя файла:
XA02686CEN_0121.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Memosens CLS15E, CLS16E, CLS21E, CLS82E
Digital conductivity sensors with Memosens technology
ATEX: II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx: Ex ia IIC T3/T4/T6 GaEN RU 13/03/202404/12/2020Язык:
Английский
Версия:
13/03/2024
Размер файла:
496.2 KB
Имя файла:
XA02080CEN_0224-00.pdf
-