Краткие характеристики
-
Диапазон измерения
0,5 ... 200 мкг/л (ppb)
50 ... 5000 мкг/л (ppb) -
Рабочая температура
5 ... 45 °C (41 ... 113 °F)
-
Рабочее давление
1 ... 5 бар (14,5 ... 72,5 psi)
-
Метод измерения
Соответствие условиям стандартного колориметрического принципа измерения – гетерополярная методика выявления по синему цвету
Область применения
Liquiline System CA80SI обеспечивает высокоточный анализ содержания кремния в режиме реального времени и помогает защитить оборудование от стеклообразных отложений, обеспечивая оптимальную производительность турбин и ионообменников. Прибор оборудован уникальной комбинацией перистальтических и высокоточных дозирующих насосов, что гарантирует высочайшую надежность и малую потребность в техобслуживании. Анализатор содержания кремния поддерживает расширенную диагностику и позволяет адаптировать его к процессу путем модернизации с добавлением каналов (до 6) и подключения до 4 датчиков Memosens.
Анализатор содержания кремния CA80SI контролирует следовые уровни кремния на энергетических предприятиях и в сфере коммунального хозяйства:
индикация чистоты котловой питательной воды и пара;
раннее предупреждение об утечках из конденсатора;
раннее предупреждение об исчерпании ресурса ионообменников.
Преимущества
Защита дорогостоящего оборудования на предприятиях энергетической отрасли: анализатор содержания кремния контролирует следовые уровни кремния в пароводяных циклах, помогая предотвратить образование стеклообразных отложений на поверхностях оборудования.
Раннее обнаружение критических уровней кремния в режиме реального времени позволяет поддерживать высокую эффективность электростанции и оптимизировать циклы техобслуживания и продувки путем своевременного принятия ответных мер.
Возможность прямого сопоставления с лабораторными результатами — стандартный гетерополярный синий метод.
Наивысшая надежность: уникальная комбинация перистальтических и высокоточных дозирующих насосов гарантирует стабильность работы и малую потребность в техобслуживании.
Оптимизация вложений: опция добавления каналов проб (до 6) позволяет в любой момент адаптировать прибор под изменившиеся условия процесса, а подключение датчиков Memosens позволяет легко модернизировать его до полноценной измерительной станции.
Беспроблемная интеграция в системы управления процессами — поддержка различных цифровых шин, в том числе Modbus, EtherNet/IP и PROFIBUS.
Расширенная диагностика и удаленный доступ посредством веб-сервера позволяют быстро устранять ошибки при их появлении.
Видео
-
Концентрацию кремния в жидкости можно измерять при помощи колориметрического принципа измерения. В данном видеоролике демонстрируется этот принцип измерения.
Ранняя версия
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
Принцип измерения
Колориметрические анализаторы
-
Характеристики
Анализатор для определения содержания кремния в водных растворах
-
Метод измерения
Соответствие условиям стандартного колориметрического принципа измерения – гетерополярная методика выявления по синему цвету
-
Размер
Корпус
793 x 530 x 417 мм
31,22 x 20,87 x 16,42 дюйма
Корпус с опорой
1693 x 530 x 417 мм
66,65 x 20,87 x 16,42 дюйма -
Конструкция
Открытая конструкция/корпус
Пластмасса ASA-PC -
Рабочая температура
5 ... 45 °C (41 ... 113 °F)
-
Температура окружающей среды
5 ... 40 °C (41 ... 104 °F)
-
Рабочее давление
1 ... 5 бар (14,5 ... 72,5 psi)
-
Расход проб
60 ... 250 мл/мин (2,03 ... 8,45 жид. унции/мин)
-
Консистенция проб
Без частиц
-
Особенности
Простое расширение до измерительной станции с несколькими цифровыми датчиками Memosens (до 4)
Автоматическая калибровка и очистка
Возможность настройки интервалов измерения, очистки и калибровки;
до 6 каналов проб (опция)
Гибкая модульная архитектура с возможностью расширения
Цифровая связь для удаленного доступа -
Применение
Определение концентрации кремния в котловой воде
Мониторинг пароводяного контура и конденсата
Мониторинг и оптимизация процессов обратного осмоса и опреснения -
Источник питания
100 ... 120 В перем. тока / 200 ... 240 В перем. тока ± 10%
50 ± 1 или 60 ± 1,2 Гц -
Выходной сигнал
2x 0/4 ... 20 мА
Опция: веб-сервер, Modbus, Ethernet/IP, Profibus DP -
Входной сигнал
"1, 2, 4 или 6 каналов измерения
1...4 цифровых входов для датчиков с поддержкой протокола Memosens
" -
Диапазон измерения
0,5 ... 200 мкг/л (ppb)
50 ... 5000 мкг/л (ppb) -
Расходные материалы
Реактивы и стандартные растворы CY80SI
Комплект для обслуживания CAV800
-
-
Техническое описание (TI)
TI Liquiline System CA80SI
-
Техническое описание (TI)
Версия на русском языке - 02/2025New version available in EnglishКолориметрический анализатор кремния
EN RU 28/02/202523/05/202430/11/202231/03/202231/05/2021Язык:
Русский
Версия:
28/02/2025
Размер файла:
4.3 MB
Имя файла:
TI01315CRU_0725-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Memosens
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 05/2022New version available in EnglishВходы датчиков с технологией Memosens
EN RU 30/05/202228/02/201930/05/201830/06/201731/03/2016Язык:
Русский
Версия:
30/05/2022
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
BA01245CRU_0822-00.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
BA Liquiline System CA80SI
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Версия на русском языке - 03/2025New version available in EnglishКолориметрический анализатор кремния
EN RU 03/03/202523/05/202430/11/202231/03/202231/05/2021Язык:
Русский
Версия:
03/03/2025
Размер файла:
6.1 MB
Имя файла:
BA01650CRU_0725-00.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Liquiline System CA80SI
-
Краткая инструкция (KA)
Версия на русском языке - 01/2021New version available in EnglishАнализатор жидкости промышленный
EN RU 31/05/202131/01/202116/12/201921/11/2018Язык:
Русский
Версия:
31/01/2021
Размер файла:
3 MB
Имя файла:
KA01281CRU_0321.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 07/2014New version available in EnglishFür erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN RU 07/07/201425/03/201331/12/2011Язык:
Английский
Версия:
07/07/2014
Размер файла:
2.4 MB
Имя файла:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Kit for CA80SI Photometer
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 02/2025New version available in EnglishSpare part kits for silica analyzer CA80SI photometer
EN RU 12/02/2025Язык:
Английский
Версия:
12/02/2025
Размер файла:
833.5 KB
Имя файла:
71408598 Anleitung Kits CA80SI Photometer 2025-01.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Liquiline System CA80SI/82HA analyzer
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 06/2025New version available in EnglishProcess engineering
EN RU 23/06/2025Язык:
Английский
Версия:
23/06/2025
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
EA01681CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kits for Analyzer CA80: Engineering parts
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 06/2025New version available in EnglishKits for Analyzer CA80: Engineering parts
EN RU 30/06/2025Язык:
Английский
Версия:
30/06/2025
Размер файла:
2.1 MB
Имя файла:
71223028 Anleitung Kits CA8x Verfahrenstechnik 2022-08.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 11/2022New version available in EnglishModule 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN RU 28/11/2022Язык:
Английский
Версия:
28/11/2022
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
EA Liquiline System analyzer CA80COD/TP
-
Инструкции по монтажу (EA)
Версия на английском языке - 10/2025New version available in EnglishWear parts
EN RU 31/10/2025Язык:
Английский
Версия:
31/10/2025
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
EA01718CEN_0125-00.pdf
-
Выберите один из предложенных вариантов
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%label%>
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
-- selected coding-- selected label99.999,00<%feature%>
-
<%label%>99.999,00
-
Требуется больше опций? Используйте индивидуальный конфигуратор для продолжения работы
-
Process Connection
-
<%label%>99.999,00
-
<%label%>99.999,00
-
-
<%feature%><%coding%><%label%>
- Чертежи CAD Чертежи CAD
- Чертежи CAD
-
Цена за единицу
-
<%range%><%price%>
-
- Дополнительные опции
Индивидуальная конфигурация
Часто покупают вместе
Аксессуары
Продукты этой же группы