Инновационная мембрана TempC
Высокая точность и безопасность при измерении избыточного или дифференциального давления с выносными мембранами.
Вы посещаете глобальную страницу Endress+Hauser. Перейдите в ваш регион для просмотра локального контента и онлайн-покупок.
Standard:
up to 0.075 %
-70°C...+250°C
(-94°F...+482°F)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
316L
316L
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
Deltabar PMD63B is a high-precision differential pressure transmitter with metal sensor for accurate hydrostatic level and differential pressure measurement in liquids and gases. It is available with diaphragm seals on one or both sides, and capillaries further enhance its adaptability across a wide range of applications. The integrated TempC Membrane ensures reliable measurements by effectively compensating for temperature fluctuations.
With its hygienic design and compliance with industry standards, Deltabar PMD63B is ideally suited for applications in the Food & Beverage and Life Sciences industries. Typical use cases include:
Hydrostatic level measurement in pressurized process tanks under high static pressure and small differential pressure
Filter monitoring and differential pressure measurement with reliable detection of pressure drops and blockages, even under high static load and with minimal differential pressure
Flexible system integration via PROFINET over Ethernet-APL, PROFIBUS PA and HART
Easy commissioning with guided setup sequences on device display, via web server or SmartBlue app
Device verification and process monitoring possible with Heartbeat Technology
Developed according to IEC 61508 for use in SIL2/3 safety applications and certified with international explosion protection
Compliant with industry standards
Стандартные продукты
Технический уровень
Простота
Высокотехнологичные продукты
Технический уровень
Простота
Специализированные продукты
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Дифференциальное давление
Specialist with one or two capillaries for
accurate differential pressure measurement.
Intuitive and clear wizards for commissioning,
proof tests and verification.
4...20 mA HART
10,5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9,6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i)
Standard:
up to 0.075 %
0.025 % of URL/ year
0.05 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years
-40°C...+250°C
(-40°F...+482°F)
-40°C...+85°C
(-40°F...+185°F)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
5 mbar (0.075 psi)
50 mbar (0.73 psi)
100:1
240 bar
(3600 psi)
Flange:
DN50…80
NPS 1-1/2"…3",
DIN11852 DN50…80,
DRD,
SMS 1-1/2"…2"
Tri-Clamp 1-1/2"…3",
Varivent,
NEUMO BioControl D50…80
Universaladapter,
Sanitary Tank Spud 2"…6"
316L
PTFE, FKM,
EPDM, FFKM
Silicone oil,
vegetable oil,
high temperature oil
Aluminum, 316L hygiene
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET over Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional)
ATEX, CAN/US Ex, IECEx, JPN Ex,
KC Ex, EAC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
SIL
EN10204-3.1
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG
KTW drinking water approval
NSF
Heartbeat technology,
Bluetooth® operation and maintenance with the SmartBlue app,
LED module,
RFID tag for easy identification,
Plug and play functions,
HistoROM
Дифференциальное давление
Specialist with one or two capillaries for
accurate differential pressure measurement.
Intuitive and clear wizards for commissioning,
proof tests and verification.
Heartbeat Technologie,
Bluetooth® Bedienung und Wartung mit der SmartBlue App,
LED- Modul,
RFID-TAG zur einfachen Identifikation,
"Plug and play" Funktionen,
HistoROM
4...20 mA HART
10,5…35V DC (Non Ex, Exd, Ex e):
Ex ia: 10,5...30V DC
PROFINET with Ethernet-APL
9,6…15V DC
PROFIBUS PA:
9...32 V DC (Non Ex, Ex d, Exe)
9…24V DC (Ex i)
Standard:
up to 0.075 %
0.025 % of URL/ year
0.05 % of URL/ 5 years
0.10 % of URL/ 10 years
-40°C...+85°C
(-40°F...+185°F)
-70°C...+250°C
(-94°F...+482°F)
240 bar
(3600 psi)
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
316L
Flange:
DN50…80
NPS 1-1/2"…3",
DIN11852 DN50…80,
DRD,
SMS 1-1/2"…2"
Tri-Clamp 1-1/2"…3",
Varivent,
NEUMO BioControl D50…80
Universaladapter,
Sanitary Tank Spud 2"…6"
4...20 mA HART
PROFIBUS PA
PROFINET over Ethernet-APL
Bluetooth® wireless
technology and app (optional)
ATEX, CAN/US Ex, IECEx, JPN Ex, KC Ex,
EAC Ex, INMETRO, NEPSI, UK Ex
SIL
EN10204-3.1
CoC ASME-BPE
cGMP
3A
EHEDG
KTW drinking water approval
NSF
Уровень, давление, температура
| EN | RU | ||
|
01/06/2026
|
|
|
|
|
06/12/2024
|
|
|
|
|
04/04/2024
|
|
|
|
|
25/03/2024
|
|
|
|
|
15/09/2023
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
01/06/2026 |
|
Размер файла: |
2.1 MB |
|
Имя файла: |
TI00426FRU_2726-00.pdf |
Измерение рабочего давления
Аналоговый сигнал 4-20 мА, HART,
PROFINET по Ethernet-APL, PROFIBUS PA
| EN | RU | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
18/02/2026 |
|
Размер файла: |
2.7 MB |
|
Имя файла: |
TI01858PRU_0225-00.pdf |
Измерение дифференциального давления
PROFINET через Ethernet-APL
| EN | RU | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
18/02/2026 |
|
Размер файла: |
2.9 MB |
|
Имя файла: |
BA02551PRU_0225-00.pdf |
Измерение дифференциального давления
Аналоговый сигнал 4-20 мА
| EN | RU | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
18/02/2026 |
|
Размер файла: |
2.2 MB |
|
Имя файла: |
BA02550PRU_0225-00.pdf |
Измерение дифференциального давления
PROFIBUS PA
| EN | RU | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
18/02/2026 |
|
Размер файла: |
2.4 MB |
|
Имя файла: |
BA02553PRU_0225-00.pdf |
Измерение дифференциального давления
4-20 мA HART
| EN | RU | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
18/02/2026 |
|
Размер файла: |
2.5 MB |
|
Имя файла: |
BA02552PRU_0225-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFIBUS PA
| EN | RU | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
18/02/2026 |
|
Размер файла: |
1.1 MB |
|
Имя файла: |
GP01246PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
PROFINET over Ethernet-APL
| EN | RU | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
18/02/2026 |
|
Размер файла: |
1.2 MB |
|
Имя файла: |
GP01255PEN_0125-00.pdf |
Differential pressure measurement
HART
| EN | RU | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Язык: |
Английский |
|
Версия: |
18/02/2026 |
|
Размер файла: |
1.2 MB |
|
Имя файла: |
GP01257PEN_0125-00.pdf |
Измерение перепада давления
PROFINET через Ethernet-APL
| EN | RU | ||
|
18/02/2026
|
|
|
|
Язык: |
Русский |
|
Версия: |
18/02/2026 |
|
Размер файла: |
1.1 MB |
|
Имя файла: |
KA01779PRU_0225-00.pdf |
Аксессуары
Продукты этой же группы
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .