Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Инновационная мембрана TempC

Высокая точность и безопасность при измерении избыточного или дифференциального давления с выносными мембранами.

В процессах с очень высокими или низкими температурами, агрессивными средами или сильными вибрациями выносная мембрана обеспечивает оптимальные результаты измерения без использования импульсных трубок. Для более точного измерения и повышения безопасности, специалисты Endress+Hauser разработали мембрану TempC на основе совершенно новой технологии. Запатентованная мембрана TempC компенсирует температурный дрейф, возникающий при нагреве(расширении) или охлаждении(сужении) заполняющей жидкости. Таким образом снижается воздействие температур процесса или окружающей среды на результаты измерения.

Преимущества

  • Экономическое! Благодаря мембране TempC стало возможным использование меньших по размеру присоединений к процессу с более низкой стоимостью. Выносная мембрана TempC обеспечивает более точное измерение, чем выносная мембрана обычного типа с большим присоединением к процессу.
  • Низкая чувствительность мембраны к воздействию температур окружающей среды и колебаний рабочей температуры обеспечивает точное, надежное и своевременное изменение давления. Температура не влияет на точность измерения.
  • Мембрана TempC применима при температурах процесса от -40°C до 400°C без ограничения по длительности. Это гарантирует максимальную безопасность процесса в резервуарах и трубопроводах, которые очищают или стерилизуют (CIP/SIP) при высоких температурах, даже при очень длинных циклах.
  • Быстрый отклик мембраны после перепада температур на мембране позволяет сократить время простоя, таким образом, существенно повысив эффективность эксплуатации производственных мощностей.

>> Скачать брошюру "Иновационная мембрана TempC" на русском языке

Следующие приборы доступны с инновационной мембраной TempC:

4 Продукты
Сортировать по:
Фильтр

Загрузки

Познакомьтесь с дополнительными материалами

document icon
Brochure_TempC_Membrane_EN.pdf PDF, 1.7 MB
download icon Загрузить
document icon
Broschüre_TempC_Membran_DE.pdf PDF, 932.1 KB
download icon Загрузить