Our products for simple, fast and digital communication
Ethernet-APL extends the capabilities of conventional Ethernet to meet the high requirements of the process industry, e.g. long cable lengths, easy installation and explosion-proof design. It enables high-speed communication and power supply via 2-wire-cable and is therefore suitable for field-level devices such as measuring sensors. Endress+Hauser offers a variety of measuring devices that are suitable for Ethernet-APL.
Endress+Hauser offers measuring devices that are ready for Ethernet-APL.
What is Ethernet-APL? A quick explanation
Diverse types of topologies can be set up with Ethernet-APL.
Endress+Hauser offers measuring devices that are ready for Ethernet-APL.
What is Ethernet-APL? A quick explanation
Diverse types of topologies can be set up with Ethernet-APL.
Benefits
PROFINET PA Profile 4, S2 System redundancy, Dynamic reconfiguration
Embedded web server providing remote access for parameterization, troubleshooting and other functions (e.g. reports)
State-of-the-art system integration via FDI Packages
Touch-enabled Human Machine Interfaces in web server and asset management, device driver for cyclic communication (e.g. GSD for PROFINET) stored in device Guided parameterization for simple operation
Ethernet-APL is a new physical layer for Ethernet - developed to fulfill the requirements of the process industry. Any type of industrial Ethernet protocol or standard Ethernet application can be combined with Ethernet-APL. Endress+Hauser has launched PROFINET instruments as the first Ethernet-APL ready devices. Further protocols will follow.
Диапазон температур продуктаМатериал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Материал футеровки PFA, высокотемпературный: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Материал футеровки PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Макс. погрешность измеренияОбъемный расход (жидкость): ±0,75 % Объемный расход (опция): ±0.65 % Объемный расход (опция): ±0.65 % Объемный расход (пар, газ): ±1.00 % Массовый расход (насыщенный пар): ±1,7% (с термокомпенсацией); ±1,5% (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению) Массовый расход (перегретый пар, газ): ±1,5 (с термокомпенсацией/компенсацией по давлению); ±1,7% (с термокомпенсацией + внешней компенсацией давления) Массовый расход (жидкость): ±0,85%
Диапазон измеренияЖидкость: 0,076...2100 м³/ч (0,045...1300 фунт³/мин) в зависимости от среды: вода при 1 бар абс., 20 °C (14,5 psi a, 68° F) Пар, газ: 0,39...28 000 м³/ч (0,23...17000 фунт³/мин) в зависимости от среды: пар при 180 °C, 10 бар (356 °F, 145 psi a); воздух при 25 °C, 4,4 бар абс. (77 °F, 63,8 psi a)
Диапазон температур продуктаСтандартное исполнение: –40 ... +260 °C (–40 ... +500 °F) Исполнение для высоких/низких температур (опция): –200 ... +400 °C (–328 ... +752 °F)
Диапазон температур продуктаМатериал футеровки PFA: –20...+150 °C (–4...+302 °F) Материал футеровки PFA, высокотемпературный: –20...+180 °C (–4...+356 °F) Материал футеровки PTFE: –40...+130 °C (–40...+266 °F)
Преобразователь температуры PROFINET® в качестве головного или полевого устройства с двумя универсальными входами для датчиков, пригодный для использования во взрывоопасных зонах с Ethernet-APL™
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .