Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История
pH measuring point with glass sensor for wastewater applications

pH glass sensor measuring point for wastewater applications

Pre-configured pH measuring station with Memosens 2.0 glass sensor for time-saving process monitoring and management

71481760
Please Wait (spinning wheel)
Идет загрузка цены
Цены временно недоступны
Price on request
активация цены
цена: требуется информация
Цена после конфигурирования в корзине

Датчик измерения pH Memosens CPS11E

Memosens CPS11E – универсальный датчик для технологических процессов со стабильными условиями. Он обеспечивает надежные измерения даже в средах с крайне высоким уровнем pH. Благодаря цифровой технологии Memosens 2.0 датчик pH устойчив к воздействию влаги и позволяет проводить лабораторную калибровку, повышая безопасность процесса. Увеличенный объем внутренней памяти для хранения данных идеально подходит для проведения профилактического обслуживания. Уменьшение затрат на техническое обслуживание и продление срока службы характеризует Memosens CPS11E отличным соотношением цены и качества

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Long-term monitoring and limit control in processes with stable process conditions
    Water and wastewater treatment

  • Характеристики

    Digital pH electrode for standard applications in process and environmental technology with dirt-repellent PTFE ring junction and built-in temperature sensor

  • Диапазон измерения

    Application A
    • pH: 1 to 12
    Application B
    • pH: 0 to 14
    Application F
    • pH: 0 to 10

  • Принцип измерения

    Gel compact electrode with PTFE ring junction

  • Конструкция

    All shaft lengths with temperature sensor
    Advanced gel technology

  • Материал

    Sensor shaft: Glass to suit process
    pH membrane glass: Type A, B, F
    Metal lead: Ag/AgCl
    Aperture: Ring-shaped PTFE junction
    O-ring: FKM
    Process coupling: PPS fibre-glass reinforced
    Nameplate: ceramic metal oxide

  • Габаритные размеры

    Diameter: 12 mm (0.47 inch)
    Shaft length: 120, 225, 360 and 425 mm
    (4.72, 8.86, 14.17 and 16.73 inch)

  • Рабочая температура

    Application A: –15 to 80 °C (5 to 176 °F)
    Application B: 0 to 135 °C (32 to 275 °F)
    Application F: 0 to 70 °C (32 to 158 °F)

  • Рабочее давление

    Applications A and B:
    0.8 to 17 bar (11.6 to 246.5 psi) absolute
    Application F:
    0.8 to 7 bar (11.6 to 101.5 psi) absolute

  • Датчик температуры

    NTC 30K

  • Сертификаты на взрывозащиту

    With ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japan Ex and INMETRO approvals for use in
    hazardous areas Zone 0, Zone 1 and Zone 2

  • Подключение

    Inductive, digital connection head with Memosens 2.0 technology

  • Степень защиты

    IP68

  • Дополнительные сертификаты

    Дополнительные сертификаты

Цифровой измерительный кабель
CYK10

CYK10 гарантирует полностью водонепроницаемое подсоединение датчиков Memosens к преобразователю. Его индуктивное соединение не вызывает коррозии кабельного разъема и гарантирует гальваническую изоляцию преобразователя и среды. Забудьте об ограниченной длине кабеля, электромагнитных и вибрационных помехах и влаге и воспользуйтесь преимуществами безопасной передачи сигнала.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии.

  • Диапазон измерения

    Кабель высокого сопротивление не требуется.

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens.

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Рабочее давление

    макс. 50 бар при 135°C

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Степень защиты

    IP68

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии.

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosens
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Измерительные кабель для цифровых электродов.

  • Монтаж

    Разъем M12 или проволочные выводы для поключения к преобразователю.

  • Характеристики

    Индуктивная, цифровая передача измеренных сингалов и питания
    Не подвержен воздействию влаги, электромагнитных полей и коррозии

  • Конструкция

    Байонетное соединение для подключения к цифровым датчикам с технологией Memosen
    Без открытых контактов, влагоустойчивый

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    Для цифровых электродов и индуктивной передачей данных и без встроенного датчика температуры.

  • Сертификаты на взрывозащиту

    ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6
    FM, CSA IS Cl.1 Div 1 Gr. A-D
    ATEX, NEPSI II 3G Ex nL IIC
    TIIS

  • Принцип измерения

    Свободный хлор

  • Применение

    Measuring cable for contactless, inductive, digital transmission of measurement signals

  • Характеристики

    Inductive, digital transmission of measurement signals and energy
    Not influenced by moisture, EMC-fields and corrosion

  • Конструкция

    Easy to handle Bajonett coupling to connect digital sensors with Memosens technology and plug-head
    No open contacts, resistant against humidity

  • Материал

    Оболочка кабеля: TPE
    Соединительная коробка: алюминий

  • Габаритные размеры

    Диаметр: 6,3 мм
    Жилы: 2x2 жилы, витые пары
    Длина: до приблиз. 100 м

  • Рабочая температура

    -25 ... 135 °C (-13 ... 277 °F)

  • Датчик температуры

    For digital sensors with inductive plug-head with and without temperature sensor

Вторичный измерительный преобразователь Liquiline CM442

Liquiline CM442 — цифровой многопараметрический преобразователь для контроля и управления процессами во всех областях. 1-/2-канальный контроллер обеспечивает экономию времени и денег за счет эффективной системы интеграции, простоты управления и уменьшения требуемых запасов запасных частей. Преобразователь Liquiline CM442 обладает всеми преимуществами лучшей в классе платформы: от продуманной простоты до максимальной безопасности. Технология Heartbeat помогает найти идеальный баланс между доступностью точки измерения и затратами на обслуживание.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле
    Profibus DP
    Modbus RS485
    Modbus TCP
    Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP67

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...4x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Свободный хлор

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса: EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

  • Выходной сигнал

    2...4x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    4х-лучевое рассеяное излучение

  • Применение

    Modular 4 wire controller
    Multichannel: 1/2 digital channels for Memosens protocol
    Multiparameter: pH, redox, ISFET, conductivity inductive and conductive, dissolved oxygen, nitrate and turbidity
    Two sensors connectable in any combination
    Functionality modular extendable at any time
    Plug and play for modules and sensors

  • Характеристики

    Robust plastic housing
    All non-ex applications

  • Конструкция

    2 входа Memosens
    2...4 токовых выхода
    сигнальное реле
    2 реле
    Карта SD для обновления программного обеспечения и копирования и вставки настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C / 0...140°F

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...4x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Ультразвуковой датчик

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Материал

    Корпус: PC-FR
    Уплотнение корпуса EPDM

  • Габаритные размеры

    237 x 194 x 162 мм (Д x В x Г)
    9.33 x 7.64 x 7.38 дюйм (Д x В x Г)

  • Рабочая температура

    -20...60°C

  • Степень защиты

    IP66 / IP67

  • Входной сигнал

    1...2 цифровых входа Memosens
    2 входа 0/4...20 мА (опция)
    2 цифровых входа (опция)

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet

  • Дополнительные сертификаты

    EAC, cCSAus, MCERTS

  • Принцип измерения

    Fluorescence measurement

  • Принцип измерения

    Фотометрические УФ-анализаторы

  • Характеристики

    Пластиковый корпус
    Все общепромышленные применения

  • Конструкция

    2x входа для датчиков Memosens
    2...4x токовых выхода
    Аварийное реле
    2x реле
    SD-карта памяти для обновления ПО и копирования настроек

  • Рабочая температура

    -20...60°C / 0...140°F

  • Применение

    Модульный 4х-проводный преобразователь
    Многоканальный:1-2 цифровых канала для датчиков с технологией Memosens
    Мультипараметрический: pH-электроды, ОВП-электроды, ион-селективные датчики, индуктивные и кондуктивные датчики проводимости, датчики растворенного кислорода, датчики мутности и концентрации нитратов
    Одновременное подключению двух датчиков в любой комбинации
    Модульное расширение функциональности в любое время
    Автоматическое распознание подключаемых датчиков и новых электронных модулей

  • Выходной сигнал

    2...8x 0/4...20 мА
    Аварийное реле
    2x реле

  • Входной сигнал

    1...2x вход для датчиков Memosens

Modular holder system
Flexdip CYH112

The Flexdip CYH112 holder is a modular system for sensors and assemblies in open basins, channels, or tanks. It allows nearly any kind of fixing, such as floor, wall, and rail mounting. Moreover, it is suitable for all types of sensor installation – chain, fixed, or free-swinging. The holder can be expanded or modified at any time. Flexdip CYH112 provides you with outstanding flexibility and enables you to install your measurement right on the point.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости

  • Монтаж

    CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках

  • Характеристики

    Простой монтаж
    Универсальное применение

  • Конструкция

    Монтаж на полу, на стене или на рейке.

  • Материал

    Нержавеющая сталь и пластик

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

  • Монтаж

    CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Материал

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.

  • Монтаж

    CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Материал

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.

  • Монтаж

    CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Материал

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Общий хлор

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Материал

    Main pipe, transverse pipe: stainless steel 1.4404
    Chain: PA or stainless steel 1.4401

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости

  • Монтаж

    CYH112 - модульная подвесная система для установки электродов и арматур на открытых каналах, разеревуарах и баках

  • Характеристики

    Простой монтаж
    Универсальное применение

  • Конструкция

    Монтаж на полу, на стене или на рейке.

  • Материал

    Нержавеющая сталь и пластик

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Фотометрические УФ-анализаторы

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    The holder system CYH112 works for nearly any type of fixing:
    Fixing on the floor, wall or directly on a rail

  • Рабочая температура

    -20 ... +60 °C (-4 ... 140 °F)

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

Immersion assembly
Flexdip CYA112

The Flexdip CYA112 is a modular assembly for sensor immersion in open basins, channels, or tanks. It allows nearly any kind of sensor mounting – chain, fixed, or free-swinging – and features a quick fastener for rapid and safe installation of Memosens or fixed-cable sensors. The assembly provides you with outstanding flexibility and enables you to optimally configure your measurement at low costs.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Водоподготовка, водоснабжение, Очистка сточных вод, Открытые каналы, Открытые резервуары и промышленные баки, Перепад уровня продукта в емкости

  • Монтаж

    CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках

  • Характеристики

    Простой монтаж
    Универсальное применение

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Материал

    Нержавеющая сталь и пластик

  • Габаритные размеры

    Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
    Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
    (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.

  • Монтаж

    CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Материал

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Габаритные размеры

    Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
    Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
    (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды.

  • Монтаж

    CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Материал

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Габаритные размеры

    Tauchrohr Durchmesser: 40 mm (1.57 Zoll)
    Länge: 600, 1200, 1800 und 2400 mm
    (23.6, 47.2, 70.9 und 94.5 Zoll)

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

  • Монтаж

    CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Материал

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Габаритные размеры

    Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
    Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
    (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Общий хлор

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Материал

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Габаритные размеры

    Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
    Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
    (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

  • Монтаж

    CYA112 - модульная универсальная арматура для установки электродов на открытых каналах, резервуарах и баках

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Материал

    Immersion pipe, connection angle, welded threads: stainless steel 1.4404
    Sensor adaption, quick fastener, multifunctional clamp ring: POM - GF
    O-rings: EPDM

  • Габаритные размеры

    Диаметр погружной трубки: 40 мм (1,57 дюйма)
    Длина: 600, 1200, 1800 и 2400 мм
    (23,6, 47,2, 70,9 и 94,5 дюйма)

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Принцип измерения

    Фотометрические УФ-анализаторы

  • Характеристики

    Simple and easy installation
    Universal and flexible

  • Конструкция

    Исполнения из нержавеющей стали или ПВХ

  • Рабочая температура

    0 ... 60 °C (32 ... 140 °F)

  • Применение

    Водоочистка, очистка сточных вод, проектирование установок, открытые каналы, бассейны, открытые резервуары и технологические резервуары, колебания уровня воды

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Оптический датчик

  • Принцип измерения

    ОВП электрод

  • Принцип измерения

    1-лучевое рассеянное излучение

  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Принцип измерения

    Ozone

  • Принцип измерения

    Датчик кислорода

  • Принцип измерения

    Кондуктивные датчики

pH buffer solutions
CPY20

The CPY20 pH buffers are available in 2 quality levels. Certified reference pH buffer solutions: pH values 4, 7, 10. The buffers are produced and bottled in the accredited production area; characterized and checked for homogeneity and stability from bottling to transport and storage in our accredited calibration laboratory according to DIN EN ISO 17025 and DIN EN ISO 17034 regulations. Metrological traceability with an expanded uncertainty of 0.03 pH for pH 4 and 7 and 0.08 pH for pH 10.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Буферный калибровочный раствор для рН-электродов.

  • Характеристики

    Погрешность 0,02 pH согласно NIST/DIN

  • Диапазон измерения

    pH 2,0
    pH 4,0
    pH 7,0
    pH 9,0
    pH 9,2
    pH 10,0
    pH 12,0

  • Конструкция

    Растворы с различными значениями рН окрашены в различные цвета, во избежание их смешивания.
    pH 4,0 --> красный
    pH 7,0 --> зеленый
    pH 9,2 --> синий

  • Габаритные размеры

    Доступен в различных емкостях:
    5000мл для применения в системах Topcal
    1000мл/250мл
    18 мл для разового применения.

pH buffer solutions
CPY20

The CPY20 pH buffers are available in 2 quality levels. Certified reference pH buffer solutions: pH values 4, 7, 10. The buffers are produced and bottled in the accredited production area; characterized and checked for homogeneity and stability from bottling to transport and storage in our accredited calibration laboratory according to DIN EN ISO 17025 and DIN EN ISO 17034 regulations. Metrological traceability with an expanded uncertainty of 0.03 pH for pH 4 and 7 and 0.08 pH for pH 10.

Filter specifications
Measuring / Application task
  • Принцип измерения

    Стеклянный электрод

  • Применение

    Буферный калибровочный раствор для рН-электродов.

  • Характеристики

    Погрешность 0,02 pH согласно NIST/DIN

  • Диапазон измерения

    pH 2,0
    pH 4,0
    pH 7,0
    pH 9,0
    pH 9,2
    pH 10,0
    pH 12,0

  • Конструкция

    Растворы с различными значениями рН окрашены в различные цвета, во избежание их смешивания.
    pH 4,0 --> красный
    pH 7,0 --> зеленый
    pH 9,2 --> синий

  • Габаритные размеры

    Доступен в различных емкостях:
    5000мл для применения в системах Topcal
    1000мл/250мл
    18 мл для разового применения.