Title

Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Автоматизация процессов с технологией цифровых шин FOUNDATION

Сократите капитальные и операционные затраты с помощью технологии цифровых шин на основе проектно-технологического опыта

Цифровые шины FOUNDATION обеспечивают цифровую связь по двухкабельной схеме и удовлетворяют всем требованиям к современным магистральным системам. С цифровыми шинами FOUNDATION данные прибора становятся неотъемлемой частью системы контроля и управления. Технология предоставляет оптимальные решения для программ планирования и технического обслуживания на вашем производстве. Цифровые шины FOUNDATION подходят для применения во взрывоопасных зонах.

Преимущества цифровой шины FOUNDATION

© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

Мы успешно сотрудничаем с Fieldbus Foundation, чтобы повысить удобство применения технологии FOUNDATION:

  • Ниже потребность в пространстве и оборудовании, меньше капитальные расходы

  • Простой и быстрый монтаж и ввод в эксплуатацию

  • Полная взаимозаменяемость всех сертифицированных приборов FOUNDATION

  • Доступ ко всем полевым приборам для настройки и диагностики

  • Поддержка классификации диагностических сообщений по NAMUR NE107

  • Простота интеграции в системы управления и обслуживания парков КИП

Интеграция приборов

Полевые приборы FOUNDATION напрямую подсоединяются к системе DCS посредством платы ввода/вывода H1.

Для обеспечения эффективной интеграции с системами DCS:

  • Цифровые шины FOUNDATION проходят испытания и сертификацию в независимых лабораториях, аккредитованных компанией Fieldbus Foundation

  • Наши приборы одобрены для использования всеми крупными поставщиками центральных систем

  • Кроме того, наши приборы дополнительно тестируются со всеми подходящими системами DCS при обычных рабочих условиях

Управление прибором и его эксплуатация

Для доступа к информации (параметрам, состоянию и т.д.) о цифровом приборе FOUNDATION можно использовать:

  • Приложение FDT, например, FieldCare, для которого требуется так называемый DTM для каждого типа устройств

  • Управляющее устройство DD/EDD, например, ручной коммуникатор Field Xpert SFX350/SFX370 и некоторые программы для управления активами, например, AMS, PRM и т. д.

Мы предлагаем DTM, DD и EDD для всех цифровых устройств FOUNDATION и гарантируем их интеграцию с указанными инструментами.

Драйверы устройств и сертификаты

Файлы описания приборов и сертификаты можно получить в области загрузки для каждого прибора.

Цифровая связь по двухкабельной схеме

©Endress+Hauser
© 2006 Fieldbus Foundation, all rights reserved

Цифровые шины FOUNDATION – специально разработаны для непрерывных процессов

© Endress+Hauser

Endress+Hauser предлагает обширный ряд продуктов с использованием технологий цифровых шин FOUNDATION, а также разнообразные сопутствующие услуги.

© Endress+Hauser

Надежный партнер Воспользуйтесь более чем 25-летним опытом вашего партнера, Endress+Hauser, в области цифровой связи.
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
Загрузки

    Competence brochure FOUNDATION fieldbus

    With FOUNDATION fieldbus, device data become an integral part of the control and operating system. The technology provides the optimum interface for the planning and maintenance of your plant.