Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
Измерение, визуализация и передача измеренных электрических значений в низковольтных установках (макс. 500 В L-L, 289 В L/N). Использование в одно- и трехфазных цепях. Типичные области применения: промышленные предприятия, в т.ч. работа с пищевыми продуктами и напитками, химическая и фармацевтическая промышленность и т.д.
Расчеты
Измерение напряжения, частоты, тока, мощности, а также импортируемой и экспортируемой активной и реактивной мощности.
Количество точек применения
Не определено
Хранение данных
Не определено
Стандарты расчета
Не определено
Связь
Modbus RTU
Питание
Не определено
Питание по сигнальной цепи
100 ... 400 В перем. тока
Класс защиты
IP30
Вход
110...400 В перем. тока +/- 10% (110...300 В для цепей стандарта UL) 120...350 В пост. тока +/-20% (120...300 В для цепей стандарта UL)
Выход
MODBUS RTU (RS485) Импульсный выход
Размеры (ШxВxГ)
71,3 x 90,5 x 58 мм (2,81" x 3,56" x 2,28")
Настройка
4 кнопки на передней стороне многофункционального измерительного прибора для управления на месте эксплуатации
Дисплей
трехсекционный ЖК-дисплей с подсветкой
Функции программного обеспечения
Измеряемые переменные процесса: Ток (А), напряжение (В), расчетный ток в нейтрали (А), частота (Гц) в низковольтных установках Расчетные переменные процесса: Коэффициент мощности (PF = cos phi), активная мощность (Вт), реактивная мощность (ВАР), полная мощность (ВА), импортируемая и экспортируемая активная (кВт-ч) и реактивная (кВАР-ч) мощность, полный коэффициент гармонических искажений (THD)
Сертификаты
CE ГОСТ Р МЭК 60529 ГОСТ Р МЭК 61010-1: 2001, ред. 2003
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .