Диапазон измеренияConcentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Диапазон измеренияКонцентрация в соответствии с таблицей данных приложения о концентрации, максимум от 0 до 100% Скорость звука от 600 до 2000 м/с Таблица данных приложения о температуре и концентрации, от 0 до +100 °C (от 32 до +212 °F) Плотность от 0,7 до 1,5 г/см³
Диапазон температур продукта0 ... 100 °C
Рабочая температура0 to 100 °C (32 to 212 °F)
Макс. рабочее давлениемакс. 16 бар при 20 °C (232 psi при 68 °F)
Рабочее давлениеmax. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Диапазон измеренияConcentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature, maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic density 0.7 to 1.5 g/cm³
Диапазон измеренияConcentration According to concentration app data sheet, maximum 0 to 100 % Sound velocity 600 to 2000 m/s Temperature maximum 0 to +100 °C (32 to +212 °F) Acoustic Density 0.7 to 1.5 g/cm³
Диапазон температур продукта0 to 120°C (32 to 248 °F)
Рабочая температура0 to 120°C (32 to 248 °F)
Макс. рабочее давлениеmax. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Рабочее давлениеmax. 16 bar at 20 °C (232 psi at 68 °F)
Ультразвуковые расходомеры
Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.
Благодаря использованию ультразвуковых волн возможно точное измерение объемного расхода разнообразных газов и жидкостей вне зависимости от их электрической проводимости, давления, температуры или вязкости. Врезные ультразвуковые датчики являются предпочтительным решением для тех областей применения, в которых предъявляются особые требования к прослеживаемости и гарантированной точности. Накладные ультразвуковые датчики устанавливаются на внешних стенках трубопровода и поэтому могут использоваться для временных измерений или для модернизации.
Использование для монтажа без прерывания процесса
Возможность измерения расхода агрессивных сред даже при высоком давлении процесса
Подходят для применения в трубопроводах из пластика, стали, чугуна или композитных материалов (с футеровкой или без футеровки)
Для трубопроводов диаметром до DN 4000 (156")
Фланцевые датчики
Гарантированная точность благодаря заводской калибровке
Прочная конструкция в соответствии с требованиями EN и ASME
Короткие входные прямые участки
Для трубопроводов диаметром до DN 300 (12")
Ультразвуковой принцип измерения расхода
Ультразвуковой принцип измерения расхода
Плавание против течения требует больше сил и больше времени, чем плавание по течению. Ультразвуковое измерение расхода основано на аналогичном эффекте измерения разности времени распространения ультразвуковых волн. Ультразвуковое измерение расхода основано на аналогичном эффекте измерения разности времени распространения ультразвуковых волн. Два смонтированных на трубе датчика одновременно посылают и принимают ультразвуковые импульсы . При нулевом расходе оба датчика принимают ультразвуковую волну в один момент времени, т.е. время распространения не меняется.
Когда же среда находится в движении, ультразвуковые волны достигают обоих датчиков в разное время. Эта измеряемая «разность времени распространения» прямо пропорциональна скорости потока и, соответственно, объемному расходу.
Преимущества
При применении в однородных средах процесс измерения на основе ультразвукового принципа не зависит от давления, плотности, температуры, проводимости и вязкости среды
Свободное поперечное сечение трубы, отсутствие потерь давления
Отсутствие движущихся частей, минимальное техническое обслуживание и содержание
Длительный срок службы без абразивного или коррозионного износа, вызываемых жидкостями
Врезное и накладное исполнения для стационарных и временных установок, измеряющих расход
Преимущества накладных расходомеров в производственных процессах
Для максимальной гибкости: накладные расходомеры для неинвазивных измерений без прерывания процесса; не требуют технического обслуживания в течение всего срока эксплуатации и обладают рядом других преимуществ
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .