Краткие характеристики
-
Измеряемые величины
Измерение состава газа
Измерение объема
Мониторинг состояния
Измерение давления
Измерение температуры
Расчет расхода -
Компоненты поставки
FLOWSIC600-XT
Flow-X
Анализаторы, включая укрытия
Газовый хроматограф
Клапаны
Структура полозьев
Система контроля
Прибор телеуправления станцией
Трубная разводка
Техника измерения давления и температуры
Область применения
Системы учета расхода FLOWSKID представляют собой полноценную систему учета расхода газа. Они поставляются в виде готового решения для систем узлов передачи газа. Эти системы отличаются гибкостью конструкции и высокой точностью измерений. Они производятся в соответствии со стандартами ISO и с тщательным соблюдением максимального качества с использованием новейших стандартов DIN, ANSI и ASME. Это означает, что системы будут соответствовать местным нормам и требованиям
Установки для учета природного газа
Учет отработанного газа СПГ
Системы учета технологического газа
Измерение количества газа для морской техники
Характеристики прибора:
Имеется возможность полной калибровки
Настройка приборов КИП, включая газоанализатор, газовый хроматограф и координирующий компьютер
Бесшовная интеграция с вычислителем расхода Flow-X
Доступно от класса 150 до класса 2500
Модульная конструкция
Преимущества
Модульность при выборе дозирующего устройства
Гибкость при проектировании системы учета расхода
Будучи поставщиком решений, наша компания берет на себя ответственность за проект, тем самым сводя к минимуму усилия заказчика во время его реализации
Заказчик всегда внимательно следит за ходом проекта с помощью специальных средств управления проектом
Сокращение расходов и усилий на доставку FLOWSKID600 (компактное исполнение)
Видео
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
Промышленное решение (SO)
Solutions for gas-fired power plants
With our broad range of solutions Endress+Hauser has proven applicability in the entire power generation process, from gas flow to
combustion efficiency to emissions monitoring.Язык:
Английский
Версия:
01/01/2025
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
8030417_SO_Power_en_V1-0_2025.01_EHS.pdf
-
-
-
Инновации (IN)
FLOWRUN, FLOWSKID – reliable turnkey solution for fiscal metering
Modularity for optimal systems
Язык:
Английский
Версия:
01/02/2026
Размер файла:
3.4 MB
Имя файла:
8030091_IN_FLOWRUN_FLOWSKID_en_V3-1_2026.02_EHS_WEB.pdf
-