Ethernet-APL — это современная коммуникационная технология для процессной автоматизации, обеспечивающая доступ Ethernet на полевом уровне.
Расширяя Ethernet-связь за пределы уровня управления непосредственно в поле, Ethernet-APL позволяет напрямую интегрировать полевые приборы в Ethernet-сети.
Технология объединяет высокоскоростную передачу данных и питание по одному двухпроводному кабелю, обеспечивая простую интеграцию интеллектуальных полевых приборов в промышленные сети.
Благодаря возможности применения во взрывоопасных и удалённых зонах Ethernet-APL формирует стандартизированную, надёжную и перспективную основу для цифровизации и приложений промышленного интернета вещей.
СодержаниеСодержание
Что такое Ethernet-APL?
Ethernet-APL расшифровывается как Advanced Physical Layer (усовершенствованный физический уровень) — технология, разработанная для поддержки нескольких промышленных коммуникационных протоколов, включая PROFINET, EtherNet/IP, OPC UA и HART-IP.
Разработка Ethernet-APL началась в 2018 году в рамках инициативы APL Project, которая объединила широкий консорциум организаций с целью развития существующих стандартов IEEE и IEC. В основе подхода лежит использование уже зарекомендовавших себя стандартов, что обеспечивает высокую степень совместимости и широкое принятие на рынке.
Технология использует экранированный двухпроводной кабель, позволяющий реализовать питание по линии и простую, надёжную структуру и топологию сети. Ethernet-APL работает в полнодуплексном режиме, поддерживает длину кабеля до 1000 метров и обеспечивает скорость передачи данных 10 Мбит/с.
Каковы основные преимущества Ethernet-APL?
Ethernet-APL предлагает ряд существенных преимуществ для промышленных систем связи:
гибкость протоколов — поддержка широко используемых и стандартизированных Ethernet-протоколов;
упрощённая конфигурация сети — снижение сложности настройки и обслуживания;
единые инструменты для IT и OT — единый подход к диагностике и обслуживанию;
минимальные монтажные усилия — сокращение времени и затрат на внедрение;
двухпроводной кабель — передача данных и питания по одной линии;
увеличенная дальность связи — надёжная работа на расстояниях до 1000 метров;
взрывозащита — включает классы и сертификаты для взрывоопасных зон и требования к искробезопасности;
электрическая устойчивость — защита от перенапряжений и устойчивость к электромагнитным помехам;
поддержка миграции — допускает потенциальное повторное использование кабелей полевой шины типа A (Type-A Fieldbus) для упрощённого перехода.
Какие компоненты и топологии используются в Ethernet-APL?
Ethernet-APL поддерживает различные топологии: магистраль-ответвления и звездообразную топологию. Соединения выполняются только по схеме «точка-точка» между устройствами и коммутаторами, формирующими отдельные сегменты.
Каждый коммутатор Ethernet-APL изолирует обмен данными между сегментами, устраняя любые помехи, такие как перекрёстные наводки. Кроме того, он защищает связь от проблем или помех, возникающих от устройств в других сегментах.
Ниже приведены технические характеристики, применимые к Ethernet-APL.
Говоря о коммутаторах, следует отметить два аспекта, обеспечивающих гибкость топологии. Во-первых, существуют питающие коммутаторы, которые подают питание и обеспечивают связь через один или несколько магистральных портов. Такие коммутаторы имеют внешнее питание.
Во-вторых, существуют полевые коммутаторы, которые предоставляют порты для подключения ответвлений. В этом случае питание поступает от магистрали либо от внешнего источника.
На следующем примере показана топология магистраль-ответвления:
Разработчики этой технологии стремились повысить вероятность её широкого принятия в промышленности, поэтому использовали хорошо знакомые типы подключения: винтовые клеммы, пружинные зажимы, а также разъёмы M8 и M12.
Кабель для реализации Ethernet-APL также является хорошо известным — это кабель полевой шины типа A (Type-A Fieldbus) с волновым сопротивлением 100 Ом и допуском ±20 Ом; в качестве эталона используется стандарт IEC 61158-2 для классов AWG 26–14 и сечений проводников от 0,324 до 2,5 мм2.
Для снижения ошибок монтажа, характерных для других технологий, Ethernet-APL использует принцип независимости от полярности. Полевые приборы не допускаются к взаимному влиянию друг на друга, а их конфигурирование осуществляется исключительно по схеме «peer-to-peer» (устройство-устройство).
Спецификация 2-WISE является дополнительной функцией, встроенной в Ethernet-APL, и определяет параметры искробезопасных цепей. Эта концепция основана на стандарте FISCO. Все правила искробезопасных приложений остаются теми же, поскольку инженеры и техники на местах уже хорошо с ними знакомы.
Конфигурирование полевых приборов выполняется быстро благодаря мастеру настройки и автоматической конфигурации; Ethernet-APL обеспечивает высокоскоростную передачу данных, что позволяет выполнять простой и быстрый ввод в эксплуатацию. Промышленные планшеты Field Xpert, а также смартфоны и приборы для тестирования кабелей станут повседневными инструментами для полевых специалистов, работающих с цифровыми приборами.
Ethernet-APL и IIoT
Эта технология разрабатывалась с расчётом на немедленное применение в реальных концепциях промышленного интернета вещей (IIoT) с целью упростить проектирование, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию технологических установок. Для этого используются такие подходы, как NAMUR Open Architecture (NOA) и Open Process Automation Standards (O-PAS™), разработанные Open Process Automation Forum (OPAF).
В сочетании с облачными IIoT-сервисами, такими как экосистема Netilion IIoT от Endress+Hauser, в ближайшее время появятся приложения Ethernet-APL, поддерживающие связь между полевым уровнем и облаком и предоставляющие необходимые сервисы для различных задач, например диагностики и прогнозного технического обслуживания.
Эти приложения обеспечивают прозрачную интеграцию между OT и IT с ориентацией на использование единой сетевой технологии. Следите за обновлениями — вскоре мы поделимся дополнительной информацией об Ethernet-APL, примерах применения и техническими рекомендациями.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .