Документация по активам всегда под рукой: сервис управления файлами для документации по полевым приборам
Article05.01.2026
Углекислый газ в двух словах
Одновременное обслуживание приборов и обеспечение бесперебойного производства иногда зависит от наличия правильной информации в нужный момент.
Документация по активам важна, поскольку содержит сведения о том, как обслуживать и эксплуатировать полевые приборы.
Цифровой сервис управления файлами обеспечивает быстрый доступ ко всей документации по приборам.
Больше не нужно искать руководства в ящиках стола или перебирать папки в поисках сертификатов.
С помощью ПК, планшета или смартфона вы можете легко открыть этот сервис управления файлами и получить нужную информацию.
СодержаниеСодержание
Зачем использовать цифровой сервис управления файлами?
Каковы преимущества использования цифрового сервиса управления файлами? Безусловно, файлы можно администрировать вручную, собирая бумажные документы в папках или сохраняя электронные файлы на диске. Однако поиск документов отнимает огромное количество времени. Представьте, что вы ищете файл на локальном диске, но не ориентируетесь в названиях папок и структуре, выбранной вашими коллегами. Или вы ищете распечатанные документы в офисе и обнаруживаете, что нужная папка была передана в архив компании всего неделю назад. А в случае с общедоступными документами, такими как руководства по эксплуатации, вы начинаете поиск в интернете. В зависимости от сайта производителя это иногда может оказаться самым быстрым способом окончательно запутаться.
При использовании сервиса управления файлами бесконечные поиски документов остаются в прошлом. Как такой сервис улучшает управление файлами? Если вы выбираете, например, Netilion Library, вам больше не нужно беспокоиться о структуре папок и доступности документов. В вашем распоряжении база данных, содержащая цифровые двойники всех активов, тегов и узлов на предприятии. И вы можете получить к ней доступ из любого места: поскольку это облачный сервис, им можно пользоваться со смартфона, планшета или настольного ПК.
Netilion Library можно сравнить с виртуальным хранилищем, содержащим цифровые двойники всех ваших приборов. Каждый цифровой двойник имеет пространство для загрузки любых типов документов: руководств, калибровочной документации, отчетов по конфигурации, протоколов технического обслуживания и многого другого. И, разумеется, цифровые двойники приборов Endress+Hauser по умолчанию уже содержат базовый комплект документации.
Документация по приборам — уже готова для вас
Цифровой сервис управления файлами Netilion Library упорядочивает документацию по вашим активам. Вы можете загружать, просматривать и управлять файлами по любым полевым приборам в любое время и из любого места.
Кроме того, Netilion Library по умолчанию уже содержит следующую документацию по полевым приборам Endress+Hauser, поэтому загружать её вручную не требуется:
техническая информация (паспорт данных);
краткая инструкция;
руководство по эксплуатации (полная версия);
инструкции по взрывозащите Ex;
информация производителя;
монтажные инструкции;
специальная документация.
Вы можете получать доступ к этим документам в любое время и быстро находить именно то, что вам нужно.
Как работает цифровое управление файлами?
Как начать работу с этим сервисом цифрового управления файлами? На самом деле всё очень просто — вы можете попробовать его бесплатно тут. Для этого необходимо создать цифровые двойники ваших полевых приборов, введя их серийные номера. После этого вы сможете загружать файлы и привязывать их к соответствующим приборам.
Используя цифровой сервис управления файлами, вы храните всю документацию в одном месте
И наконец, вы сможете в полной мере оценить удобство цифрового управления файлами. Ощущается настоящее облегчение, когда все документы связаны с конкретными приборами и всегда находятся под рукой.
Примечание
Дополнительные модули, помогающие максимально эффективно использовать цифровой сервис
Netilion Library is a file management service for organizing documents. Digital availability of files will increase your performance, thanks to automated administration and simple information flows.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .