PROFINET — это промышленный стандарт Ethernet, предназначенный для связи между системами автоматизации и полевыми устройствами.
. В перерабатывающей промышленности он обеспечивает быстрый и надежный обмен данными для управления и мониторинга, объединяя датчики, исполнительные механизмы и контроллеры в единую цифровую сеть.
Его гибкость позволяет обеспечивать бесшовную связь между различными уровнями автоматизации, повышая прозрачность производства, возможности диагностики и эффективность, а также поддерживая инициативы IIoT и цифровой трансформации.
В этой статье рассматривается внедрение PROFINET на технологическом объекте и указываются отличия от EtherNet/IP.
СодержаниеСодержание
Промышленные сети и протоколы
Несмотря на то что 4–20 мА и HART по-прежнему широко используются, цифровые сети все активнее внедряются в промышленной среде, поскольку они лучше соответствуют задачам цифровизации. Обсуждения актуальности аналоговых систем продолжаются, так как они надежны и просты, что облегчает работу в поле. Однако остается вопрос: как обеспечить прозрачную связь между полевым уровнем и системами управления?
Современные контроллеры и оборудование генерируют значительные объемы данных, для передачи которых требуются продвинутые протоколы связи, такие как Modbus RS485, OPC и PROFIBUS DP. Кроме того, такие технологии, как FOUNDATION Fieldbus H1, PROFIBUS PA и PROFINET, обеспечивают еще более высокий уровень интеграции. Эти промышленные сети соединяют полевые устройства с контроллерами, позволяя выполнять диагностику, конфигурирование и реализовывать расширенные функции, значительно превосходящие возможности чисто аналоговых решений.
Несмотря на эти достижения, сигнал 4–20 мА по-прежнему доминирует на полевом уровне, главным образом из-за разрыва между концепциями производителей и реальными условиями эксплуатации, а также из-за сложности цифровых сетей, которая замедляет отказ от аналоговых технологий. Однако развитие IIoT и ИИ ускоряет цифровизацию, делая протоколы на базе Ethernet и беспроводную связь все более распространенными в новых проектах. Тенденция очевидна: цифровых решений становится все больше, и к их внедрению необходимо быть готовыми.
Общая концепция Ethernet
При установке маршрутизатора или любого устройства, подключаемого к Интернету, вы, вероятно, сталкивались с Ethernet-кабелем. Многие считают, что «Ethernet» — это лишь сам кабель, однако на самом деле кабель представляет собой только физический уровень сети Ethernet.
По этим кабелям Ethernet поддерживает передачу данных с использованием различных коммуникационных протоколов. Наиболее распространенные примеры — Internet Protocol (IP) и Transmission Control Protocol (TCP), которые широко применяются в повседневных приложениях. Однако для промышленной среды требуются дополнительные протоколы, способные удовлетворить более сложные требования.
Промышленные предприятия
На уровне производства контроллеры должны получать данные от приводов, модулей ввода/вывода и рабочих станций с минимальными задержками, при этом сеть должна выдерживать жесткие условия эксплуатации, такие как абразивное воздействие, высокая влажность и колебания температуры. Для удовлетворения этих требований специалисты по автоматизации разработали промышленный Ethernet, на основе которого появился PROFINET — надежный протокол на базе Ethernet для промышленных применений.
Что такое PROFINET?
PROFINET — это промышленный коммуникационный протокол на базе Ethernet, который соединяет технологические устройства, такие как датчики и исполнительные механизмы, с системами управления. Он был разработан организацией PROFIBUS and PROFINET International (PI) в сотрудничестве с многочисленными промышленными партнерами.
Протокол соответствует стандарту Ethernet IEEE 802 и определен в стандартах IEC 61158 и IEC 61784, что обеспечивает бесшовную интеграцию различных устройств в одной сети. Например, принтер и расходомер могут работать в рамках одной инфраструктуры. В отличие от типичных бытовых сетей, PROFINET обеспечивает чрезвычайно короткие циклы обмена данными, зачастую менее одной миллисекунды, что делает его подходящим для промышленной автоматизации.
Для понимания структуры PROFINET используется модель ISO/OSI, которая определяет семь уровней сетевого взаимодействия. Ethernet обычно использует четыре уровня:
Ethernet — физический уровень и уровень канала данных
IP — сетевой уровень
TCP или UDP — транспортный уровень
Другиепротоколы — для специализированных функций
PROFINET в целом следует этой модели, однако в некоторых приложениях может обходить отдельные уровни. Например, PROFINET реального времени (Real-Time, RT) исключает сетевой и транспортный уровни для ускорения обмена данными.
TCP/IP используется для конфигурации, настройки и циклических операций чтения/записи
Real-Time (RT) применяется для задач автоматизации с циклами от 1 до 10 миллисекунд
Isochronous Real-Time (IRT) используется для высокоточной синхронизированной связи с планируемой коммутацией
Такой многоуровневый подход обеспечивает гибкость, высокую скорость и надежность, делая PROFINET ключевой технологией современной промышленной автоматизации и интеграции IIoT.
Система PROFINET I/O
PROFINET использует модель «поставщик–потребитель» для обмена данными, заменяя традиционный подход «ведущий–ведомый», применявшийся в PROFIBUS. Устройства в системе PROFINET обычно подразделяются на три категории.
Контроллер: как правило, это программируемый логический контроллер (PLC) или распределенная система управления (DCS), выполняющая программу автоматизации. Контроллер передает выходные сигналы устройствам ввода/вывода и принимает от них входные данные, аналогично ведущему устройству класса 1 в PROFIBUS.
Устройства: полевые компоненты, такие как датчики и исполнительные механизмы, которые обмениваются данными с контроллером по Ethernet и по своей роли сопоставимы с ведомыми устройствами в PROFIBUS.
Супервизор: системы, такие как ПК, HMI или диагностические инструменты, используемые для мониторинга, ввода в эксплуатацию и поиска неисправностей; они сопоставимы с ведущими устройствами класса 2 в PROFIBUS.
Система PROFINET I/O требует как минимум одного контроллера и одного устройства, однако конфигурации могут быть самыми разными: несколько контроллеров для одного устройства, один контроллер для нескольких устройств или несколько контроллеров, управляющих несколькими устройствами. Супервизоры, как правило, используются временно — на этапе ввода в эксплуатацию или диагностики.
Помимо основных элементов, сеть PROFINET включает такие компоненты, как коммутаторы и беспроводные точки доступа. Некоторые из этих компонентов также могут функционировать как устройства ввода/вывода, обеспечивая расширенные диагностические возможности.
Конфигурирование устройств PROFINET
Для конфигурирования устройства PROFINET I/O необходимы два элемента: средство супервизии и файл General Station Description (GSD). Файл GSD, предоставляемый производителем устройства, аналогичен файлам, используемым в PROFIBUS, но имеет формат на основе XML, известный как GSDML.
После завершения конфигурирования файл GSDML загружается в контроллер, после чего устанавливается связь с подключенными устройствами. С этого момента циклические данные — такие как входы и выходы — непрерывно передаются между контроллером и устройствами, а ациклические данные, включая диагностическую информацию, обмениваются по мере необходимости.
Различия между PROFIBUS и PROFINET
Выбор между PROFIBUS и PROFINET зависит от конкретных требований приложения. PROFIBUS — это хорошо зарекомендовавший себя цифровой протокол на основе последовательной связи, тогда как PROFINET является современным протоколом, построенным на промышленном Ethernet. PROFINET обеспечивает значительно более высокую пропускную способность и более короткие циклы обмена данными, что позволяет передавать пакеты данных большего объема.
Ниже приведен обзор различий между PROFIBUS и PROFINET.
Еще одним преимуществом PROFINET является его совместимость с беспроводными технологиями. Будучи стандартом на базе Ethernet, он может интегрироваться с Wi-Fi или Bluetooth в тех случаях, где это целесообразно, обеспечивая гибкость для мобильных и удаленных соединений.
PROFINET и IIoT
Связность и открытость являются ключевыми факторами при построении эффективных систем IIoT. Сбор достоверных данных с полевого уровня необходим для получения практических аналитических выводов, и PROFINET обеспечивает надежный и прозрачный канал между полевыми устройствами и экосистемами IIoT, такими как Netilion компании Endress+Hauser.
Одним из сильных сторон PROFINET является его способность сосуществовать с другими протоколами, позволяя операторам переходить в цифровую эпоху без отказа от привычной инфраструктуры. Кроме того, данные могут передаваться с полевого уровня в системы более высокого уровня с использованием открытых стандартов, таких как OPC UA, которые работают совместно с PROFINET и обеспечивают бесшовную интеграцию с облачными базами данных.
PROFINET уже является ключевым элементом IIoT, и его роль будет продолжать расширяться.
Netilion is an award-winning IIoT ecosystem, designed for industrial processes. It connects the physical and digital worlds to send valuable information from the field to you anywhere at any time.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .