10 шагов для выбора системы непрерывного мониторинга выбросов для ваших предприятий
Система непрерывного мониторинга выбросов является важным инструментом для соответствия требованиям к качеству воздуха и защите окружающей среды. Выбор такой системы является критически важным решением для отраслей с промышленной автоматизацией.
ArticleНесколько отраслей05.08.2025
Углекислый газ в двух словах
Системы непрерывного мониторинга выбросов используются для точного и непрерывного измерения и контроля выбросов, образующихся в процессах сжигания топлива, например, в котлах, турбинах и в двигателях внутреннего сгорания. Внедрение данной системы позволяет компаниям обеспечивать соответствие экологическим нормативным требованиям и минимизировать риск штрафных санкций. Это делает системы непрерывного мониторинга выбросов ценным инструментом для компаний, стремящихся снизить воздействие на окружающую среду и обеспечить соответствие своей деятельности нормативным требованиям.
Выбор системы непрерывного измерения выбросов (CEMS) — сложная задача, поскольку необходимо принимать решения, связанные со значительными капитальными и эксплуатационными затратами. Если учитывать весь срок службы системы, низкие первоначальные инвестиции в конечном итоге могут оказаться самым дорогим решением.
Кроме того, индивидуальные требования конкретного промышленного объекта влияют на пригодность и стоимость соответствующей технологии CEMS.
Причина заключается в том, что производственные отрасли, такие как энергетика или цементная промышленность, как правило, подчиняются установленным нормативам и законам по снижению выбросов. В итоге эксплуатационные затраты за весь срок службы могут достигать трёхкратной стоимости первоначальных инвестиций в зависимости от выбранной технологии измерений (локальная, холодная или горячая экстракция) и комбинации используемых измерительных принципов.
СодержаниеСодержание
Существует 10 шагов, которые помогут вам подобрать подходящую систему непрерывного мониторинга выбросов для вашей области применения:
Шаг 1: определите параметры технологического процесса
Технологические параметры являются важным фактором при выборе системы непрерывного мониторинга выбросов, поскольку она должна обеспечивать точное измерение газов и частиц, выбрасываемых в процессе. Тип газа, а также температура и давление процесса определяют, какая система непрерывного мониторинга выбросов должна применяться. Например, для процессов с высокореактивными газами, такими как сероводород, может потребоваться система непрерывного мониторинга выбросов с возможностью работы при высоких температурах и давлениях. Кроме того, при выбросах опасных газов или частиц может потребоваться специализированная система мониторинга выбросов для их измерения.
Система непрерывного мониторинга выбросов также должна обеспечивать точное измерение и оценку технологических параметров процесса, таких как расход воздуха, температура и давление. Это гарантирует корректность измерений выбросов системой непрерывного мониторинга выбросов. Более того, система непрерывного мониторинга выбросов должна быть способна работать в условиях той среды, в которой она используется. Это важно для предотвращения повреждения или ухудшения работы системы под воздействием технологической среды. Кроме того, система непрерывного мониторинга выбросов должна быть способна работать в широком диапазоне температур и давлений, чтобы обеспечивать точное измерение выбросов технологического процесса.
Шаг 2: Классифицируйте применимые нормативные требования и стандарты соответствия
Стандарты соответствия для решений системы непрерывного мониторинга выбросов устанавливаются местными и федеральными регулирующими органами. Важно, чтобы компании знали эти требования и соблюдали их, чтобы избежать возможных штрафов или санкций. Соответствующая система отчётности, как правило, формируется на основе национальных нормативов или международных стандартов.
Какие национальные нормативы и стандарты применяются?
Необходимо ли учитывать международные стандарты, такие как директивы ЕС или стандарты EPA США?
Применяются ли дополнительные требования в связи со специфическими условиями конкретного предприятия?
Шаг 3: Учитывайте то, что вступят в силу новые нормативные требования
Возможные будущие нормативные изменения также влияют на выбор системы непрерывного мониторинга выбросов. Это связано с тем, что многие требования к мониторингу выбросов меняются, и заказчики должны обеспечить, чтобы выбранная система непрерывного мониторинга выбросов соответствовала как действующим требованиям, так и ожидаемым изменениям или предлагаемым нормативам.
Но как предсказать возможные изменения? Наиболее простой вариант — убедиться, что выбранная система может быть легко модернизирована или адаптирована под новые нормативные требования в будущем. Это особенно важно для заказчиков, работающих в регионах с высоким уровнем загрязнения воздуха, поскольку они должны обеспечить соответствие наиболее строгим нормам. Кроме того, необходимо учитывать затраты на эксплуатацию и обслуживание, так как будущие требования могут потребовать дополнительных видов мониторинга или модернизаций, что может существенно увеличить эксплуатационные расходы.
Шаг 4: Выясните условия работы на объекте
Агрессивные компоненты газа могут влиять на работу и надёжность систем непрерывного мониторинга выбросов при использовании альтернативных видов топлива. Например, выбор системы непрерывного мониторинга выбросов для электростанции, работающей на природном газе (загрузите брошюру здесь) может отличаться от выбора системы непрерывного мониторинга выбросов для электростанции, работающей на жидком топливе. Для электростанций, работающих на природном газе, выбранная система непрерывного мониторинга выбросов должна обеспечивать точное измерение ряда параметров, таких как кислород, диоксид углерода, азот и водяной пар.
Кроме того, система непрерывного мониторинга выбросов должна измерять концентрации продуктов сгорания, включая монооксид углерода, диоксид азота и диоксид серы. Для электростанций, работающих на жидком топливе, требования к системе непрерывного мониторинга выбросов могут отличаться, поскольку состав контролируемых загрязняющих веществ, как правило, иной. Дополнительно система непрерывного мониторинга выбросов должна обеспечивать контроль общего содержания углеводородов в дымовых газах.
Любая система непрерывного мониторинга выбросов должна быть спроектирована таким образом, чтобы обеспечивать точное измерение концентраций загрязняющих веществ, характерных для конкретного используемого топлива. Например, для электростанции, работающей на жидком топливе, потребуется система непрерывного мониторинга выбросов, способная точно измерять концентрацию загрязняющих веществ нефтяного происхождения, тогда как для электростанции на природном газе необходима система непрерывного мониторинга выбросов, измеряющая концентрации загрязняющих веществ, связанных с природным газом. Кроме того, система непрерывного мониторинга выбросов должна быть спроектирована с учётом дополнительных требований, таких как местные нормативные акты или необходимость передачи данных третьим сторонам.
Шаг 5: Определите потенциальные источники для критически важных компонентов газа
Если образуются критически важные газовые компоненты, такие как органические соединения, NH3, хлор или соединения серы, система непрерывного мониторинга выбросов должна обеспечивать их надёжное измерение даже при высоких концентрациях.
Кроме того, определённые виды топлива могут приводить к повышенному образованию твёрдых частиц, которые способны засорять датчики системы непрерывного мониторинга выбросов, снижая точность измерений. Также некоторые виды топлива характеризуются более высокой теплотворной способностью, что приводит к повышенной температуре выхлопных газов. Повышенная температура может вызывать завышение показаний системы непрерывного мониторинга выбросов и, как следствие, неточность результатов.
Выбор системы непрерывного мониторинга выбросов дополнительно усложняется разнообразием используемых на объекте видов топлива. Разные виды топлива могут требовать различных моделей системы непрерывного мониторинга выбросов , поскольку не каждая система способна корректно измерять выбросы при их сгорании. Некоторые виды топлива могут содержать более высокие концентрации летучих органических соединений или других загрязняющих веществ, что также влияет на выбор системы непрерывного мониторинга выбросов . При выборе системы непрерывного мониторинга выбросов важно учитывать тип топлива, используемого на объекте, поскольку это обеспечивает точное измерение выбросов данного предприятия.
Шаг 6: Оцените условия работы системы непрерывного мониторинга выбросов в течение всего срока службы
Газоочистные установки, такие как DeNOx или мокрые скрубберы, значительно снижают количество загрязняющих веществ. Однако повышенные концентрации NH3 из-за добавления аммиака или карбамида, а также отклонения температуры и влажности могут существенно снижать доступность и срок службы измерительной системы.
Эффективность, надёжность и точность системы являются ключевыми факторами при выборе. Например, если условия работы характеризуются экстремальными температурами, система непрерывного мониторинга выбросов должна обеспечивать точные и надёжные измерения в этих условиях и оперативно и корректно реагировать на любые изменения.
Также, если объект расположен в зоне с высокой концентрацией углеводородных паров, система непрерывного мониторинга выбросов должна обеспечивать их точное обнаружение и измерение. Система непрерывного мониторинга выбросов также должна быть устойчива к коррозионному воздействию химических веществ, используемых в процессах добычи нефти и газа. Также она должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать воздействие сильного ветра, пыли и других условий окружающей среды.
Срок эксплуатации системы непрерывного мониторинга выбросов обычно превышает 10 лет. При этом фактические эксплуатационные затраты, в зависимости от выбранной измерительной технологии, могут более чем втрое превышать стоимость приобретения. Следует учитывать следующие факторы:
Системы непрерывного мониторинга выбросов предназначены для измерения и мониторинга выбросов промышленных процессов с целью обеспечения соответствия экологическим нормативам. При выборе системы, помимо первоначальной стоимости приобретения, необходимо учитывать совокупную стоимость владения на протяжении всего жизненного цикла. Она включает затраты на монтаж, калибровку, техническое обслуживание и ремонт, а также расходы на обучение персонала эксплуатации и обслуживанию системы.
Совокупная стоимость владения системой непрерывного мониторинга выбросов за весь срок службы может значительно превышать первоначальные инвестиции. Поэтому варианты системы непрерывного мониторинга выбросов необходимо тщательно оценивать, чтобы выбрать решение с наилучшей экономической эффективностью. Для обеспечения долгосрочной ценности и снижения затрат необходимо учитывать такие факторы, как надёжность системы, точность измерений и удобство эксплуатации. Важно отметить, что совокупная стоимость владения может существенно варьироваться в зависимости от выбранного типа системы и предполагаемых условий эксплуатации, поэтому при выборе системы непрерывного мониторинга выбросов необходимо учитывать все факторы.
Шаг 8: Примите во внимание требования к эксплуатации и обслуживанию системы непрерывного мониторинга выбросов
В соответствии с требованиями стандартов качества система непрерывного мониторинга выбросов должна обеспечивать подтверждённую эксплуатационную готовность на уровне более 95 %, включая все циклы технического обслуживания и испытаний. Критически важные вопросы:
Подготовка газа при наличии компонентов, образующих конденсат или кислоты?
Простои вызваны заменой фильтров или отбором проб газа?
Производители систем непрерывного мониторинга выбросов, как правило, предоставляют своим заказчикам техническую поддержку и консультации по применению. Процесс выбора требует детального анализа доступных технологий систем непрерывного мониторинга выбросов, их функциональных возможностей и связанных с ними затрат. Важно учитывать как первоначальные инвестиции, так и долгосрочные эксплуатационные расходы, включая требования к техническому обслуживанию и ремонту. Кроме того, необходимо оценить доступные ресурсы технической поддержки, такие как сервисная поддержка и обучение персонала, чтобы обеспечить корректную эксплуатацию и обслуживание выбранной системы непрерывного мониторинга выбросов. Процесс выбора также должен включать оценку уровня клиентского сервиса и возможностей технической поддержки поставщика, чтобы любые технические вопросы или проблемы решались своевременно.
Шаг 9: Уточните условия доступа на объекте и параметры окружающей среды
При выборе системы непрерывного мониторинга выбросов крайне важно учитывать условия эксплуатации на объекте для обеспечения точности и надёжности измерений. Такие факторы, как наличие химических веществ, высокие температуры и повышенная запылённость, могут негативно влиять на работу системы непрерывного мониторинга выбросов, поскольку эти условия способны вызывать преждевременный выход системы из строя или приводить к неточным измерениям. Кроме того, система непрерывного мониторинга выбросов должна быть устойчива к воздействию экстремальных погодных условий, включая сильный ветер, грозовые разряды и высокую влажность, которые часто встречаются на объектах нефтегазовой отрасли. Компании должны выбирать систему непрерывного мониторинга выбросов, рассчитанную на работу в данных условиях и обеспечивающую долговременную стабильную эксплуатацию.
Помимо выбора системы непрерывного мониторинга выбросов, адаптированной к условиям объекта, необходимо также учитывать способы защиты системы от внешних загрязняющих воздействий. Это включает размещение системы вдали от тяжёлого оборудования и других источников вибрации, а также установку в защищённом месте, исключающем воздействие коррозионно-активных веществ. Кроме того, важно поддерживать систему в чистоте и предотвращать накопление загрязнений, поскольку пыль и грязь могут негативно влиять на точность измерений системы непрерывного мониторинга выбросов.
Доступность расходных материалов, запасных частей и реагентов имеет критически важное значение для промышленных объектов с затруднённым доступом, таких как нефтяные платформы, газокомпрессорные станции и предприятия, расположенные в районах с экстремальными климатическими условиями.
Полный ассортимент решений для непрерывного мониторинга выбросов. Он включает в себя перспективные решения, адаптированные под конкретные задачи измерений вашей отрасли.
Поставщик систем непрерывного мониторинга выбросов должен обеспечивать эффективную поддержку при принятии решений по выбору подходящего решения. Решающее значение должны иметь реализация индивидуальных измерительных задач в сочетании с квалифицированным сервисом и дополнительной ценностью, создаваемой цифровыми решениями, а не потенциально ограниченный набор технических возможностей конкретного поставщика.
Эталонное сопоставление технологий является важным инструментом при выборе системы непрерывного мониторинга выбросов для измерения и мониторинга выбросов загрязняющих веществ от различных источников, таких как электростанции, промышленные предприятия, а также объекты нефтегазовой отрасли. Эталонное сопоставление технологий предполагает анализ возможностей различных систем непрерывного мониторинга выбросов и их сравнение с отраслевыми стандартами и требованиями заказчика. Это помогает определить наиболее подходящую систему для конкретных задач.
Нас отличают десятилетия проверенной опытом компетенции, полный ассортимент продуктов и широкий спектр услуг в области измерения выбросов.
Полный ассортимент решений для непрерывного мониторинга выбросов. Он включает в себя перспективные решения, адаптированные под конкретные задачи измерений вашей отрасли.
At the end of the course you will know about the features of the PROFINET technology and the PA profiles, network design of 100BaseTX and Ethernet-APL.
Хотите принять участие в одном из наших мероприятий? Выберите по категории или отрасли.
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .