Подключение существующего оборудования к сети сопряжено с рядом трудностей из-за устаревшей инфраструктуры и технологических процессов. Имеющиеся на предприятиях контрольно-измерительные приборы могут быть устаревшими и не обладать возможностями Интернета вещей (IoT). Кроме того, на разных предприятиях используются разные протоколы связи для контрольно-измерительных приборов, такие как Modbus, HART, PROFIBUS и др. Эти протоколы играют решающую роль в успешном подключении предприятия, что позволяет оптимизировать химические процессы.
Ключевые факты
30%
of preventive maintenance is unnecessary (over-maintenance) and should be avoided with condition monitoring according to the magazine Reliable Plant.
Цифровая трансформация
Сервис Netilion Health предоставляет информацию о текущем состоянии оборудования на вашем предприятии, а также предлагает информацию о причинах неисправности и способах ее устранения. Посмотрите демонстрационное видео.
Netilion Library — это сервис управления файлами, который систематизирует ваши документы, связанные с приборами и оборудованием на вашем предприятии. Посмотрите демонстрационное видео.
Наша экосистема IoT-сервисов Netilion помогает химическим заводам начать свой путь к цифровизации безопасным и простым способом.
Сервис Netilion Health предоставляет информацию о текущем состоянии оборудования на вашем предприятии, а также предлагает информацию о причинах неисправности и способах ее устранения. Посмотрите демонстрационное видео.
Netilion Library — это сервис управления файлами, который систематизирует ваши документы, связанные с приборами и оборудованием на вашем предприятии. Посмотрите демонстрационное видео.
Наша экосистема IoT-сервисов Netilion помогает химическим заводам начать свой путь к цифровизации безопасным и простым способом.
Повышение эффективности рабочих процессов за счет анализа больших данных.
Отсутствие прозрачности в отношении производственных активов и точной документации на действующих предприятиях усложняет процесс технического обслуживания и снижает производительность, затрудняет поиск и устранение неисправностей и увеличивает время простоя. Наша экосистема IoT, Netilion, предлагает ряд сервисов, использующих аналитику больших данных для обеспечения актуальной информации об активах и легкодоступной документации.
Наш опыт в отрасли
Наше предложение направлено на повышение прозрачности и оптимизацию технического обслуживания:
- Netilion Analytics создаёт перечень всех активов предприятия и предоставляет информацию об устаревших устройствах
- Netilion Health предоставляет актуальное состояние устройств и информацию о причинах и способах устранения неисправностей
- Netilion Library - сервис управления файлами, который систематизирует документы, связанные с оборудованием предприятия
- Field Xpert SMT70 - планшет для конфигурации полевых устройств в опасных зонах
Повышение времени безотказной работы предприятий химической промышленности.
Недостаток данных, получаемых с помощью приборов контроля качества на существующих предприятиях, препятствует работе. Отсутствие конкретных данных о состоянии оборудования приводит к незапланированным простоям. Система Heartbeat Verification от Endress+Hauser переводит техническое обслуживание с реактивного на проактивный и основанный на данных подход, оптимизируя интервалы технического обслуживания и обеспечивая соответствие работ по техническому обслуживанию фактическому состоянию оборудования.
Наш опыт в отрасли
Технология Heartbeat, обеспечиваемая возможностями подключения и платформой Netilion, представляет собой идеальное сочетание для оптимизации технического обслуживания и эксплуатации.
- С Heartbeat Technology удалённую проверку можно инициировать с помощью Netilion Health, а Netilion Library будет документировать все отчёты о проверке.
Быстрый доступ к документации упрощает техническое обслуживание.
Быстрый и удобный доступ к документации на химическом заводе обеспечивает эффективность работы, безопасность и соответствие нормативным требованиям. Мгновенный доступ к информации об оборудовании, протоколам или процедурам проверки, протоколам безопасности и спецификациям сырья позволяет операторам завода принимать обоснованные решения и избегать ошибок. Такой упрощенный доступ ускоряет поиск и устранение неисправностей и техническое обслуживание, сводя к минимуму время простоя.
Наш опыт в этой области
Библиотека Netilion позволяет специалистам по техническому обслуживанию просматривать, систематизировать и обмениваться файлами с кем угодно и где угодно. Библиотека может быть интегрирована с различными инструментами. Например, библиотека автоматически сохранит протокол проверки с использованием технологии Heartbeat и удаленной проверки. Легкодоступная документация значительно экономит время и усилия пользователей.
- Netilion Library Сохраняет и систематизирует рабочие файлы и документы. Это промышленный сервис управления файлами, который обеспечивает сохранность, актуальность и доступность документации из любого места в любое время.
- Использование сервиса IoT Netilion Library с Field Xpert tablet позволяет операторам предприятий получать доступ к документации по устройствам даже в опасных зонах. Отчеты, созданные через Health или планшет Field Xpert, автоматически сохраняются в библиотеке.
Надежная кибербезопасность для химической промышленности
Интеллектуальные датчики, приложения и облачные сервисы также сопряжены с рисками. Безопасность системы, оборудования и данных имеет наивысший приоритет в Endress+Hauser, поэтому мы успешно протестировали наши системы на соответствие некоторым из самых известных стандартов безопасности в сфере ИТ и ОТ.
Наш опыт в этой области
Для обеспечения безопасности данных необходим надежный партнер, обладающий соответствующими знаниями. Компания Endress+Hauser готова помочь своим клиентам в обеспечении соответствия требованиям кибербезопасности на протяжении всего их цифрового пути и обладает соответствующей квалификацией.
- Компания Endress+Hauser сертифицирована в соответствии с такими стандартами, как IEC 62443-4-1, ISO 27001 и ISO 27017. Узнайте больше о cybersecurity certification.
- Endress+Hauser входит в состав CERT@VDE консорциум — первая платформа для координации вопросов безопасности в промышленной автоматизации.
- В цифровом мире кибербезопасность важна как никогда. Компания Endress+Hauser хотела бы поделиться своими знаниями и помочь повысить безопасность промышленных предприятий. Ознакомьтесь с публикацией о кибербезопасности cybersecurity publication
Преимущества
Простои и незапланированное техническое обслуживание — распространенные проблемы в химической промышленности. Промышленный интернет вещей (IIoT) и большие данные открывают новые захватывающие возможности для решения этих проблем. Компания Endress+Hauser разработала концепцию и инструменты, которые помогут нашим клиентам из химической промышленности начать цифровизацию своих предприятий безопасно и просто. С нами в качестве долгосрочного партнера вы сможете внедрить промышленный интернет вещей.
Ключевые факты
30%
часть оборудования, установленного на предприятиях, устарела, что создает риск остановки производства.
Ключевые факты
90%
Из наших 40 миллионов устройств, используемых в полевых условиях по всему миру, являются интеллектуальными цифровыми устройствами.
Как мы можем оптимизировать ваш химический процесс
Однако подключение ранее разработанных систем приносит множество преимуществ, таких как повышение эффективности рабочих процессов в отделе технического обслуживания, увеличение времени безотказной работы и надежности оборудования. Как это работает? Периферийное устройство собирает все данные с приборов и передает их с места установки в облако, полностью обходя систему автоматизации предприятия. Затем программное обеспечение IoT использует анализ больших данных для диагностики проблем, планирования работ по техническому обслуживанию или прогнозирования проблем. Компания Endress+Hauser разработала целую экосистему IoT.
- Подключение к облаку: для извлечения и передачи данных в облако необходимы программное и аппаратное обеспечение. В Endress+Hauser это достигается с помощью Netilion Connect, состоит из периферийных устройств, собирающих данные, облачной платформы и API.
- Диагностика прибора: Endress+Hauser встраивает Heartbeat Technology в свои приборы для предоставления информации о состоянии и диагностике, а также для выполнения важных функций, таких как мониторинг состояния и проверка на месте.
- Аналитическое программное обеспечение: Netilion Analytics использует данные с устройства, находящегося в эксплуатации, для управления устареванием оборудования и обеспечения стандартизации производственных активов.
- Состояние технологического процесса: Netilion Health программное обеспечение анализирует показания приборов на периферии, чтобы определить, становится ли производственный процесс сложнее контролировать, оказывают ли внешние факторы негативное влияние на производительность процесса или необходимо внести изменения.
- Документация на оборудование: Специалистам по техническому обслуживанию необходим доступ к руководствам по эксплуатации оборудования, инструкциям по устранению неполадок и другим материалам, описывающим каждый прибор. Библиотека Netilion Library регистрирует всю необходимую информацию и предоставляет к ней удаленный доступ.