Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Решения для аналитической химии технологических процессов в режиме реального времени

Автоматизированное измерение критически важных параметров химических процессов для повышения производительности предприятия.

Control and optimize chemical processes with process analytical chemistry (PAC)

Лазерные методы измерения, такие как рамановская спектроскопия и спектроскопия поглощения с использованием перестраиваемых диодных лазеров (TDLAS), продолжают набирать популярность по сравнению с альтернативными методами, такими как газовая хроматография или масс-спектрометрия. Благодаря отсутствию движущихся частей и значительному снижению потребности в отборе проб, используемые технологические анализаторы проще в обслуживании и обеспечивают высокоточные результаты в течение нескольких секунд. Это позволяет более эффективно управлять быстро меняющимися процессами в режиме реального времени, исключая воздействие опасных химических веществ на человека.

Ключевые факты

Up to 30%

reduction in batch processing time

Определение конечной точки реакции с помощью рамановской спектроскопии. ©Endress+Hauser
Выводы

Определение конечной точки реакции и контроль кинетики.

Эмульсионная полимеризация позволяет получать широкий спектр полимерных материалов, включая краски, клеи и синтетические каучуки. Этот тип реакции проводится в водной среде, где мономеры поддерживаются в однофазном состоянии с помощью подходящего поверхностно-активного вещества или эмульгатора. Может использоваться один или несколько мономеров, а полученный полимер или сополимер производится в виде стабильной суспензии в форме латекса.

Наш опыт в этой области

Рамановская спектография - этот метод хорошо подходит для мониторинга данных реакций, поскольку он чувствителен к измерению конкретных двойных связей и не подвержен влиянию водной матрицы.

  • Соотношение полос может компенсировать вариации общей измеренной интенсивности реакции.
  • Вода не мешает измерениям в водных растворах.
  • Возможность измерения через стеклянные стенки или окна реактора.
  • Отличная корреляция с хроматографическими и гравиметрическими данными.
Контроль примесей в подаваемом газе в режиме реального времени для улучшения качества продукции. ©Endress+Hauser
Выводы

Контроль примесей в газе в режиме реального времени

Затраты, связанные с остановкой производства из-за несоответствия характеристик газа установленным стандартам, могут быть очень высокими, особенно в нефтехимической промышленности.

Наш опыт в этой области

TDLAS analyzers - контроль качества подаваемых газов осуществляется путем выборочного измерения таких примесей, как влага (H2O), сероводород (H2) и диоксид углерода (CO2). Эти измерения помогают улучшить управление технологическим процессом, обеспечить соответствие техническим характеристикам продукции, предотвратить отравление катализатора и минимизировать сжигание попутного газа. Анализаторы обеспечивают надежные измерения в течение нескольких секунд, что позволяет оперативно принимать меры. Мы предлагаем комплексные решения для анализаторов, включающие систему отбора и подготовки проб, а также соответствующие корпуса для анализаторов.

Рамановские анализаторы позволяют идентифицировать полосы, соответствующие определенным функциональным группам ©Endress+Hauser
Выводы

Поточный мониторинг свойств и качества продукции.

Реакции полимеризации часто проводятся в полупериодическом режиме. Это позволяет тщательно контролировать состав продукта для создания высокоэффективных материалов с точно настроенными свойствами. Во время реакции необходим строгий контроль концентрации реагентов, чтобы избежать нежелательных свойств конечного продукта. Простого добавления реагентов в правильном соотношении недостаточно.

Наш опыт в этой области

Raman analyzers чувствительны к определенным функциональным группам, таким как винильные и алкильные фрагменты, характерные для полимеризационных мономеров. Наш простой интерфейс для образцов и его волоконно-оптическое соединение с базовым блоком позволяют гибко размещать базовый блок относительно реакторов периодического действия или технологических линий.

  • Доступны варианты бесконтактной оптики, позволяющие проводить измерения через окна реактора.
  • Измерение до четырех реакторов периодического действия или технологических потоков с помощью одного анализатора.
  • Обеспечение стабильности между партиями по средней молекулярной массе и полидисперсности.

Преимущества

Аналитическая химия технологических процессов (АХТ) играет ключевую роль в стремлении контролировать и оптимизировать химические процессы. Благодаря встроенным аналитическим технологиям, таким как TDLAS и рамановская спектроскопия, вы получите улучшенное понимание и контроль процесса в режиме реального времени. Выведите свой химический завод на новый уровень производительности, увеличив выход продукции, улучшив качество и обеспечив максимально безопасные условия труда.

Ключевые факты

Старше 25 лет

годы непрерывной работы первых установленных анализаторов

Ключевые факты

>2000

Рамановские анализаторы установлены по всему миру.

Ключевые факты

100+

патенты в области рамановской спектроскопии и голографических технологий

Заключение

Как мы можем помочь

Наши аналитические решения обеспечивают быстрое измерение химического состава в режиме реального времени с минимальными эксплуатационными затратами и рисками для безопасности. Мы являемся экспертами в разработке индивидуальных аналитических решений, позволяющих преодолевать уникальные проблемы измерения, включая проектирование зондов, аналитических стоек и защитных кожухов, адаптированных под конкретные процессы.

  • Полная поддержка приложений, начиная с технико-экономического обоснования и заканчивая вводом в эксплуатацию, договорами на техническое обслуживание и долгосрочной поддержкой хемометрического моделирования.
  • Решения для аналитической химии технологических процессов разработаны в соответствии с мировыми отраслевыми стандартами.
  • Глобальная сеть обслуживания и поддержки.

Примечание

Related articles

Discover more interesting articles