Обеспечение стабильности технологического процесса с помощью приборов для контроля процесса переэтерификации биодизельного топлива
Процесс переэтерификации при производстве биодизельного топлива в значительной степени зависит от качества возобновляемого сырья. Даже незначительное повышение содержания свободных жирных кислот (СЖК) или влаги более чем на 0,5-1% может вызвать образование мыла, снизить эффективность катализатора и негативно повлиять на оптимизацию выхода продукта. Поэтому поддержание стабильных условий реакции имеет решающее значение, ведь отклонения всего на 2-3 °C или 1-2% в дозировке спирта или катализатора могут снизить эффективность конверсии и увеличить образование побочных продуктов.
Контролирующие приборы играют ключевую роль в обеспечении контроля над реакцией переэтерификации. Непрерывное измерение температуры, расхода, давления и концентрации реагентов позволяет операторам мгновенно реагировать на изменения в технологическом процессе. Встроенная спектроскопия или измерение плотности и концентрации в режиме реального времени помогает количественно определить необработанные триглицериды и глицерин, что позволяет предприятиям сократить избыточное потребление метанола на 10-15% и избежать ненужного расхода катализатора.
Этапы сепарации и очистки также получают значительную выгоду от такого точного мониторинга. Встроенные датчики мутности, проводимости и плотности определяют содержание остаточного метанола, мыла и воды, что способствует стабильному фазовому разделению и сокращает количество циклов промывки. Благодаря данным, поступающим в режиме реального времени, операторы могут стабилизировать качество продукции, сократить количество ручных настроек и снизить потребление воды и энергии примерно на 5-10%.
Благодаря надежному контрольно-измерительному оборудованию предприятия повышают эффективность сепарации глицерина как побочного продукта и оптимизируют выход биотоплива. Компания Endress+Hauser предлагает комплексные решения для измерения показателей биодизельного топлива, которые помогают операторам поддерживать стабильность технологического процесса и оперативно реагировать на сбои.
Ключевые факты
до 98%
преобразования биодизеля
в оптимизированных условиях переэтерификации.
Источник: IEA Bioenergy
Поиск возможностей для совершенствования процесса переэтерификации биодизельного топлива
Просмотрите эти технологические схемы, чтобы узнать, как можно оптимизировать каждый этап переэтерификации биодизельного топлива в рамках всего производственного процесса для обеспечения большей стабильности реакции, более высокого коэффициента превращения и более чистого разделения фаз.
Оптимизируйте конверсию с помощью надежного контроля подачи сырья
Точный контроль подачи сырья имеет решающее значение при переэтерификации биодизельного топлива, поскольку даже небольшие отклонения в массовом расходе или температуре оказывают быстрое влияние на эффективность конверсии и стабильность продукта:
- Регулирование массового расхода масла, метанола и катализатора имеет решающее значение для правильного дозирования реагентов и поддержания стабильного стехиометрического соотношения при производстве биодизельного топлива. Promass F 300 с функцией PremiumCal обеспечивает высокоточные измерения уровня масла и метанола, а модель Promass A 300 с функцией PremiumCal позволяет точно регулировать подачу жидкости при малых расходах при впрыске катализатора
- Регулирование температуры предварительного нагрева сырья обеспечивает поступление всех реагентов в реактор в пределах заданного температурного диапазона, что способствует стабильной кинетике реакции. iTHERM TM131 с технологией QuickSens обеспечивает быстрое измерение температуры, что помогает поддерживать стабильные условия предварительного нагрева даже при изменении нагрузки или состава сырья
Стабилизация конверсии с помощью расширенных средств управления реакцией
Стабильные условия реакции имеют решающее значение для обеспечения высокого выхода биодизельного топлива и минимизации колебаний при последующей сепарации, особенно при переработке возобновляемого сырья. Точные измерения расхода, давления, температуры и уровня в процессе производства позволяют операторам получать необходимую информацию для обеспечения стабильной работы. Это также помогает избежать незапланированных сбоев в работе процессов и своевременно выявлять возникающие проблемы. Кроме того, встроенная технология Heartbeat Technology обеспечивает стабильную работу за счет постоянной проверки и диагностики без остановки производственного процесса.
- Мониторинг давления для выявления нарушений в реакции. Точное измерение давления в реакторах и перепускных линиях помогает выявлять сужения, образование газа, загрязнение и другие ранние признаки нестабильного хода реакции. Cerabar PMP71B обеспечивает надежное регулирование давления в агрессивных химических средах
- Регулирование температуры для обеспечения стабильной кинетики реакции. Быстрое измерение температуры позволяет избежать снижения производительности, вызванного недостаточным нагревом или дезактивацией катализатора. iTHERM SurfaceLine TM611 помогает выявлять ограничения теплопередачи или экзотермические сдвиги, повышая общую стабильность процесса переработки
- Измерение уровня для обеспечения стабильной работы реактора. Сохранение постоянного уровня в реакторе повышает эффективность отделения побочного продукта — глицерина — и предотвращает переполнение. Micropilot FMR62B обеспечивает надежный контроль уровня, а технология Heartbeat Technology улучшает обнаружение пены или нестабильности поверхности, что позволяет поддерживать стабильность работы
Повышение качества продукции за счет эффективной сепарации и очистки
Для получения биодизельного топлива, соответствующего техническим требованиям, решающее значение имеют эффективная фазовая сепарация и последующая очистка. Данные о технологическом процессе в режиме реального времени позволяют обеспечить стабильность границ фаз, стабильное выполнение этапов промывки и удаление загрязнений до того, как они повлияют на качество биотоплива.
- Сохранение стабильного интерфейса имеет решающее значение для качественной и безопасной сепарации в сосудах для декантирования. Непрерывное измерение уровня и границы фаз с помощью Liquicap FMI51 позволяет четко определять зону сепарации, что снижает вероятность образования эмульсионных слоев
- Мониторинг плотности позволяет на раннем этапе определить степень чистоты фазы. Promass F 300 обеспечивает точное измерение плотности, позволяя выявлять загрязнение метанолом, попадание воды или остатки глицерина до того, как они повлияют на последующие этапы промывки или сушки
- Оптический мониторинг промывочной воды позволяет контролировать качество сепарации. OUSAF12 определяет изменения прозрачности, связанные с мылом, эмульсиями или неполной сепарацией. Это помогает обеспечить стабильную работу и избежать излишней повторной обработки
- Контроль уровня pH во время нейтрализации и промывки имеет решающее значение для предотвращения образования мыла и загрязнения очистного оборудования. Liquiline CM42B вместе с Memosens CPS11E с ионной ловушкой обеспечивает стабильное и точное измерение значения pH, что способствует стабильной эффективности промывки и снижает риск сбоев в последующих этапах процесса
- Мониторинг проводимости промывочной воды позволяет надежно выявлять загрязнения и перенос веществ, что обеспечивает высокое качество конечного биодизельного топлива. Liquiline CM42B в сочетании с Indumax CLS50D обеспечивает точное измерение проводимости для проверки чистоты промывочной воды и соблюдения технических характеристик продукции
Выбирая решения от Endress+Hauser, предприятия по производству биодизельного топлива получают контрольно-измерительные приборы, рассчитанные на длительный срок службы и оснащенные возможностями цифровой связи Memosens. Передовые технологии упрощают калибровку и обеспечивают надежную глобальную техническую поддержку, помогая операторам поддерживать стабильное качество топлива при переработке биологического сырья и одновременно сокращая трудозатраты на всех этапах производственного процесса.
Часто задаваемые вопросы о системах измерения биодизельного топлива
Нижеприведенные вопросы касаются основных проблем, связанных с измерением параметров при производстве биодизельного топлива, в частности на этапах переэтерификации и последующей переработки. Они затрагивают типичные производственные вопросы, такие как автоматизация, колебания качества сырья и качество продукции. Ответы объясняют, каким образом контрольно-измерительные приборы способствуют стабильности и эффективности технологического процесса.