Эффективность работы котла и контроль питающей воды
Введение
Оптимизация процессов и операций
Системы обогрева и охлаждения — критические объекты инфраструктуры в нашей жизни. Чтобы сокращать затраты и экономить энергию, важно измерять эффективность работы этих систем, как и любых других коммунальных объектов. Сложное устройство новых зданий, строгие законы и нормативы, постоянно меняющиеся требования к отоплению и охлаждению ставят перед персоналом коммунальных предприятий все более трудные задачи. С помощью интеллектуальных решений для управления энергией специалисты могут оптимизировать производственные процессы и обеспечить высокую эффективность всех операций.
Системы обогрева и централизованное теплоснабжение
В промышленности специфичные процессы и технологии обогрева применяются повсеместно. Поэтому для оценки производительности и увеличения выхода здесь требуется индивидуальный подход и определенный набор измеряемых величин.
Потери энергии, как правило, особенно высоки в котельных установках и печах. Причинами становятся неполное сгорание, некорректная эксплуатация и неадекватное техническое обслуживание. Измерение эффективности — лучший способ предотвратить потери и сократить энергопотребление на 55%.
Мониторинг расхода топлива, сжигания воздуха, температуры отработавшего газа и скорости передачи тепловой энергии позволит вам выполнять следующие задачи:
Выявление и количественное определение потерь энергии, например, при работе печи без нагрузки или с неполной нагрузкой
Оценка и оптимизация эффективности котла и потребления ресурсов
Минимизация затрат на обслуживание и простой
Количественное определение мер по оптимизации, например, прогрева воздуха в камере сгорания
Вы можете выполнить целый ряд шагов для сокращения затрат в работе систем обогрева.
Обеспечение прозрачности процессов, получение аналитической информации и усиление безопасности с помощью измерительного оборудования для водяного обогрева
Калибруемый BTU-метр для одной точки измерения с одним импульсно-аналоговым входом для расхода и двумя входами RTD/аналоговыми входами для температуры/давления.
Системы охлаждения и централизованное холодоснабжение
Процессы охлаждения скрывают в себе даже больше возможностей для экономии, чем обогрев. Во многих отраслях на генерацию энергии для охлаждения приходится 10% потребления электроэнергии, поэтому даже небольшое сокращение энергопотребления приведет к значительной экономии средств.
Для определения идеального эксплуатационного режима проводится индивидуальный анализ подачи и потребления. Это означает, что для точного мониторинга энергопотребления простых электросчетчиков (Вт) недостаточно.
Расширение процессов водяного охлаждения
В промышленных процессах охлаждение выполняется разными способами. Процесс водяного охлаждения является общей точкой, в которой сходятся самые разные показатели эффективности. Для обеспечения эффективности системы охлаждения недостаточно просто подобрать эффективные компоненты. Важно также учитывать конфигурационные и эксплуатационные особенности системы. Часто системы охлаждения разрабатываются на основе специфичных потребностей заказчика.
Для дополнительного расширения процесса водяного охлаждения и всей системы охлаждения можно реализовать следующие меры по линии техобслуживания:
Управление показателями расхода и давления
Минимизация утечек
Предотвращение нароста отложений в охлаждающих башнях и трубах
Анализ химического состава воды для обеспечения соответствия установленным параметрам качества
Обеспечение прозрачности процессов, получение аналитической информации и усиление безопасности с помощью измерительного оборудования для водяного охлаждения
Калибруемый BTU-метр для одной точки измерения с одним импульсно-аналоговым входом для расхода и двумя входами RTD/аналоговыми входами для температуры/давления.
Эффективное управление энергоресурсами для систем, работающих с паром, сжатым воздухом, нагревом,
охлаждением и промышленными газами, начинается с подбора оборудования.
Используя решения Endress+Hauser по управлению энергопотреблением, пользователи могут надежно выявлять слабые места и потенциал экономии в системах сжатого воздуха.
Пар служит важнейшим теплообменным средством в различных отраслях промышленности, при этом особое внимание уделяется безопасности на всех этапах его производства, распределения и использования.
Контактная информация
Обсудите ваши производственные задачи с нашим экспертом
Наши местные эксперты Endress+Hauser готовы оказать вам поддержку.
Обеспечение прозрачности процессов, получение аналитической информации и усиление безопасности
Операционная эффективность в управлении процессами и промышленных приложениях имеет решающее значение. Персонал завода должен найти способы экономии энергии и затрат, сохраняя при этом безопасность и качество.
Узнайте больше о том, как снизить затраты на электроэнергию с помощью технологического оборудования. Загрузите инфографику, чтобы получить несколько советов и узнать, что следует учитывать при использовании ваших измерительных технологий.
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .