Новое поколение
More simplicity for your application
Discover more.
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Принцип измерения
Радарный принцип измерения
Характеристики/Применение
Для базовых задач по измерению уровня жидкостей, паст и шлама; не подвержен влиянию изменений свойств продукта, температурных изменений, газовых слоев и пара; Рупорная антенна с кожухом из PVDF или оболочкой из PP
Доп.информация
Heartbeat Technology, SIL 2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, Ввод в эксплуатацию по Bluetooth®, Управление и обслуживание посредством приложения SmartBlue, Безопасность и надежность благодаря технологии Multi-Echo Tracking, HistoROM, Метка RFID TAG для легкой идентификации
Питание / Коммуникация
2-проводный (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus) 4-проводный (HART) Технология беспроводной связи Bluetooth® и соответствующее приложение (опция)
Температура окружающей среды
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Смачиваемые части
PVDF, PTFE, Viton, PP, PBT
Присоединение к процессу
Резьбовое: G1 1/2, MNPT1 1/2 Фланцевое: UNI DN80...DN150 (3"...6")
Макс. значение измерения
Standard: 30 m (98 ft) With advanced dynamics: 40 m (131 ft)
Связь
4...20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Технология беспроводной связи Bluetooth®
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG SIL
Опции
Дисплей, Пользовательская настройка параметров, Отсутствие ПКВ, Удаленное управление через приложение SmartBlue App и Bluetooth®
Диапазон применения
Ammoniacal gas phase: FMR54 in stilling well Strong build-up formation: FMR54 with air purge Low DK: FMR51 Only PTFE resistant: FMR52 Custody transfer measurement: FMR5xx
Наиболее популярные загрузки
Micropilot FMR50
HART
Инструкция по эксплуатации
Версия на русском языке - 04/2018
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN
RU
CS DE ES FR IT JA PL PT ZH
12/04/2018
21/09/2017
15/12/2016
28/04/2016
01/12/2014
Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
BA01045FRU_0718.pdf
Micropilot FMR50
HART
Инструкция по эксплуатации
Версия на русском языке - 04/2018
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN
RU
CS DE ES FR IT JA PL PT ZH
12/04/2018
21/09/2017
15/12/2016
28/04/2016
01/12/2014
Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
BA01045FRU_0718.pdf
287
документы
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
24/07/2020
12/04/2018
15/12/2016
28/04/2016
12/02/2015
Язык:
Русский
Версия:
24/07/2020
Размер файла:
3.5 MB
Имя файла:
TI01039FRU_1020.pdf
Micropilot FMR50
FOUNDATION Fieldbus
Инструкция по эксплуатации
Микроволновый бесконтактный уровнемер
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Португальский Китайский
12/04/2018
15/12/2016
16/07/2015
01/07/2013
Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
5.3 MB
Имя файла:
BA01120FRU_0418.pdf
Micropilot FMR50
PROFIBUS PA
Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
12/04/2018
15/12/2016
01/12/2014
15/04/2013
Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.2 MB
Имя файла:
BA01124FRU_0418.pdf
Micropilot FMR50
HART
Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
12/04/2018
21/09/2017
15/12/2016
28/04/2016
01/12/2014
Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.8 MB
Имя файла:
BA01045FRU_0718.pdf
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Free space radar
EN
RU
Немецкий French
30/10/2014
15/04/2013
Язык:
Английский
Версия:
30/10/2014
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
GP01018FEN_0214.pdf
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Free space radar
EN
RU
Немецкий French
16/07/2015
01/07/2013
Язык:
Английский
Версия:
16/07/2015
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
GP01017FEN_0215.pdf
Micropilot FMR5x
HART
Description of Device Parameters
Free space radar
EN
RU
Немецкий French Японский
28/04/2016
30/10/2014
15/04/2013
30/01/2013
14/12/2012
Язык:
Английский
Версия:
28/04/2016
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
GP01014FEN_0516.pdf
Micropilot FMR50
FOUNDATION Fieldbus
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
01/08/2022
12/04/2018
01/07/2013
15/05/2013
Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
KA01124FRU_0322-00.pdf
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
01/08/2022
12/04/2018
22/09/2017
12/02/2015
15/04/2013
Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
KA01099FRU_0622-00.pdf
Micropilot FMR50
PROFIBUS PA
Микроволновый бесконтактный уровнемер
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
01/08/2022
12/04/2018
02/02/2015
15/04/2013
Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
KA01128FRU_0422-00.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Фильтр для корп. Латунь/Ni GT19/20,1 наб
Номер чертежа
Код заказа
19
71115175
Номер чертежа
Код заказа
17
71115176
Крышка GT19 PBT-FR, смотр.окошко, прокл.
Номер чертежа
Код заказа
20
71110292
Номер чертежа
Код заказа
20
71110293
Крышка GT20 алюм., окошко, уплотнение
Номер чертежа
Код заказа
20
71110297
Номер чертежа
Код заказа
20
71110299
Крышка GT19 PBT, клем.отсек Ex, EPDM
Номер чертежа
Код заказа
25
71110295
Крышка GT19 PBT, клем.отсек, OVP, EPDM
Номер чертежа
Код заказа
25
71185518
Крышка GT20 Алюм., Клемма Ex, уплотнение
Номер чертежа
Код заказа
25
71110301
Крышка GT20 Alu, Клеммы Ex d, прокладка
Номер чертежа
Код заказа
25
71110302
Крышка GT20 алюм., клем.отсек, OVP, упл.
Номер чертежа
Код заказа
25
71185517
Набор уплотн. для корпуса GT18,GT19,GT20
Номер чертежа
Код заказа
65
71110303
Разъем M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Эл. модуль, 2-пр.4-20мА, HART, Ex, LP,V2
Номер чертежа
Код заказа
34
71187812
Эл. модуль 2-пров., 4-20мA, HART, Ex, V2
Номер чертежа
Код заказа
34
71108594
Эл.модуль, 4-пров. DC, 4-20мА,HART,Ex,V2
Номер чертежа
Код заказа
34
71207473
Эл.модуль, 4-пров.AC,4-20мА,HART, Ex, V2
Номер чертежа
Код заказа
34
71207475
Эл.модуль, 2-пров., 2x4-20мА, HART,Ex,V2
Номер чертежа
Код заказа
34
71207474
Эл.модуль, 2-пров.,4-20мA,HART,PFS,Ex,V1
Номер чертежа
Код заказа
34
71108599
МВВ, 2-пров., PA/FF, PFS, Ex, V2
Номер чертежа
Код заказа
34
71164940
Клеммный блок 4-пров., эл. модуль
Номер чертежа
Код заказа
37
71110279
Номер чертежа
Код заказа
37
71110280
Модуль дисплея, SD02, управл. кнопками
Номер чертежа
Код заказа
40
XPD0024-
Модуль дисплея, SD03, сенсорное управл.
Номер чертежа
Код заказа
40
XPD0025-
Кабель FHX50, FHX50B, 10м
Кабель FHX50, FHX50B, 20м
Кабель FHX50, FHX50B, 30м
Комплект запасных частей для FHX50
Эл. модуль преобразователя FHX50
Защита от перенапряжения (OVP10),1-кан.
Защита от перенапряжения (OVP20), 2-кан.
Монтажный кронштейн, FMR50/56
UNI-фланец 3"/DN80/80, PP
UNI - фланец 4"/DN100/100, PP
UNI-фланец 6"/DN150/150, PP
UNI-фланец 4"/DN100/100, рупор 100мм
UNI-фланец 6"/DN150/150, рупор 100мм
Уплотнение, регулируем., DN80
Уплотнение, регулир., ASME 3"/ JIS 80A
Уплотн., регулируем., DN100
Уплотнение, регулируемое, ASME 4"
Уплотнение, регулир., ASME 6"/ JIS 150A
Уплотнение, регулируем., DN150
Защитный козырек для GT18/GT19/GT20 316L
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все