Краткие характеристики
-
Мин. плотность измеряемого продукта
мин. 10 мкСм
Область применения
Nivotester FTW325 является датчиком предельного уровня с искробезопасной сигнальной цепью для подключения к кондуктивному датчику. Имеет компактный корпус для легкого серийного монтирования на стандартную DIN-рейку в шкафу.
Определение предельного уровня жидкостей в резервуарах также во взрывоопасных зонах. Защита от перелива в резервуарах с огнеопасными или огнестойкими жидкостями, загрязняющими воду. Предотвращение эксплуатации всухую.
Монтаж: стандартные рейки в шкафу
Управление и отслеживание предельного уровня по двум точкам
Температура окружающей среды: -20 ... +60°C
Международные сертификаты взрывозащиты
Преимущества
Недорогой датчик предельного уровня для проводящих жидкостей
Контроль линии вплоть до самого датчика
Настраиваемый диапазон чувствительности
Сертификаты ATEX, FM и CSA
Искробезопасная сигнальная цепь EEx ia IIC для применения датчиков во взрывоопасных зонах
Сигнальное реле можно задействовать как второе реле уровня (SPDT)
Выбор варианта Lean
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
Ранняя версия
-
-
Техническое описание (TI)
Nivotester FTW 325 Technical Information
Point level switch with intrinsically safe signal circuit for connecting
to conductive sensorsEN RU 04/11/201407/05/2014Язык:
Русский
Версия:
04/11/2014
Размер файла:
573.2 KB
Имя файла:
TI00373FRU_1414.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Nivotester FTW325 Руководство по эксплуатации
Преобразователь для датчика предельного уровня
с искробезопасной сигнальной цепьюEN RU 20/08/201529/01/2004Язык:
Русский
Версия:
20/08/2015
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA00199FRU_1515.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Nivotester FTW325
Кондуктивное измерение
Датчик уровняEN RU 15/03/2024Язык:
Русский
Версия:
15/03/2024
Размер файла:
352 KB
Имя файла:
KA01705FRU_0124-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
XA Nivotester FTW325
[Ex ia Ga] IIC
EN RU 08/08/202531/01/202321/05/2013Язык:
Английский
Версия:
08/08/2025
Размер файла:
513.7 KB
Имя файла:
XA01162FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Nivotester FTW325
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB
II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB
II (1) D [Ex ia Da] IIICЯзык:
Английский
Версия:
11/10/2021
Размер файла:
403.5 KB
Имя файла:
XA02729FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Nivotester FTW325 EAC: [Ex ia Ga] IIB/IIC X [Ex ia Da] IIIC X Указания по технике безопасности
Измерение уровня проводимости
EN RU 30/01/201830/09/2017Язык:
Русский
Версия:
30/01/2018
Размер файла:
148.8 KB
Имя файла:
XA01680FRU_0218.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Nivotester FTW325
II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB
II (2) G [Ex ib Gb] IIC/IIB
II (1) D [Ex ia Da] IIICEN RU 30/08/202123/03/202015/04/201601/11/2008Язык:
Английский
Версия:
30/08/2021
Размер файла:
404.8 KB
Имя файла:
XA00196FEN_1620.pdf
-
-
-
ZE (сертификат)
Konduktive Stab- und Seilsonden mit Messumformer Nivotester FTW470Z, FTW520Z, FTW570Z, FTW325
Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-65.13-101 (DIBt)
EN RU 08/08/201620/01/201501/08/201101/09/2007Язык:
Немецкий
Версия:
08/08/2016
Размер файла:
2.9 MB
Имя файла:
ZE00043FDE_1516.pdf
-
-
-
Брошюра о компетенции (CP)
Catálogo soluciones esenciales
Alta calidad a precios competitivos
Язык:
Испанский
Версия:
16/01/2017
Размер файла:
8.9 MB
Имя файла:
CP01266Z.pdf
-
-
-
Декларация изготовителя
Product family: Nivotester, Solicap S
Product root: FTI77-, FTL325N-, FTL325P-, FTW325-
Declaration number: HE_00339_01.16
Additional information: ArgentienienEN RU 23/06/2016Язык:
Английский
Версия:
23/06/2016
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
HE_00339_01.16 Factory qualification Maulburg.pdf
-