Краткие характеристики
-
Рабочая температура
Любое значение
-
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Любое значение
-
Смачиваемые части
Бесконтактное измерение
Область применения
Контейнер для источника FQG60 предназначен для размещения источника радиоактивного излучения при измерении предельного уровня, непрерывном измерении уровня и плотности радиометрическим способом. Радиоактивное излучение испускается в одном направлении практически без ослабления, тогда как по всем остальным направлениям достигается очень высокая степень ослабления. Этим обеспечивается высокий уровень безопасности для персонала и надежность измерения.
Предназначен для размещения источника радиоактивного излучения при измерении уровня, предельного уровня и плотности радиоизотопным методом. Радиоактивное излучение испускается в одном направлении практически без ослабления, тогда как по всем остальным направлениям достигается очень высокая степень ослабления.
Радиоактивность: 137Cs до 1,1 ГБк (30 мКи)
Температура: Без ограничений (бесконтактный, внешний)
Давление: Без ограничений (бесконтактный, внешний)
Преимущества
Высокий класс безопасности для поставляемого источника (DIN 25426/ISO 2919, стандартная классификация C66646), быстрая и безопасная замена источника
Достоверность измерения благодаря компактному размеру и легкости контейнера, обеспечивающим оптимальное экранирование
Компактное, легко монтируемое устройство с настраиваемым углом излучения для наилучшей адаптации к области применения
Ручное включение/выключение и замок для фиксации положения переключателя (вкл/выкл) или боковой фиксатор для закрепления положения; легко идентифицуемый статус ВКЛ
Встроенный механизм установки в трубах при измерении плотности
Опция: калибровочная пластина для быстрой и простой калибровки плотности
Видео
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Области действия (FA)
Level measurement
Версия на английском языке - 03/2026
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Язык:
Английский
Версия:
06/03/2026
Размер файла:
35.7 MB
Имя файла:
FA00001F00EN2726.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source container FQG60 Radiometric Level Measurement
Версия на русском языке - 05/2020
Container with radiation source insert with manual switch-on and switch-off
EN RU 11/05/202024/02/201614/09/2015Язык:
Русский
Версия:
11/05/2020
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI00445FRU_1820.pdf
-
-
-
Техническое описание (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source container FQG60 Radiometric Level Measurement
Container with radiation source insert with manual switch-on and
switch-offEN RU 11/05/202024/02/201614/09/2015Язык:
Русский
Версия:
11/05/2020
Размер файла:
1.3 MB
Имя файла:
TI00445FRU_1820.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Snap hook, retaining element for FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN RU 13/04/2012Язык:
Английский
Версия:
13/04/2012
Размер файла:
278.7 KB
Имя файла:
EA00058FA2_0111.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Saeling set FQG60 Installation instruction
Source container FQG60
EN RU 13/04/2012Язык:
Английский
Версия:
13/04/2012
Размер файла:
281.5 KB
Имя файла:
EA00049FA2_0111.pdf
-
-
-
ZE (сертификат)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN RU 08/02/201920/06/201620/08/2015Язык:
Английский
Версия:
08/02/2019
Размер файла:
6.1 MB
Имя файла:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN RU 08/03/202417/01/201923/11/2015Язык:
Английский
Версия:
08/03/2024
Размер файла:
3.1 MB
Имя файла:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD Tagging
Level and pressure measuring instruments
EN RU 15/04/202403/07/2023Язык:
Английский
Версия:
15/04/2024
Размер файла:
806.1 KB
Имя файла:
SD03128PEN_0224-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN RU 12/08/201511/08/2015Язык:
Английский
Версия:
12/08/2015
Размер файла:
331 KB
Имя файла:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN RU 12/04/202312/01/202324/10/202208/11/2021Язык:
Английский
Версия:
12/04/2023
Размер файла:
649.5 KB
Имя файла:
SD02796PEN_0523-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
SD QGx, FQGx, FSG6x
Returning: Source containers, radiation sources
EN RU 19/02/202519/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Язык:
Английский
Версия:
19/02/2025
Размер файла:
9.5 MB
Имя файла:
SD00309FEN_1625-00.pdf
-
-
-
Сопроводительная документация (SD)
QG020, QG100, FQG60, FQG61, FQG62, FQG63, FQG66, QG2000, Mulitplex 9S, TSP Source container
Typ A Verpackungen
Type A PackageEN RU 29/04/202013/04/201708/04/201631/07/201503/07/2015Язык:
Английский
Версия:
29/04/2020
Размер файла:
1.9 MB
Имя файла:
SD00311FA2_1920.pdf
-