Выполните поиск по ключевым словам, коду изделия, коду заказа или серийному номеру, например: «CM442» или «Техническое описание»
Для начала поиска введите минимум 2 символа.
  • История

Гидростатическое измерение уровня

Непрерывное измерение уровня жидкостей с помощью датчиков давления

Гидростатическое измерение уровня
7 Продукты
Сортировать по:
Фильтр

Гидростатическое измерение уровня

Наш фильтр для поиска приборов поможет найти подходящие приборы, ПО и системные компоненты по требуемым характеристикам. Applicator позволяет в пошаговом режиме выбрать прибор, наиболее подходящий для вашей области, указав ее параметры.

О гидростатическом измерении уровня

В воде или любой другой жидкости датчики гидростатического измерения уровня выполняют замеры в разных областях различных видов промышленности, например, в пищевой отрасли, на станциях водоочистки и водоотведения. Преобразователи давления Deltapilot и Waterpilot для гидростатического измерения уровня, погружаемые в емкость или устанавливаемые снаружи, предлагают надежное решение для резервуаров или колодцев. Ознакомьтесь с широким выбором датчиков гидростатического измерения уровня и нажмите кнопку ниже.

Датчик Contite специально разработан для гидростатического измерения уровня. Благодаря защите датчика и электронной вставки ячейки датчик Contite представляет собой надежное решение в условиях сильной влаги и образования конденсата. Измерительный элемент, расположенный между мембраной процесса и измерительной мембраной, полностью герметичен. Приборы гидростатического измерения уровня также доступны с емкостным сенсором, без содержания масла и керамической мембраной, обычно используемым в процессах водоснабжения и водоотведения.

Гидростатическое измерение уровня: принцип действия

Измерительная ячейка Contite: измерительная ячейка абсолютно защищена, находясь между мембраной и задней изолирующей мембраной. Кроме того, она абсолютно нечувствительна к конденсации и агрессивным газам.

Керамический сенсор – это датчик типа "сухой контакт", т.е. датчик, в котором рабочее давление воздействует непосредственно на ударопрочную керамическую мембрану и вызывает ее деформацию. На электродах керамической подложки и мембраны измеряется величина изменения электрической емкости, определяемая давлением.

Преимущества

  • Единственная в своем роде, защищенная от конденсата измерительная ячейка Contite обеспечит максимальную безопасность предприятия
  • Измерительная ячейка Contite предлагает очень хорошую воспроизводимость и долговременную стабильность даже после температурных ударов
  • Керамический сенсор имеет очень хорошую химическую совместимость и высокую механическую стабильность благодаря керамике высокого уровня очистки (99,9%)
  • Надежная керамическая мембрана со встроенным контролем поломки мембраны также подходит для работы с вакуумом