Область применения
Nivotester обеспечивает подачу напряжения постоянного тока на вибрационный датчик предельного уровня Liquiphant FTL8x по двухпроводному кабелю. Осуществляет анализ значений тока (4-20 мА, дискретный), получаемых от датчика Liquiphant, с выдачей сигнала переключения. Сигнальные входы Nivotester FTL825 гальванически изолированы от кабелей питания и выходных цепей и могут быть заказаны отдельно. Применим в системах ПАЗ со значением уровня функциональной безопасности до SIL3 в отраслях, где использование дублирующих или разнородных систем резервирования нежелательно или невозможно.
Отказоустойчивый преобразователь для вибрационного датчика предельного уровня, монтируемый на DIN-рейку.
Температура окружающей среды: -20 ... +60°C
Международные сертификаты взрывозащиты, защита от перелива WHG
Преимущества
Использование в системах ПАЗ с требуемым уровнем полноты функциональной безопасности SIL3, в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508/ГОСТ Р МЭК 61511/ ISA 84-1.
Функциональные тесты: межтестовый интервал до 12 лет, тестирование датчиков нажатием кнопки на преобразователе
Для контуров ПАЗ до SIL3 в химической, нефтехимической и нефтегазовой промышленности со следующими требованиями: нежелательность или невозможность резервирования; максимальные межтестовые интервалы; функциональные тесты невыполнимы или крайне сложны и затратны
Встроенная функция блокировки (самоудержание)
4 выхода коммутации (с возможностью раздельного анализа): 2 контакта предельного уровня на основе тока покоя для выдачи выходного сигнала с резервированием; 1 сигнальный контакт (например, для индикатора); 1 контакт сигнала сбоя в качестве переключающего контакта.
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
| Выбор категории FLEX | Технический уровень | Простота |
|---|---|---|
Выбор варианта Fundamental Выполнение основных измерительных задач |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Lean Простое управление основными процессами |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Extended Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий |
Технический уровень
|
Простота
|
Выбор варианта Xpert Управление самыми сложными областями применения |
Технический уровень
|
Простота
Вариативность |
-
-
Техническое описание (TI)
Техническое описание Nivotester FailSafe FTL825
Реле уровня для датчиков предельного уровня Liquiphant FailSafe
FTL80, FTL81 и FTL85EN RU 16/07/2012Язык:
Русский
Версия:
16/07/2012
Размер файла:
646.9 KB
Имя файла:
TI01027FRU_0111.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Руководство по эксплуатации Nivotester FailSafe FTL825
Вибрационное устройство с искробезопасной сигнальной цепью
Nivotester FailSafe FTL825 для подключения вибрационных датчиков
предельного уровня Liquiphant FailSafe FTL8xEN RU 16/07/2012Язык:
Русский
Версия:
16/07/2012
Размер файла:
747.5 KB
Имя файла:
BA01038FRU_0111.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
KA Nivotester FailSafe FTL825
Вибрационный принцип измерения
EN RU 13/05/2025Язык:
Русский
Версия:
13/05/2025
Размер файла:
355.5 KB
Имя файла:
KA01713FRU_0225-00.pdf
-
-
-
Инструкции по монтажу (EA)
Fuse on Nivotester FTL825 Installation instruction
Nivotester FTL825
EN RU 09/07/2012Язык:
Английский
Версия:
09/07/2012
Размер файла:
315.4 KB
Имя файла:
EA01031FA2_0112.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
ATEX:
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIIC
IECEx:
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEN RU 24/02/202017/02/202013/04/201611/02/201525/09/2014Язык:
Английский
Версия:
24/02/2020
Размер файла:
1.1 MB
Имя файла:
XA00603FEN_0620.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
Installation Drawing AIS + ANI
EN RU 23/03/202011/02/201508/01/2015Язык:
Английский
Версия:
23/03/2020
Размер файла:
154.5 KB
Имя файла:
XA00647FEN_0320.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Safety Instructions Nivotester FailSafe FTL825
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
TC RU C-DE.GB05.B.00499 (EAC)EN RU 17/08/2016Язык:
Русский
Версия:
17/08/2016
Размер файла:
145.3 KB
Имя файла:
XA01539FRU_0116.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
Control Drawing AIS + ANI
EN RU 23/03/202011/02/201516/07/2012Язык:
Английский
Версия:
23/03/2020
Размер файла:
147.4 KB
Имя файла:
XA00646FEN_0320.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
II (1) G [Ex ia Ga] IIC
II (1) D [Ex ia Da] IIICЯзык:
Английский
Версия:
16/08/2021
Размер файла:
421 KB
Имя файла:
XA02610FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Указания по взрывозащите (XA)
Nivotester FailSafe FTL825
[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIICEN RU 31/01/202323/03/202021/01/201901/08/2014Язык:
Английский
Версия:
31/01/2023
Размер файла:
522.6 KB
Имя файла:
XA00663FEN_0422-00.pdf
-