The Soliwave microwave barrier uses a non-contact procedure for detection of point levels and bulk flow (flow / no flow, trend). The device is also suitable for detecting and counting objects, detection of deposits as well as monitoring of filling processes and material transfer points. It can be installed in containers, conduits, hoppers, filling stations, shafts, filters or on free fall shafts. It is possible to take a measurement through non-metallic container materials from the outside.
Non-contact (wear- and maintenance-free) limit detection (min/max) and flow monitoring (flow/no flow, trend) for bulk solids.
Detecting, counting and positioning of objects
Detection and analysis of deposits and contamination in filters
Monitoring of filling processes
Monitoring of material transfer points
For high temperature applications up to 450°C (+842°F)
For high pressure applications up to 20bar (+290psi)
International explosion protection certificates
Преимущества
Simple assembly with R 1½, 1½ NPT thread or G 1½ (with lock nut)
Mechanically robust construction ensures cost savings over the whole life cycle of the product: No wear and tear, process-wetted ceramic sensor diaphragm (optional), long serviceable life, maintenance free
Increased safety of the point level monitoring by optional integrated bulk flow monitoring
Measuring principle almost independent of the process properties
Can also be used in difficult applications, where other measurement methods fail
Easy operation via the Nivotester FTR525 with graphical display saves time and reduces costs
Torishima designs and builds large cooling water systems for customers in the Middle East, relying on Endress+Hauser instrumentation for the quality and performance of the products.
Messer produces hydrogen in a steam reformer. The facility has a large number of protection and safety devices where pressure values play an important role.
Преобразователь Бесконтактное определение предельного уровня и контроль расхода Обнаружение, подсчет и позиционирование объектов Мониторинг точек передачи материалов Обнаружение и анализ отложений и загрязнений Бесконтактный монтаж: излучение проникает с наружной стороны Внутри установки: излучение генерируется внутри установки (контактное измерение)
Доп.информация
Встроенный мониторинг массового расхода (опция) Параллельный режим с поддержкой до 5 каналов Диапазон обнаружения – предельный уровень: макс. 100 м Диапазон определения – расход: макс. 10 м, в зависимости от сыпучих продуктов
Питание / Коммуникация
Через преобразователь процесса с блоком управления Nivotester FTR525
Температура окружающей среды
-40 °C ... +70 °C (-40 °F ... +158 °F)
Рабочая температура
Бесконтактный монтаж: любой Внутри установки: -40 °C...+70 °C (-40 °F...+158 °F) С ВТ-адаптером: до +450 °C (+842 °F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Бесконтактный монтаж: любой Внутри установки: 0,5...6,8 бар (7,2 ... 99 psi) абс. С HD-адаптером: до +21 бар (+305 psi) абс.
Мин. плотность измеряемого продукта
Доля твердых частиц: > 10 г/л
Смачиваемые части
Бесконтактный монтаж: Отсутствие смачиваемых частей Внутри установки: 316Ti, PTFE или керамика
Присоединение к процессу
Резьба: 1-1/2" R, 1-1/2" G, 1-1/2" NPT
Связь
Через преобразователь процесса с блоком управления Nivotester FTR525
Сертификаты/Нормативы
ATEX, CSA C/US, IEC Ex
Сертификат по конструкции
EN10204-3.1
Опции
Смотровое окошко Переходник для высоких температур Переходник для высокого давления Монтажный кронштейн FAR50, FAR51, FAR52, FAR53, FAR54, FAR55
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .