©Endress+Hauser
Новое поколение
More simplicity for your application
Discover more.
Простые продукты
Легкий выбор, установка и управление
Технический уровень
Простота
Стандартные продукты
Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Технический уровень
Простота
Выбор категории FLEX
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень
Простота
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень
Простота
Принцип измерения
Радарный принцип измерения
Характеристики/Применение
Бесконтактный радарный уровнемер для жидких продуктов. Исполнение для специальных применений.
Доп.информация
Heartbeat Technology, SIL 2 в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61508, Ввод в эксплуатацию по Bluetooth®, Управление и обслуживание посредством приложения SmartBlue, Безопасность и надежность благодаря технологии Multi-Echo Tracking, HistoROM, Метка RFID TAG для легкой идентификации
Питание / Коммуникация
2-проводный (HART / PROFIBUS PA/ FOUNDATION Fieldbus) 4-проводный (HART) Технология беспроводной связи Bluetooth® и соответствующее приложение (опция)
Температура окружающей среды
Рабочая температура
-40...+150 °C (-40...+302 °F)
Рабочее давление абс. / макс. предел избыточного давления
Присоединение к процессу
Резьба: MNPT 1 1/2, R 1 1/2 Фланец: DN50...DN150, ASME 2"...6", JIS 10K
Связь
4...20 мА HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus Технология беспроводной связи Bluetooth®
Сертификаты/Нормативы
ATEX, FM, CSA, CSA C/US, IEC Ex, JPN Ex, INMETRO, NEPSI, KC
Сертификаты безопасности
Защита от перелива WHG SIL
Сертификат по конструкции
EN 10204-3.1 ASME B31.3 AD2000
Опции
Дисплей, Удаленное управление через приложение SmartBlue и Bluetooth®, Пользовательская настройка параметров, Газонепроницаемое уплотнение, Отсутствие ПКВ
Диапазон применения
Maximum measuring range is dependent on the tank form and/or application Nozzle height >250 mm: FMR51, FMR52, FMR54 Low DK: FMR51, FMR52, FMR54
277
документы
TI Micropilot FMR53, FMR54
Бесконтактный радарный уровнемер
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Румынский Китайский
14/03/2025
24/07/2020
12/04/2018
01/09/2017
15/12/2016
Язык:
Русский
Версия:
14/03/2025
Размер файла:
3.7 MB
Имя файла:
TI01041FRU_1125-00.pdf
Micropilot FMR53, FMR54
FOUNDATION Fieldbus
Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Португальский Китайский
12/04/2018
15/12/2016
16/07/2015
26/06/2013
Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
5.2 MB
Имя файла:
BA01122FRU_0418.pdf
Micropilot FMR53, FMR54
PROFIBUS PA
Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN
RU
Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Китайский
12/04/2018
15/12/2016
01/12/2014
15/04/2013
Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.1 MB
Имя файла:
BA01126FRU_0418.pdf
Micropilot FMR53, FMR54
HART
Инструкция по эксплуатации
Уровнемер микроволновый бесконтактный
EN
RU
Чешский Немецкий Испанский French Итальянский Японский Польский Португальский Румынский Китайский
12/04/2018
21/09/2017
15/12/2016
28/04/2016
01/12/2014
Язык:
Русский
Версия:
12/04/2018
Размер файла:
4.7 MB
Имя файла:
BA01050FRU_0718.pdf
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57
PROFIBUS PA
Description of Device Parameters
Free space radar
EN
RU
Немецкий French
30/10/2014
15/04/2013
Язык:
Английский
Версия:
30/10/2014
Размер файла:
3.9 MB
Имя файла:
GP01018FEN_0214.pdf
Micropilot FMR50, FMR51, FMR52, FMR53, FMR54, FMR56, FMR57
FOUNDATION Fieldbus
Description of Device Parameters
Free space radar
EN
RU
Немецкий French
16/07/2015
01/07/2013
Язык:
Английский
Версия:
16/07/2015
Размер файла:
2.8 MB
Имя файла:
GP01017FEN_0215.pdf
Micropilot FMR5x
HART
Description of Device Parameters
Free space radar
EN
RU
Немецкий French Японский
28/04/2016
30/10/2014
15/04/2013
30/01/2013
14/12/2012
Язык:
Английский
Версия:
28/04/2016
Размер файла:
2.5 MB
Имя файла:
GP01014FEN_0516.pdf
Micropilot FMR53, FMR54
FOUNDATION Fieldbus
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
01/08/2022
12/04/2018
01/07/2013
15/05/2013
Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
KA01126FRU_0322-00.pdf
Micropilot FMR53, FMR54
PROFIBUS PA
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
01/08/2022
12/04/2018
12/02/2015
15/04/2013
Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.4 MB
Имя файла:
KA01130FRU_0422-00.pdf
Micropilot FMR53, FMR54
HART
Уровнемер микроволновой бесконтактный
EN
RU
Болгарский Чешский Датский Немецкий Греческий Испанский Эстонский Финский French Хорватский Венгерский Индонезийский Итальянский Японский Корейский Lithuanian Latvian Голландский Норвежский Польский Португальский Румынский Словацкий Словенский Шведский Тайский Турецкий Китайский
01/08/2022
12/04/2018
22/09/2017
12/02/2015
15/04/2013
Язык:
Русский
Версия:
01/08/2022
Размер файла:
1.5 MB
Имя файла:
KA01101FRU_0622-00.pdf
Поиск запчастей по номеру на чертеже
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Фильтр корпуса 316L, GT18, 1 набор
Номер чертежа
Код заказа
19
71115174
Фильтр для корп. Латунь/Ni GT19/20,1 наб
Номер чертежа
Код заказа
19
71115175
Номер чертежа
Код заказа
17
71115176
Крышка GT18 316L, уплотнение
Номер чертежа
Код заказа
20
71110281
Крышка GT18 316L, смотр.окно, прокладка
Номер чертежа
Код заказа
20
71110282
Номер чертежа
Код заказа
20
71110293
Крышка GT19 PBT-FR, смотр.окошко, прокл.
Номер чертежа
Код заказа
20
71110292
Крышка GT20 алюм., окошко, уплотнение
Номер чертежа
Код заказа
20
71110297
Номер чертежа
Код заказа
20
71110299
Крышка GT18 316L, клем.отсек Ex d, HNBR
Номер чертежа
Код заказа
25
71110284
Крышка GT18 316L, клем.отсек Ex, HNBR
Номер чертежа
Код заказа
25
71110291
Крышка GT18 316L,клем.отсек, OVP, уплот.
Номер чертежа
Код заказа
25
71185516
Крышка GT19 PBT, клем.отсек Ex, EPDM
Номер чертежа
Код заказа
20
71110295
Крышка GT19 PBT, клем.отсек, OVP, EPDM
Номер чертежа
Код заказа
25
71185518
Крышка GT20 Алюм., Клемма Ex, уплотнение
Номер чертежа
Код заказа
25
71110301
Крышка GT20 Alu, Клеммы Ex d, прокладка
Номер чертежа
Код заказа
25
71110302
Крышка GT20 алюм., клем.отсек, OVP, упл.
Номер чертежа
Код заказа
25
71185517
Набор уплотн. для корпуса GT18,GT19,GT20
Номер чертежа
Код заказа
65
71110303
Разъем M12, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF
Blind plug M20, Alu, Ex d
Номер чертежа
Код заказа
14
71679714
Blind plug M20, 316L, Ex d
Номер чертежа
Код заказа
14
71679712
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Электронный модуль для Micropilot FMR5x
Номер чертежа
Код заказа
30
XPF0020-
Эл. модуль, 2-пр.4-20мА, HART, Ex, LP,V2
Номер чертежа
Код заказа
34
71187812
Эл. модуль 2-пров., 4-20мA, HART, Ex, V2
Номер чертежа
Код заказа
34
71108594
Эл.модуль, 2-пров.,4-20мA,HART,PFS,Ex,V1
Номер чертежа
Код заказа
34
71108599
Эл.модуль, 2-пров., 2x4-20мА, HART,Ex,V2
Номер чертежа
Код заказа
34
71207474
Эл.модуль, 4-пров. DC, 4-20мА,HART,Ex,V2
Номер чертежа
Код заказа
34
71207473
Эл.модуль, 4-пров.AC,4-20мА,HART, Ex, V2
Номер чертежа
Код заказа
34
71207475
МВВ, 2-пров., PA/FF, PFS, Ex, V2
Номер чертежа
Код заказа
34
71164940
Клеммный блок 4-пров., эл. модуль
Номер чертежа
Код заказа
37
71110279
Номер чертежа
Код заказа
37
71110280
Модуль дисплея, SD02, управл. кнопками
Номер чертежа
Код заказа
40
XPD0024-
Модуль дисплея, SD03, сенсорное управл.
Номер чертежа
Код заказа
40
XPD0025-
Кабель FHX50, FHX50B, 10м
Кабель FHX50, FHX50B, 20м
Кабель FHX50, FHX50B, 30м
Комплект запасных частей для FHX50
Эл. модуль преобразователя FHX50
Защита от перенапряжения (OVP10),1-кан.
Защита от перенапряжения (OVP20), 2-кан.
Защитный козырек для GT18/GT19/GT20 316L
Ваша конфиденциальность очень важна для нас
Мы используем файлы cookie для повышения удобства просмотра веб-страниц, сбора статистических данных для оптимизации функциональности сайта, а также для показа рекламы и контента, адаптированных специально под вас.
Выбирая опцию "Принять все", вы соглашаетесь с использованием нами файлов cookie.
Для получения более подробной информации ознакомьтесь с нашей Политикой использования файлов cookie .
Настроить
Принять только необходимое
Принять все