Данный прибор более недоступен.
Пожалуйста, ознакомьтесь с продукцией нового поколения в разделе "Предыдущее поколение" / "Новое поколение" или обратитесь в местное отделение компании Endress+Hauser.
-
Новое поколение
-
Стандартные продукты
- Надежность, прочность и неприхотливость
Технический уровень
Простота
-
Высокотехнологичные продукты
- Функциональность и удобство
Технический уровень
Простота
-
Специализированные продукты
- Для требовательных областей применения
Технический уровень
Простота
Вариативность
Выбор категории FLEX Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Fundamental
Выполнение основных измерительных задач
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Lean
Простое управление основными процессами
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Extended
Оптимизация процессов с помощью инновационных технологий
Технический уровень Простота - F
- L
- E
- X
Выбор варианта Xpert
Управление самыми сложными областями применения
Технический уровень Простота Вариативность
-
-
-
Техническое описание (TI)
Микроволновой уровнемер Micropilot M FMR230/231/240/244/245
Микроволновой уровнемер Micropilot M FMR230/231/240/244/245
EN RU 01/10/201228/06/201131/01/201130/07/201017/12/2009Язык:
Русский
Версия:
09/05/2008
Размер файла:
10.7 MB
Имя файла:
TI345F00ru0508.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot M FMR230, 231 HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Описание функций радарных уровнемеров FMR230 и FMR231.
EN RU 30/07/201003/08/200631/12/200522/12/200324/03/2003Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
1.8 MB
Имя файла:
BA221FRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot M FMR245
Руководство по эксплуатации на уровнемер с выходным сигналом
HART.EN RU 28/06/201130/07/201002/05/200828/02/200731/08/2006Язык:
Русский
Версия:
30/07/2010
Размер файла:
3.2 MB
Имя файла:
BA251FRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot M FMR245 PROFIBUS PA Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN RU 28/06/201130/07/201002/05/200828/02/200731/08/2006Язык:
Английский
Версия:
28/06/2011
Размер файла:
2.6 MB
Имя файла:
BA00252FEN_1311.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot M FMR240, FMR244, FMR245, FMR250 (HART, PA, FF)
Описание функций приборов.
EN RU 03/08/200631/01/200621/11/200501/08/2004Язык:
Русский
Версия:
03/08/2006
Размер файла:
1.2 MB
Имя файла:
BA291FRU.pdf
-
-
-
Руководство по эксплуатации (BA)
Micropilot M FMR245 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN RU 28/06/201130/07/201002/05/200830/06/200731/05/2006Язык:
Английский
Версия:
28/06/2011
Размер файла:
3.3 MB
Имя файла:
BA00253FEN_1311.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot II/M - exchange of housing F12
Micropilot II/M - exchange of housing F12
EN RU 15/04/2021Язык:
Английский
Версия:
15/04/2021
Размер файла:
194.9 KB
Имя файла:
KA00556F00_A2.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot M FMR245 Brief Operating Instructions
Continuous and non-contact level measurement.
Cost-effective 4 to 20mA 2-wire technology.
Suitable for hazardous locations.EN RU 31/12/2009Язык:
Английский
Версия:
31/12/2009
Размер файла:
987.6 KB
Имя файла:
KA1012FEN_1209.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Weather protection cover Mounting Instruction
Weather protection cover for devices with F12, T12 and F23 housing.
EN RU 31/05/2007Язык:
Английский
Версия:
31/05/2007
Размер файла:
151 KB
Имя файла:
KA137Fa6_0507.pdf
-
-
-
Краткая инструкция (KA)
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2 wire) for connection of FHX40
Micropilot M, Leveflex M, Prosonic M - Modification of F12 housing (2
wire) for
connection of FHX40EN RU 20/04/2021Язык:
Английский
Версия:
20/04/2021
Размер файла:
188.7 KB
Имя файла:
KA00594F_A2.pdf
-